FUNKE – värmeväxlare för industriella applikationer

FUNKE – en del av HYDAC-koncernen

FUNKE är en ledande tillverkare av högkvalitativa värmeväxlare och en integrerad del av HYDAC-gruppen. Vi erbjuder termiskt optimerade lösningar för ett brett spektrum av industriella tillämpningar – från standardiserade system till kundanpassade värmeväxlare enligt specifika krav och internationella standarder. Vårt produktsortiment omfattar både plattvärmeväxlare och rörvärmeväxlare (shell-and-tube), konstruerade för att möta höga krav på effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

Packningsförsedd plattvärmeväxlare – Hxxx-LIQUID

Packningsförsedda plattvärmeväxlare är särskilt lämpliga för stora flöden och hög kylkapacitet. Paketet av värmeöverföringsplattor och packningar kläms ihop med bultar i en ram. Detta innebär att det är möjligt att demontera plattvärmeväxlaren för rengöring och underhåll. Dessutom kan det vara möjligt att lägga till fler plattor vid ett senare tillfälle för att uppnå en högre kapacitet.

För applikationer med havsvatten är det även möjligt att förse en plattvärmeväxlare med värmeöverföringsplattor av titan. Olika plattdesigner kan hantera bl.a. kraftigt förorenade eller högviskösa vätskor för att passa speciella applikationer eller ifall temperaturskillnaden mellan det varma och kalla mediet bara är minimal.

Säkerhetsvärmeväxlare med dubbelväggiga plattor för applikationer där strikt isolering av olika medier är viktig.

Packningsförsedda plattvärmeväxlare består av en uppsättning angränsande korrugerade plattor med öppningar. Plattorna monteras 180° vridna mot varandra vilket resulterar i motflöden. Packningen som är mekaniskt fäst eller limmad på varje platta säkerställer att flödesplattorna är säkert tätade, dels mot utsidan och dels ifrån det andra mediet som används i värmeväxlingen.

Plattpaketet monteras i en ram och trycks samman mellan den fasta och den rörliga plattan med hjälp av spännbultar.

Vårt produktsortiment omfattar plattvärmeväxlare i enkel- och flerpassageutförande och med värmeväxlarytor på upp till 2 000 m².

FP/FPDW

Tekniska data

  • Värmeväxlaryta per platta: 0,04 - 3 m²
  • Max. arbetstryck: 25 bar
  • Max. driftstemperatur: 200°C

Säkerhet

Våra plattor är utrustade med dubbel packning vid inlopp och utlopp för att förhindra blandning av de två medierna. Ifall de är av typen säkerhetsvärmeväxlare så är dubbla plattor försedda med ett speciellt packningssystem.

Specialutföranden

  • Säkerhetsplattvärmeväxlare (FPDW)
  • Rostfria versioner för livsmedels- och läkemedelsapplikationer
  • Plattvärmeväxlare i redundant konfiguration, installerade som en kompakt enhet på basram, inkl. omkopplingsventil, termostat och säkerhetsventiler

Kombinationer av plattor och tätningar

FUNKE värmeöverföringsplattor är kända för sin termodynamiskt och hydrauliskt optimerade korrugering, vilket ger kompakta och kostnadseffektiva lösningar.

Standard plattmaterial

  • 1.4301 (AISI 304)
  • 1.4404 / 1.4401 (AISI 316L/AISI 316)

Special plattmaterial

  • Beroende på applikation används olika plattmaterial:
  • 1.4539 (N08904 / 904L)
  • 1.4547 (254 SMO / S31254)
  • 2.4066/2.4068 (Nickel 200 / Nickel 201)
  • 2.4602 (Alloy C-22)
  • 2.4819 (Alloy C-276)
  • 2.4605 (Alloy 59)
  • 3.7025 (Titan Gr. 1) / 3.7225 (TiPd, Titan Gr. 11)
  • Tantal

Tätningsmaterial

  • NBR i olika kvaliteter
  • EPDM i olika kvaliteter
  • Chloroprene
  • Butyl
  • FPM (Viton) i olika kvaliteter
  • etc.

Packningsinfästning

  • Mekaniskt säkrade packningar (standard)
  • Limmade packningar

Applikationsområden

VVS: Fjärrvärme/kyla, temperaturkontroll.
Branscher: Hydraulik, fordon, processteknik, ytbehandling, kompressorsystem, livsmedelsindustri etc.
Kraftverk: Centralkylning, smörjoljekylning, generatorkylning, kylning av externa system, kondensering av ånga.
Kemi: För kylning inom olika typer av verksamhet inkl. inom läkemedelsindustrin.
Teknik för förnybar energi: Vid geo- och biotermisk energiproduktion likväl som inom  sol-, vind- och vattenkraftsproduktion samt för kylning av bränsleceller.

Design

  1. Fast plåt
  2. Rörlig platta
  3. Stödpelare
  4. Övre balk
  5. Nedre guidestång
  6. Balkrulle
  7. Dragbult och muttrar
  8. Fästskruvar
  9. Gummi/metall foder
  10. Packningar
  11. Värmeöverföringsplattor
  12. Namnskylt

En överblick av era fördelar

Plattpaket

  • Hög värmeledningsförmåga
  • Mycket effektiv självrengöring
  • Unik FUNKE offset design
  • Optisk packningsidentifikation (färgkodning)

Ram

  • Kompakt design
  • Mycket flexibel (uppgradera/nedgradera)
  • Lätt att serva och underhålla
  • Modulsystem innebär korta produktionstider
  • Guidestång i nivå med plattan (enklare plattinstallation)

Anslutningar

  • Gummitätning
  • Metallfoder
  • Svetsfläns
  • Tri-Clamp
  • Mejerikoppling
  • Hygienanisk aslutning (Aseptisk)

Anpassade värmeväxlare enligt internationella normer

FUNKE utvecklar och tillverkar modulära standardlösningar samt helt skräddarsydda värmeväxlare för specifika processer och miljöer. Alla produkter uppfyller gällande internationella normer såsom ASME, PED, och EN 13445.

FDA-godkända värmeväxlare för hygienkrävande miljöer
För branscher med höga hygienkrav – såsom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin – erbjuder vi säkerhetsvärmeväxlare och sterila system som uppfyller FDA-standarder. Dessa lösningar är särskilt utformade för att säkerställa produktkvalitet, processäkerhet och regulatorisk efterlevnad.

Kärnkompetenser – Effektiv värmeöverföring med fokus på kundens behov

  • Plattvärmeväxlare och rörvärmeväxlare optimerade för varje kunds unika processkrav
  • Säkerhetsvärmeväxlare för applikationer där dubbel barriär krävs
  • Sterila värmeväxlare för hygienkritiska miljöer
  • Reservdelar och tillbehör för drift och underhåll av våra system

Ladda ned Se vårt produktdatablad för designfunktioner och annan information.

Läs merSe en del av vårt utbud med plattvärmeväxlare

Översikt plattvärmeväxlare

Vill ni veta mer om plattvärmeväxlare!

Kontakta oss