Hållbart skydd mot musselangrepp
Med AutoFilt Mussel Catch, presenterar HYDAC en innovativ, helt mekanisk lösning, som effektivt skyddar kylkretsar och värmeväxlare mot musselangrepp. Kärnan i detta system är ett tvåstegs kaskadfilter som specifikt håller kvar både musslor och deras larver utan att några kemiska medel används.
Musslor och mussellarver blockerar kylkretsar
I många vattenbaserade system, såsom kylvattenkretsar eller vattentermiska energisystem, utgör invasiva musselarter som till exempel kvagga- och vandrarmusslan ett hot då de kan etablera sig och sätta igen systemet. Mussellarver är särskilt problematiska då de är tillräckligt små för att obehindrat passera konventionella filter. Som fullvuxna musslor blockerar de senare rör och värmeväxlare vilket äventyrar systemets flödeshastighet, effektivitet och driftsäkerhet på lång sikt.
Det är därför en effektiv lösning behövs för att på ett säkert sätt kunna eliminera mikroskopiskt små larver samt vuxna djur.
Vår lösning: HYDAC AutoFilt Mussel Catch
HYDAC löser detta problem med AutoFilt Mussel Catch, ett mekaniskt filtersystem som fungerar utan kemiska tillsatser. Det består av två steg: Ett grovt filter som tar bort större musslor och partiklar samt ett fint filter som specifikt fångar upp de allra minsta larverna, inklusive larver från kvagga- och vandrarmusslan. Så här erbjuder systemet ett hållbart och kemikaliefritt skydd för kylkretsar, ledningssystem och värmeväxlare.
Oberoende tester gjorda av ett limnologiskt institut visar att över 99% av larverna elimineras vilket tydligt visar på effektiviteten av vår lösning. Läs mer om hur det fungerar, tekniska detaljer och möjliga tillämpningar här:
Giuseppe Alex Ruffino, projektledare för Processfiltrering på HYDAC Process Technology
Med AutoFilt Mussel Catch, har vi utvecklat en lösning som kombinerar tre avgörande fördelar: pålitligt skydd mot mussel- och larvangrepp samt avsevärt minskade driftskostnader tack vare dess höga effektivitet. Det främjar dessutom hållbarhet genom att helt eliminera behovet av kemikalier. Det är så vi sätter nya standarder för skydd av industriella kylvattensystem mot musselangrepp.