HYDAC komponenter och system med ATEX-godkännande

Vi är din samarbetspartner och kan erbjuda standardlösningar för tillämpningar i explosiva miljöer.

7 min lästid

Marinteknik Gruvindustri & Materialhantering Olja och gas Teman & produkter ATEX certifiering

HYDAC komponenter & system överensstämmer med EU-direktivet 2014/34/EU.

Inom branscher som kemi- och läkemedelsindustrin, gruvindustrin, produktion av råolja och naturgas och inom livsmedelsindustrin (särskilt kvarnar), hanteras brandfarliga substanser vid olika typer av bearbetning och tillverkningsprocesser Detta innebär att farliga situationer som kan leda till explosioner och utsätta personer för fara förekommer regelbundet.

ATEX zonindelning

Flera tekniska och/eller organisatoriska åtgärder kan vidtas för att förebygga explosioner och förhindra skador eller dödsfall. I detta syfte delas explosiva områden in i särskilda zoner i EU-direktivet 1999/92/EC beroende på förekomsten och varaktigheten av en explosiv miljö. De enskilda enheterna och utrustningarna kan på så sätt tillverkas i enlighet med en viss zon. Detta är meningsfullt ekonomiskt sätt och gör att konstruktörerna kan koncentrera sig på säkerheten i alla deras beslut och handlingar.

HYDAC ATEX handbok

Vill du lära dig mer om ATEX, explosionsskydd, direktiv och risksänkande konstruktion? Skaffa hem din egna utgåva av HYDAC EX skyddshandboken idag:

Ladda hem EX skyddshandbok

HYDAC ATEX affisch

Vill du ha all viktig information om explosionsskydd synlig hela tiden? Vår affisch visar alla ATEX-märkningar som snabbreferens. Ladda hem HYDAC ATEX affischen:

Ladda hem ATEX affisch

Kontakta våra ATEX-experter

Letar du efter en samarbetspartner för integrering av standardiserade lösningar? Tack vare vår expertis och den långa erfarenhetoch utbildning våra anställda har, kan vi hjälpa dig med allt från att hantera krav till certifieringsfrågor. Våra experter kan hjälpa dig med problemanalyser, design och dokumentlösningar och erbjuda omfattande service även efter installationen och första starten.

Boka en rådgivningstid idag

HYDAC-lösningar för komponenter och system

Vi hjälper användare och tillverkare med ett stort sortiment komponenter och systemlösningar för att möjliggöra överensstämmelse med nationella och internationella explosionsskyddsbestämmelser:

  • Omfattande ATEX-sortiment: Säkerhet på jobbet och säkert hälsoskydd med vårt produkt- och systemsortiment med ATEX-certifiering.
  • Analysera faror och hitta lösningar:Driftplats, integrering av din zonindelning, tändningsskyddstyp och utrustningsskyddsnivå - våra experter hjälper dig att förstå kraven på komponenter, strömaggregat och enheter samt att utarbeta passande lösningar.
  • Samarbete från A-Ö:Som partner tar vi tar hand om dina behov - kravanalys, bedömning av överensstämmelse, komplettera dokumentation eller funktionssäkerhet, med oss har du alla fördelar från ett och samma företag.
  • Internationella men ändå lokala:Med vårt HYDAC utlovande om “lokal till lokal”, finns vi till hands över hela världen för att hjälpa dig - vi är aldrig långt borta.

På den säkra sidan med HYDACExplosionssäkra produkter för många olika industrier

Våra komponenter med ATEX-certifiering används inom många olika industrigrenar. Alla ATEX-produkter och system har godkänts vid de överensstämmelseförfaranden som krävs och är märkta enligt detta. HYDAC garanterar kvaliteten och spårbarheten av produkterna. Den rådande dokumentationen ingår i HYDAC-leveranserna som standard.

Olja & gas

HYDAC är er pålitliga och innovativa partner – onshore, offshore eller under vatten

Ta reda på mer

Gruvindustri & Materialhantering

HYDAC under jord – komponenter, system och service från en enda källa

Ta reda på mer

Marinteknik

Både vinschar, lyftdon och stabilisatorer. Upptäck våra produkter för sjöfartstillämpning. Din partner för marinindustrin.

Ta reda på mer

Kontakta oss idag!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

ATEX certifiering
Teman & produkter
6 min lästid |

HYDAC ATEX-ventiler

Se mer om vår lösning

Fluid Engineering, Maskinverktyg, Värmeledning
Kunders framgångshistoria
4 min lästid |

Spara energi genom att byta till effektiva vattenkylsystem på verktygsmaskiner inom bilindustrin

Läs kunders framgångshistoria