HYDACs hydrauliska övningsstation Modern övningsstation för förstklassig och praktisk hydraulutbildning

För att stödja den teoretiska utbildningen och för utbildningssyfte har det praktiska HHT2 hydrauliska övningspaketet utvecklats av HYDAC.

6 min lästid

Teman & produkter Utbildning

Praktisk hydraulik, modern och interaktiv

Byggd med rejäla HYDAC-komponenter ur aktuell produktion i industriell kvalitet är den hydrauliska övningsstationen HHT2 en uppläggning för hydraulik som innehåller allt - med ett brett utbud av alternativ och passande övningar.

Eftersom man kan välja mellan ett stort antal innehåll som har med hydraulik att göra kan man lära sig:

  • Manuellt driven standardhydaulik
  • Elhydraulik
  • Proportionell teknik
  • Mätutrustning
  • PLC-paket för omfattande uppgifter med öppen och stängd krets
  • Digitalt paket 4.0 för utökad anslutningskapacitet

En eller två arbetsstationer kan användas oberoende av varandra och gör det möjligt att arkivera alla hydraulövningar på en enhet. Den hydrauliska övningsstationen HHT2 gör hydrauliken till en praktisk erfarenhet och gör det möjligt att prova på teoretiska kunskaper i praktiken snabbt, enkelt, översiktligt och på ett roligt sätt i grupper med upp till sex deltagare samtidigt.

Med sina robusta industrikomponenter är HYDACs hydrauliska övningsstation en övningsstrategi som innehåller allt. Alla hydrauliska övningsuppgifter kan arkiveras på en enhet.

Tekniska egenskaper, hydraulisk övningsenhet HHT2

Power unit

  • Speed-controlled KINESYS power unit for 230 V / 50 Hz, no three-phase current needed
  • Low-noise pump (<50 dBa at 1-metre distance)
  • Flow rate 3.7 l/min per workstation
  • Pressure ports can be switched separately
  • Non-adjustable maximum pressure limit
  • Automatic depressurisation of tank during switching
  • Other voltage ranges on request

Komponenter

  • Industrikomponenter ur HYDACs produktsortiment (praktiskt)
  • Kan placeras fritt på profilväggen
  • Patenterat monteringssystem
  • Attraktivt utseende med anodiserade aluminiumblock

Framtidssäker utbildning i digitaliseringens fotspårPraktisk utbildning av digital expertis

Den obevekliga utvecklingen av digitalisering visar inga tecken på att upphöra, inte ens när det gäller tekniska utbildningar. Följdaktligen krävs det en ökad nivå av tekniska kunskaper inom mekatronik, elteknik, mekanisk teknisk och produktionsteknik. Alla som alltså vill ha en framtidsinriktad utbildning måste därför integrera nya digitala teknologier i sin utbildningsstrategi.

För att uppfylla detta krav har HYDAC lagt till det digitala paketet 4.0 till HYDACs övningsstation:

  • Integrering av alla elektriska komponenter i ett separat rack
  • Insamling, skildring, överföring och sparning av mätt data
  • Korrekta metoder för att ta hand om mätdata kan läras ut på ett enkelt och praktiskt sätt.
  • Integrering av HYDAC-komponenter som sensorer och gränssnitt och deras enkla samspel med andra HYDAC-paket
  • Mjukvaran som används är anpassad till kundernas behov och kan ändras flexibelt för att passa dina behov.

Detta användarvänliga och övningsinriktade systemet möjliggör användare att öva på arbetsrelaterade situationer i praktiken och komma fram till olika lösningar och åtgärder.

Med det hydrauliska övningspaketet från HYDAC är vi redan väl förberedda på det digitala arbetslivet.

Tekniska egenskaper och tillbehör, digitalt paket 4.0

  • Rullande 19" rack
  • Hållare för portabel datainspelare HMG 4000
  • Inbyggd PLC
  • CSI-C-11 – i4.0-kompatibel tillståndssensor gränssnitt för vätskeinriktad maskintillståndsövervakning
  • CS1320 föroreningssensor för mineraloljebaserade vätskor
  • IO-link Master
  • HPT 1446S – i4.0-kompatibel smart tryckgivare
  • AS 1008 Aquasensor
  • DATA+ edge computing enhet
  • Tillbehörskabel
  • Kopplingsskåp med huvudbrytare
  • Enkel expandering

Fördelar med HYDACs hydrauliska övningspaket

  • Praktisk hydraulisk övningsstation med robusta komponenteri industriell kvalitet från den ledande tillverkaren HYDAC och i enlighet med kraven från institutet för yrkesutbildning
  • Eftersom hydrauliska övningspaketen kan väljas efter behov kan ett stort antal ämnen läras ut
  • Financiellt stöd från kommunala och statliga utbildningsinstitut för hydraulisk övningsstation med extra digitalt paket 4.0
  • HYDAC hjälper dig med ansökningenom finansiering för din institution
  • Väl genomtänkt helhetskoncept med allt från en och samma källa: övningsstation, kraftenhet, komponenter, övningsuppgifter och kontakter
  • En lyckad blandning av form och funktion
  • Hydraulisk övningsstation mycket tyst och energisparande tack vare drivenhet med flera hastigheter
  • Enkel drift och verktygsfri kretsdesign
  • Mycket robust, lite läckage industrianslutningar
  • Modulär, tillåter flexibilitet ochexpandering
  • Anpassad integrering av extra komponenter är enkel
  • Lådskåp och slanghållare för ordentlig förvaring
  • Sakkunnig driftsättning och instruktion möjlig på plats

HYDAC erbjuder extra service för den hydrauliska övningsstationen HHT2

  • Hjälp med ansökan om finansiering med "DigitalPakt Schule"
  • Olika övningsuppgifter för övningsstationen
  • Driftsättningspaket
  • Underhåll av din hydrauliska övningsstation av HYDAC
  • Grundkurser i hydraulik
  • Hydraulkurser för erfarna
  • Hydraulsystem och styrteknik
  • Servicerelaterade kurser för specialister
  • Specielle onlinekurser

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är finansieringsnivån för det tyska initiativet "DigitalPakt Schule"?

Regeringens initiativ "DigitalPakt Schule" beviljades finansiellt stöd på 5 miljarder till förbundsstaterna ur den speciella fonden "Digitale Infrastruktur" för nationellt viktiga investeringar av förbundsstater och kommuner i den lokala infrastrukturen för utbildning. Förbundsstaterna bidrar med minst 10 procent till investeringar som finansieras av federala pengar. Varje förbundsstat beviljar ansökningar från skolstyrelsen och följer upp omsättningen av projekten.

Hur högljudd är övningsstationen? Kan du fortsätta prata och ge anvisningar när den är på?

När de hydrauliska övningsstationerna konstruerades var bullernivån en viktig punkt. En ljudtrycksnivå på 46 till 50 dBA (1 meters avstånd) når systemet med inställbar frekvensenhet upp till. Det innebär att du kan samtala utan problem om övningsstationen är tillkopplad.

Vilken typ av strömförsörjning behöver enheten?

De inbyggda kaftenheterna i de hydrauliska övningsstationerna är kompatibla med vanlig uttag (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Ingen trefasanslutning behövs. Andra versioner och andra spänningar finns tillgängliga; kontakta oss för mer information. Du kan hitta mer information i produktkatalogen till vår HHT2 hydrauliska övningsstation.

Elaggregatet för mobil övning kräver dock trefas (3x 400 V, 50 Hz), och ett CEE 400 V 16 A uttag. Se produktkatalog: lastavkänning.

Vilket tryckområde och volymflöde drivs övningsstationen med?

Nätdelen på den hydrauliska övningsstationen förser varje arbetsstation med 3,7 l/min. Drifttrycket för övningar är 0 till 60 bar. Trycknivån är begränsad till 70 bar. Du kan hitta mer information i produktkatalogen till vår HHT2 hydrauliska övningsstation.

Vilken olja behöver jag för påfyllning och hur mycket olja behöver elaggregatet?

Tanken på den hydrauliska övningsstationen har en kapacitet på 20 liter. Ren olja ISO VG 32 (hydraulolja i enlighet med DIN 51524 T1 + T2, viskositet 32 mm²/s vid 40°C oljetemperatur) används för att fylla på tanken. Mer information och startinstruktioner hämtas ur bruksanvisningen till de hydrauliska övningsstationerna.

Hur fästs komponenterna i väggen?

Använd särskilda konsoler för att fästa komponenter i profilväggen. Monteringen och demonteringen av ventiler utförs utan verktyg. Komponenterna kan placeras fritt på profilväggen med hjälp av fästsystemet.

Är övningsstationen mobil?

Den hydrauliska övningsstationen är mobil. Den är utrustad med fyra svängbara hjul.

Passar den genom dörröppningar?

Ja. Du kan skjuta övningsstationen genom vanliga dörröppningar utan problem (se måtten).

Hur tung och hur stor är övningsstationen (mått)?

Den hydrauliska övningsstationen väger 465 kg.
Mått: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (L x B x H)

Måste jag köpa allt på en gång? Vilka utbildningsområden täcker enheten?

Du behöver inte införskaffa alla versioner och komponenter. Det finns olika designer och konfigurationsnivåer. Systemet är modulärt och kan uppgraderas och ändras så att det passar dina behov. Kontakta oss för mer information.

Vilka uppgraderingsalternativ finns?

Ett stort utbud med uppgraderingsalternativ finns tillgängliga. Komponenterna har delats upp i följande kategorier:

  • Standardhydraulik med manuell drift
  • Elhydrauliska ventiler
  • Kopplingsdosa med relä
  • Programeringsbar minnesstyrenhet
  • Proportionell teknik
  • Digitalt paket 4.0
  • Mobila styrblock (öppen/stängd mitt)
  • Lastavkänningsenhet
  • Multifunktionella moduler

Med hur många personer kan man arbeta och öva vid enheten?

Vi rekommenderar tre personer per arbetsstation. Vid vår övningsstation med två arbetsplatser kan sex personer att öva utan problem.

Kan jag ställa in olika kretsar på de två sidorna? Fungerar de två sidorna oberoende av varandra?

Vid våra övningsstationer med två arbetsplatser kan olika övningar och kretsar bearbetas vid varja arbetsplats. Båda sidorna fungerar oberoende till de flesta övningarna. Varje grupp kan arbeta i sin egen takt.

Finns det några uppgifter tilldelade övningsstationen?

Vi har utvecklat ett stort antal uppgifter till de hydrauliska övningsstationerna. Uppgifterna är uppdelade i grupper och tillgängliga som PDF-fil. Det finns en version för elever och en version för lärare. Övningsuppgifterna finns tillgängliga endast vid köp av en hydraulisk övningsstation.

Exempel ur övningarna till den hydrauliska övningsstationen:

  • Termerna tryck, område och kraft
  • Överföring av kraft
  • Volymflödet som hydraulisk parameter
  • Förhållandet mellan hastighet, tryck och volymflöde
  • Hydraulcylinder (master/slave cylinder, simultan rörelse, stopplägen och "spårning")
  • Hastighetskontroll med strypventiler eller försörjningskontroll
  • Elektrisk pilotstyrning av ventiler
  • Självhållande krets för 4/3-riktningventiler
  • Skillnader mellan monostabila och bistabila ventiler
  • Arbeta med tidsfördröjningar
  • Släppa cyklisk process
  • Uppbyggnad av PLC-program
  • Användning av SR-komponenter i PLC-program
  • Styrning av 4/2 och 4/3 riktningsventiler
  • Olika styrlägen på mono-/bistabila ventiler
  • Utföra olika hastigheter
  • Följdstyrningar
  • Integrering av sensorer (beröringsfria brytare / tryckbrytare)
  • Användning av timer

Förutom övningsuppgifter har vi även faktaböcker. Du kan även köpa böckerna av oss utan att delta i ett seminarium eller köpa hydraulisk övningsstationen.

Kan jag hyra hydraulisk övningsstationen?

Om du inte behöver den hydrauliska övningsstationen alltid eller kanske endast en gång kan vi gärna ordna en hydraulisk övningsstation för uthyrning. Den levererade utrustningen till uthyrningsenheten bestäms utefter vad du behöver.

Hur aktiveras eller kopplas ventilerna?

Den hydrauliska övningsstationen finns i olika versioner. Standard hydraulversionen demonstrerar manuell drift av ventilerna med en spak. Den elhydrauliska versionen styr ventilerna med magnetspole och en elkrets. Eleverna lär sig hur man drar kablarna till ventilen och kan använda brytarna eller en PLC för att skapa de rörelser som krävs.

Ladda ned Referens: HYDAC hydruliska övningsstation

Fråga gärna oss om råd!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Hydraulik
Teman & produkter
1 min lästid |

HYDAC Betterfit filterelement för högkvalitativ filtrering

Se mer om vår lösning

Styrteknik
Teman & produkter
3 min lästid |

Ventilkrav kräver kundanpassade lösningar

Läs mer