Datacenterlösningar i White- och Grey Space – för maximal tillgänglighet och effektivitet
Som ryggraden i den digitala ekonomin måste ett datacenter fungera pålitligt dygnet runt – samtidigt som kraven på effektivitet, hållbarhet och processäkerhet ökar. Det behövs datacenterlösningar som möjliggör maximal tillgänglighet – med minimalt resursutnyttjande och högsta möjliga driftsäkerhet.
HYDAC ger stöd med beprövade lösningar för Grey Space – från effektiv dieselrening och modern vattenhantering till robust monteringsteknik. I samarbete med vårt dotterbolag COOLTECH, erbjuder vi dessutom intelligenta och högpresterande kylsystem för White Space. Resultatet är ett datacenter som möter dagens och morgondagens krav: Pålitligt, hållbart och högpresterande.
Som medlem i German Datacenter Association (GDA) bidrar HYDAC aktivt med sin expertis inom detta område. Genom nära samarbete med aktörer i branschen och tillgång till det senaste inom utveckling och standarder, integreras värdefullt know-how direkt i våra lösningar – för högre kvalitet, framtidssäkerhet och praktisk användbarhet.
För konstant driftstemperatur: Produktlösningar för kyl- och värmehantering
Maximal prestanda kräver optimal kylning. Hos HYDAC erbjuder vi energieffektiva och tystgående kyl- och värmehanteringslösningar som kräver liten yta för att säkerställa konstant temperatur i hela datacentret – både i White- och Grey Space.
I samarbete med vårt dotterbolag COOLTECH tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar för kylning av serverrack med hjälp av Cooling Distribution Units (CDUer), utformade för att uppfylla de specifika kraven för White Space.
Läs mer om COOLTECHs lösningar för White Space.
Även för Grey Space täcker vi hela spektrumet av modern kylteknik – från kundspecifika Genset-kylsystem till integrerade lösningar för serverhallkylning.
Våra modulära och skalbara system skyddar pålitligt er IT‑infrastruktur mot överhettning och kostsamma driftstopp, samtidigt som de förlänger utrustningens livslängd. Lita på HYDAC för att säkerställa en störningsfri temperaturreglering och framtidssäkra ert datacenter.
För maximal driftsäkerhet i datacenter: Bränslehantering för reservkraftsanläggningar.
För att säkerställa att era dieselgeneratorer startar i en akutsituation måste bränslet vara i perfekt skick hela tiden. Långa stilleståndsperioder, temperatursvängningar och kondensvatten leder ofta till föroreningar, mikroorganismer och avlagringar – vilket är de typiska orsakerna till dieselpest. HYDACs Diesel-Polishingsystem för datacenter säkerställer kontinuerlig bränslebehandling. Vatten, partiklar och nedbrytningsprodukter avlägsnas pålitligt – detta säkerställer ren diesel, startklara generatorer och maximal driftsäkerhet i Grey Space.
Intelligent vattenhantering för optimal vattenkvalitet
Vatten är en värdefull resurs i datacenter, oavsett om det är till kylning eller för att försörja era system. Effektiv vattenhantering skyddar mot pålagringar och korrosion, och säkerställer optimal vattenkvalitet. Detta gör att kylvatten kan recirkuleras och återanvändas i era processer. Resultatet: Högre effektivitet, mindre underhållsbehov och lägre driftkostnader!
Lita på vår expertis för att säkerställa optimal drift av era system. Kontakta oss för att få veta mer om våra HYDAC-lösningar!
Hitta rätt filterlösning för er vattenhantering – med ProFilt Navigator!
Vätskehantering för maximal processäkerhet
Vätskehantering är avgörande för en störningsfri och effektiv drift av ert datacenter. I kylkretsar, energiförsörjningssystem och hydrauliska applikationer fyller fluider centrala funktioner – de säkerställer termisk stabilitet, ett kontinuerligt energiflöde och funktion i säkerhetskritiska system.
HYDAC erbjuder integrerade lösningar för övervakning, rening och kontroll av vätskor. Kontakta oss för att få veta mer om våra lösningar!
Monteringsteknik för brandsläckningssystem och rörledningar
Brandskyddssystem i datacenter kräver maximal precision och tillförlitlighet – särskilt när det gäller aktivering och distribution av släckmedel. Att se till att flaskorna med släckmedel, trycksatta flaskor och tryck- och kontrolledningar är säkert monterade är lika avgörande som ventiltekniken för utlösningen.
Med HY-ROS‑infästningsteknik, certifierade enligt DIN EN 45545 (R22/R23; HL1–3) och IATF 16949, är HYDAC etablerat inom säkerhetskritiska applikationer i datacenter.