Komponenter, system & lösningar för alla gruvsektorer
Underjordsbrytning
Höga temperaturer och hög luftfuktighet, dammbildning och vibrationer är utmanande vid användning av maskiner och teknik under jord. Med robusta och beprövade produktlösningar förlänger vi intervallet för underhåll och ökar livslängden för er utrustning inom underjordsbrytning.
Dagbrott
Vid dagbrott utsätts maskinerna för extrema väderförhållanden, damm och föroreningar. Höga krav på kylning, filtrering och tillförlitlighet i hydraulsystemen gör att maskinerna arbetar effektivt och felfritt även vid kontinuerlig användning.
Tunnelbyggen
På grund av det begränsade utrymmet är kompakta men ändå kraftfulla lösningar särskilt efterfrågade vid tunnelbyggen. Med vår hjälp kan ni utnyttja utrymmet optimalt med integrerade systemlösningar inom filtrering-, kylning- och drivteknik.
Djuphavsbrytning
För utvinning av råmaterial under havsytan erbjuder vi specialcylindrar, filtreringssystem och ackumulatorer för tryckkompensation som på ett tillförlitligt sätt står emot rådande tryckförhållanden och korrosion av saltvattnet vid djuphavsbrytning.
SystemtillgänglighetBeprövade produktlösningar för de särskilda kraven inom gruvdrift
De extrema arbetsförhållandena inom gruvdrift kräver maximal prestanda från såväl maskiner och system som människor. Höga temperaturer, konstant exponering för damm och hög luftfuktighet sliter på komponenterna och leder ofta till oplanerade driftstopp.
Våra beprövade produktlösningar inom hydraulik, filtrering, kylning, ventilteknik och pumpar gör att underhållskostnaderna kan minimeras samtidigt som vi ökar tillförlitligheten hos era system vid dagbrott och underjordsbrytning. Detta minskar antalet oplanerade driftstopp och maximerar drifttiderna.
Systemtillgänglighet inom gruvdrift: Våra produktlösningar
HYDAC hydrauliska ackumulatorer
HYDAC hydrauliska ackumulatorer lagrar energi och kompenserar för tryck. Detta gäller särskilt i havsvattenregioner och vid djuphavsbrytning. Dessutom klarar våra hydrauliska ackumulatorer höga tryck upp till 1000 bar.
Beroende på tillämpningsområdet erbjuder vi ett stort utbud korrosionsskydd (t.ex. NORSOK-beläggningar) och material (t.ex. Super Duplex). Djuphavsgodkännande och multigodkännande är möjligt för alla typer av ackumulatorer.
HYDAC dieselfiltrering
Våra dieselfiltreringslösningar förhindrar på ett tillförlitligt sätt föroreningar och vattenbildning i bränslet för att skydda motorer och system. Vårt produktsortiment omfattar dieselfilter, avvattningslösningar och bränsleövervakningsmoduler.
HYDAC termisk hantering
Vårt omfattande sortiment av produkter för kylning av smörjolja och hydraulolja, vatten, växlar och lager är särskilt utformat för gruvdrift. Beroende på kraven arbetar våra kylsystem med luftkylning eller vätskekylning och är även lämpliga för kylning av mobila tillämpningar inom dagbrott eller underjordsbrytning.
HYDAC filterteknik
Vi erbjuder effektiva filtreringslösningar som är skräddarsydda för gruvindustrins särskilda krav. Skydda era maskiner och anläggningar och maximera deras livslängd med tillförlitlig partikel- och vattenavskiljning.
HYDAC cylindrar
Vi erbjuder ett brett sortiment av hydraulcylindrar specifikt anpassade för gruvtillämpningar, såsom materialhantering och transport, borriggar, gruvmaskiner, stödsystem, kross- och malningsutrustning samt underhålls- och säkerhetsutrustning.
HYDAC processfilter
Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av processfilter för filtrering av underjords- och ytvatten inom gruvindustrin, t.ex. för avskärmad sprutning i skärmaskiner, kylvattenbehandling för gruvventilation, skyddsfiltrering för underjordsvattenhydraulik eller filtrering av HFA- och HFD-vätskor.
HYDAC monteringsteknik
Våra monteringslösningar kan användas för att på ett säkert sätt fästa ackumulatorer, tankar, kylelement och matningsledningar för gruvdrift.
Vi erbjuder ett brett utbud av fästen för rör, slangar & kablar, bandremmar och monteringselement för ackumulatorer.
HYDAC Heavy Duty-lösningar
För användning under särskilt krävande förhållanden och vid stora krafter erbjuder vi även många av våra gruvlösningar i specialutföranden för tung drift. De kännetecknas av hög lastkapacitet, lång livslängd och motståndskraft.
Explosionsskydd
ATEX-certifierade system och komponenter spelar en avgörande roll i gruvdrift eftersom de gör det säkrare att verka i potentiellt explosiva atmosfärer. Dessa certifierade lösningar uppfyller stränga europeiska direktiv och ger en hög skyddsnivå när det gäller gnistbildning och potentiella explosioner orsakade av damm eller gaser. ATEX-certifierade system bidrar därför i stor utsträckning till att säkerställa säkerheten under jord.
Vi erbjuder er ett brett utbud av explosionsskyddslösningar i ATEX-versioner, såsom givare, kylare, pumpar, drivsystem, cylindrar och filtersystem.
Explosionsskydd inom gruvdrift: Våra produktlösningar
HYDAC luftkylare AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX för kylning av smörjolja eller hydraulolja
Tack vare en antistatisk fläkt, jordade komponenter och ATEX-certifierad fläktdrivning är vår lösning särskilt lämplig för områden med risk för gas- och dammexplosioner. Vår luftkylare erbjuds med växelströmsmotor (AC-LN) eller en hydraulisk fläktdrivning (AC-LNH) med 50 Hz och 60 Hz.
HYDACs ventilsortiment med explosionsskydd för maximal säkerhet vid gruvdrift
För användning i potentiellt explosiva atmosfärer vid dagbrott och underjordsbrytning har vi även HYDAC-ventiler med ATEX-certifiering tillgängliga på begäran, t.ex. industriella magnetventiler i slidutföranden, industriella magnetventiler i sätesutföranden, industriella proportionalventiler, 3-vägs tryckregleringsventiler, hydraulventiler eller patronmagnetventiler i sätesutförande.
HYDAC filtersystem för maximalt explosionsskydd inom gruvdrift
HYDACs filtersystem såsom vakuumavvattningsenhet FAM ATEX, tillståndsövervakningspaket CMP EX, OffLine filter OLF ATEX och filterpumpenhet i OFU ATEX erbjuder bästa möjliga säkerhet i potentiellt explosiva atmosfärer.
HYDAC givare för potentiellt explosiva atmosfärer
HYDAC erbjuder ett omfattande utbud av givare för de särskilda kraven som gäller vid underjordsbrytning. Vårt produktsortiment omfattar bland annat tryckgivare, tryckvakter, temperatur- och flödesgivare.
Systemteknik
Systemlösningar för gruvutrustning erbjuder avgörande fördelar jämfört med enskilda komponenter. Den optimala samordningen av alla komponenter maximerar effektiviteten samtidigt som antalet driftstopp minskar och hela systemets håller längre.
HYDAC erbjuder er skräddarsydda kompletta lösningar från en enda källa för att minimera underhållskostnaderna och minska den totala ägandekostnaden samt underlätta integration.
Systemteknik inom gruvdrift: Våra produktlösningar
HYDAC hydraulaggregat för lamelltransportörer
Vi erbjuder ett brett utbud av hydraulaggregat för lamelltransportörer som används inom gruvindustrin för att transportera heta eller slipande material.
Våra aggregat har en driftpump och en reservpump samt dubbla filter som kan öppnas uppåt för att förenkla underhållet. Effektiv värmehantering ger optimal systemkylning. Pumpsystemen som används i hydraulaggregaten kan testas på distans.
Automatiserade testsystem för HYDAC pumpar
Testsystem för HYDAC-pumpar medger omfattande testning på distans av pumpens effektivitet. De mäter förhållandet mellan tryck och flöde i kritiska system, vilket avsevärt minskar den tid och insats som krävs för underhålls- och övervakningsarbeten.
Våra lösningar kan eftermonteras i befintliga system eller integreras i nya system. Givare för tillståndsövervakning såsom partikelmätare och vattenhaltsgivare kan också integreras på begäran.
Förtjockare – HYDAC hydraulisk drivenhet
Effektiva drivenheter för förtjockare bidrar till att minska mängden slam i vattenbehandlingsanläggningar, vilket säkerställer en energi- och kostnadseffektiv behandlingsprocess inom gruvsektorn.
I detta syfte erbjuder vi hydrauliska lyftenheter och lyftcylindrar som också är lämpliga för de särskilda kraven inom dagbrott och underjordsbrytning.
Tippvagnar – HYDAC hydraulaggregat för låsmekanismer för vagnar
När det gäller gruvdrift erbjuder HYDAC tillförlitliga hydraulaggregat för låsmekanism för tippfunktion för snabb och effektiv lossning av gruvvagnar.
Våra hydraulaggregat ser till att vagnarna hålls säkert fastspända under tömningsprocessen även vid utmanande driftsförhållanden.
HYDAC hydraulaggregat och fristående ställdon
Det fristående ställdonet från HYDAC kombinerar en cylinder, drivenhet och styrning i en kompakt design. Det särskilda modulära systemet gör det möjligt att installera många olika versioner i valfri position.
Med den inbyggda tryckackumulatorn kan nödfunktioner utföras även vid spänningsbortfall.
HYDAC ackumulatorstationer för gruvdrift
Vi erbjuder ackumulatorer med en kapacitet på upp till 8x200 liter för användning inom gruvsektorn. HYDAC-ackumulatorer finns även med specialanpassad lackering på begäran.
Våra ackumulatorstationer för gruvdrift har tryckmätare för övervakning på distans samt CE-certifierade säkerhetsventiler.
Elektrifiering
Minskad miljöpåverkan, lägre driftskostnader, förbättrad arbetssäkerhet: Trots att elektrifieringen inom gruvindustrin har stor potential innebär den också utmaningar – såsom energiförsörjning, infrastruktur och drifttid.
Med vår mångåriga erfarenhet av elektrifiering av stationära industrianläggningar och mobila maskiner står vi också vid er sida som en pålitlig partner inom gruvindustrin.
Läs mer om våra lösningar för entrepenadmaskiner inom gruvdrift
Elektrifiering inom gruvdrift: Våra produktlösningar
HYDAC vätskekylningssystem för kylning av växelriktare i elektrifierade borriggar
Vi erbjuder effektiva och kompakta vätskekylningssystem som kan integreras i ett modulärt skåp.
Våra halvslutna system kräver endast ett begränsat underhåll eftersom de är motståndskraftiga mot fukt och föroreningar. Detta gör dem också lämpliga för utomhusbruk. Värmeväxlingen sker via en extern luftkylare eller plattvärmeväxlare (PHE).
HYDAC vätskekylningssystem för kylning av drivenheter i elektrifierade borriggar
Våra system ger effektiv, kompakt vätskekylning och kräver mycket begränsat underhåll.
De halvslutna systemen är motståndskraftiga mot föroreningar och är därför lämpliga för utomhusbruk i mobila system. Värmeväxlingen sker till den omgivande luften.
HYDAC elektrifieringslösningar för utsläppsfria underjordslastare
Elektrifierade lastare arbetar tyst och ergonomiskt även under svåra miljöförhållanden eftersom de inte släpper ut några avgaser och samtidigt minskar bullret.
Utöver lägre driftskostnader skapar detta också en mer hälsosam och säker arbetsmiljö vid underjordsbrytning.