Hållbara lösningar för kompressorer
Turbokompressorer och kompressorer
Turbokompressorer, precis som axialkompressorer, är dynamiska kompressorer. De används oftast i kontinuerliga processtekniska processer. På grund av de höga belastningarna era maskiner utsätts för erbjuder vi effektiva hjälpsystem för cirkulationssmörjning och gastätningar.
Kolv- och membrankompressorer
Kolv- och membrankompressorer hör till gruppen deplacementkompressorer. De används för att komprimera gaser i diskontinuerliga processer när höga kompressionsförhållanden eller tryck behöver uppnås. I framtiden kommer deras betydelse för kompression av väte och för koldioxidavskiljning att öka. HYDAC supportar er med effektiva kyllösningar och smörjoljesystem som är optimerade vad gäller installationsutrymme.
Skruvkompressor
Skruvkompressorer komprimerar gaser med hjälp av två ingreppande, roterande skruvar. Oavsett om det gäller koldioxidavskiljning, LNG-fartyg, rörledningstransport eller elektrolys – skruvkompressorer är mångsidiga och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Vi erbjuder er plats- och kostnadsbesparande lösningar för olje- eller vatteninjektion samt er processgasrening.
Expansionsturbiner
Expansionsturbiner är maskiner för att omvandla tryckenergin från en expanderande gas till mekanisk energi. De används ofta inom kryoteknik för att kondensera gaser samt i industriella processer där gaser behöver kylas eller där energi behöver återvinnas från högtrycksgaser. Med vår expertis inom smörjoljesystem och processgaser erbjuder vi lösningar för cirkulationssmörjning och gastätningar.
Smörjoljesystem för växellådor och glidlagerSpara CO2 och installationsutrymme tack vare patenterad avgasningsteknik
Med vår patenterade avgasningsteknik hjälper vi smörjoljesystem att nå sin fulla potential. Det spelar ingen roll om det handlar om kolvkompressorer, turbokompressorer, skruvkompressorer eller membrankompressorer; vi bygger dem kompakta, ekonomiska och miljövänliga. Vår speciella filterteknik minskar tankvolymen till ett minimum, vilket sparar upp till 30% av era ursprungliga utrustningskostnader samt minskar systemkostnader och era CO2-utsläpp. Vill ni veta hur mycket ni potentiellt kan spara med er ansökan?
Våra produktlösningar för smörjoljesystem
HYDAC Air-X filterelementteknik
Spara monteringsutrymme med optimerad avgasning av ert smörjningssystem – tack vare den innovativa Air-X-tekniken från HYDAC. Minska tankstorleken med upp till 40% och minimera ert smörjoljesystems CO2-utsläpp.
HYDAC filterelement som förhindrar elektrostatisk urladdning
Använd Stat-X® filterelement för att minska farliga elektrostatiska urladdningar i ert system och förhindra elektroniska fel, bildandet av oljedegenereringsprodukter samt skador på de använda filterelementen.
HYDAC kompakt smörjenhet
Vårt modulära system för kompressorsmörjning har utvecklats för att passa smörjoljesystem med låga flödeshastigheter. HYDAC HYLU sparar in tidskrävande designarbete och skonar både miljön och er plånbok.
HYDAC lyftanordning
En lyftanordning är en speciell pump som används i större turbokompressorer. För maximal flexibilitet använder vi en modulär stålkonstruktion utan svetsning istället för den klassiska svetsade konstruktionen. Detta är också mycket ekonomiskt då det minskar era kostnader med upp till 20 %.
HYDAC filter
Våra energibesparande filtreringslösningar med optimerad elementteknik är det bästa valet för effektiv resurshantering. De är lätta att hantera och utrustade med hög filtreringsprestanda, vilket gör dem perfekta för användning i smörjoljesystem.
HYDAC oljedimavskiljare
HYDAC har varit expert på vätsketeknik och filtreringsteknik i flera decennier. Med detta i ryggen utvecklade vi vår oljedimavskiljare, som har vår effektiva Optimicron® Drain-filterelementteknik i centrum.
HYDAC blåsackumulatorer
Upptäck fördelarna med vårt breda utbud av blåsackumulatorer med lägre gasförluster. Våra produkter kräver mindre underhåll och service och har en längre livslängd, vilket gör att kostnaderna kan minskas. Läs mer!
HYDAC Varnish Elimination Unit
Täpper fasta eller gel-liknande avlagringar till ert smörjoljesystem? Då är oljedegenereringsprodukter, kända som varnish, problemet. Våra lättskötta Varnish Elimination Units (VEU) är lösningen eftersom de pålitligt avlägsnar varnish från era mineraloljor.
Termisk hanteringEnergieffektiv temperaturkontroll och effektiv användning av spillvärme
Oavsett om det är turbokompressorer, kolvkompressorer, membrankompressorer eller skruvkompressorer – behovsstyrd temperaturreglering ökar varje kompressors effektivitet och livslängd. Som expert på alla uppgifter inom kylning och temperaturkontroll kan HYDAC erbjuda heltäckande lösningar och system för värmehantering. Vi är mycket angelägna om att använda tillgängliga resurser ansvarsfullt och ta vara på eventuell överskottsvärme. Med vår innovativa teknik kan vi uppnå bästa möjliga konstruktionskvalitet.
Våra produktlösningar för värmehantering
FUNKE vätskekylning
Vätskekylning är en effektiv och kostnadseffektiv metod för att kyla höga effekttätheter. FUNKE kan erbjuda e högspecialiserade lösningar, såsom flytande kylplattor för kylning av elektriska komponenter, samt högeffektiva packningsförsedda och lödda plattvärmeväxlare.
HYDAC gaskylare
När det gäller kylkompressorsystem levererar vi specialanpassade kylsystem och värmeväxlare som vi skräddarsyr efter era behov. Vi producerar skräddarsydda lösningar för återkylning av komprimerad gas.
FUNKE skal-och-rörvärmeväxlare
Inom området skal- och rörvärmeväxlare erbjuder FUNKE ett avancerat sortiment av seriemodeller samt skräddarsydda speciallösningar. Produktsortimentet inkluderar även säkerhetsvärmeväxlare. Det betyder att de erbjuder lösningar för alla termodynamiska krav inom maskin- och anläggningsteknik.
Gaspaneler och filter för tätnings- och processgaserFörhindra kontaminering och öka prestandan
Flytande eller partikelformiga föroreningar i gaser försämrar livslängden hos viktiga system- och maskinkomponenter avsevärt. Detta resulterar i kostsamt underhålls- och rengöringsarbete och till och med fullständiga driftstopp. Våra filtreringslösningar är skräddarsydda efter era specifika behov – med beprövade standardlösningar eller specialutvecklade komponenter och system.
Våra produktlösningar för tätnings- och processgaser
HYDAC tätgasfilter med och utan aerosoldelning.
Tätgas-tätningar för turbomaskiner är mycket komplexa system och extremt känsliga för föroreningar från fasta partiklar, aerosoler och kondensat. Våra tätgasfilter skyddar era tätningar och säkerställer längsta möjliga livslängd.
HYDAC föravskiljare för tätgas GCS
Cyklonen är lämplig för att separera stora mängder fasta ämnen och för grovseparation av vätskor. Kontakta oss för att få veta mer om våra föravskiljare för tätgaser.
HYDAC processgasfilter och koalescerare
Vätske- eller partikel föroreningar i gaser försämrar avsevärt livslängden för viktiga komponenter och system. Särskilt kolvkompressorer är känsliga för vätskeföroreningar. Detta resulterar i kostsamt underhållsarbete och till och med fullständiga driftstopp. Våra filtreringslösningar är skräddarsydda efter era specifika behov – med beprövade standardlösningar eller specialutvecklade komponenter och system.
HYDAC avskiljarinsats
Processgasen på trycksidan av skruvkompressorer rengörs från kvarvarande olja med hjälp av avskiljarinsatsen. Vår plug & play-lösning kan integreras i befintliga tryckkärl och de beprövade HYDAC-gaskoalescensfilterelementen säkerställer optimal oljeavskiljning.
HYDAC koaxialventiler
Koaxialventiler används för att styra och reglera flödet av vätskor eller gaser i processer. Kontrollerad ventilöppning och stängning möjliggör exakt och jämn fördelning av mediet. Våra koaxialventiler erbjuder hög noggrannhet och tillförlitlighet, vilket hjälper er kompressor att arbeta effektivt.
HYDAC givare för vätgas
HDA-givarserien för vätgasapplikationer är ett innovativt tillskott till vårt befintliga produktsortiment. Enheterna bygger på en robust och hållbar tunnfilmssensorcell, som är svetsad till processanslutningen. Det finns inga inre tätningar. Alla gasberörda delar är tillverkade av ett speciellt rostfritt stål som är lämpligt för detta ändamål.
HYDAC funktionssäkra tryckgivare
Maximal effektivitet och säkerhet tack vare redundans! Mätceller, utsignaler och elektronik levereras i duplikat: ersätt två hela mätledningar med två sensorer med bara en HDA 4700. Sensorn är TÜV-certifierad för funktionssäkerhet enligt ISO 13849 (PL d) och IEC 61508 (SIL 2).
HYDAC kulventiler för gasformiga medier
Kulventillösningar för gasformiga medier som väte, syre, kväve, helium, metan etc. erbjuder ett brett användningsområde. Noggrant utvalda material och ett flertal läckage- och hållfasthetstester säkerställer tillförlitliga processflöden i era system.
- TA-Luft-överensstämmelse för gasformiga medier i form av konstruktionsgranskningar enligt DIN EN ISO 15848-1
- Täthetsklass upp till AH med 2 500 kopplingscykler (CO3).
Finns även som en dubbel block- och avluftningsversion (KHDBBH2) med ställdon, positionsövervakning och andra funktioner.
ServiceHur ni kan uppnå högre systemtillgänglighet
HYDAC Service Center erbjuder ett komplett utbud av tjänster för professionellt underhåll, inspektion och vätskehantering i era applikationer. Vårt mål är att minimera stilleståndstider i era smörjoljesystem och förlänga livslängden för elektrohydrauliska öppna och slutna styrsystem.
Expertisen hos våra erfarna specialister, det globala godkännandet av HYDAC-produkter och det nära samarbetet med ansvariga internationella inspektionsorgan (TÜV, Germanischer Lloyd och DVGW etc.) är det som skiljer HYDAC från andra företag.