Tillämpningar för sjöfart med globala godkännanden
Intelligent hydraulik
HYDAC är hydraulikens hem: vi har funnits till för våra kunder inom alla typer av hydrauliska tillämpningar sedan 1963. Tillsammans med våra fartygsspecialister skapar vi välgenomtänkta lösningar för er från start till mål. Vi levererar inte bara komponenter. Vi ser också oss själva som en systempartner för komplexa hydrauliska tillämpningar. Som till exempel hydrauliken till Wallaby-båten – den första arbetsbåten med ett hydrauliskt fjädringssystem som möjliggör aktiv och passiv rörelsekompensation för rörelser orsakade av vågkrafter.
Tillämpningar för intelligent hydraulik
HYDAC Tank Reduction Unit
Utrymme är värdefullt – det är därför tankens storlek också påverkar fartygets teknologi under däck. Med vår TRU kan ni reducera volymen upp till 80%. Resultatet: betydande kostnadsbesparingar, lägre materialförbrukning och mindre olja. Hur fungerar det? Ta kontakt med våra experter.
HYDAC hydraulaggregat
Små utrymmen kräver en hel del kreativitet om ni inte vill kompromissa med era hydraulaggregat under däck. HYDAC erbjuder kostnadseffektiva hydraulaggregat för detta – och vi tar även hand om installation och underhåll.
HYDAC vågkompenserande hydraulik
Vår vågkompenserande hydraulik, som används i Wallaby-båten, har flera fördelar för er: hög vågprestanda, ökad säkerhet, ökad komfort, lägre utsläpp och lägre kostnader. Ni drar också nytta av högre tillgänglighet jämfört med andra likvärdiga båtar. För att simulera denna typ av projekt arbetar vi tillsammans med våra interna experter på marpitec.
HYDAC rodersystem
För rodersystem med 1, 2 eller 3 blad utvecklar vi hydraulsystem helt i enlighet med era önskemål – utan designspecifikationer. I samarbete med experterna på KRAEFT har HYDAC kapacitet att leverera alla hydraulaggregat, kontrollskåp, bryggdäck och cylindrar för sjöfartsindustrin.
HYDAC rodervinkelkontroll
Verklig kontroll istället för enbart roderjustering – HYDAC tillhandahåller hydraulik med variabel hastighet. Våra kompakta drivenheter med låg oljevolym kontrollerar era rodervinklar på ett pålitligt sätt. Med en driveffekt på 45 kW är våra drivenheter mer än tillräckliga.
HYDAC portabel mätdatainspelare
HYDAC erbjuder en omfattande mängd komponenter för att installera moderna tillståndsövervakningssystem, t.ex. HMG 4000 – en mätenhet som registrerar och analyserar alla relevanta, uppmätta variabler. Den lagrar också uppgifterna och ser till att sensorerna är korrekt parameteriserade.
HYDACLAB® sensorer för oljetillstånd
HYDACLAB® hjälper er att detektera för tidig oljenedbrytning och kontaminering med andra vätskor. Det är en sensor för oljetillstånd som kontinuerligt övervakar era hydraul- och smörjoljor. De ser till att era vätskor är fria från föroreningar tack vare behovsbaserat underhåll.
HYDAC flödessensorer
Strejkar ert system? Ibland är det de små detaljerna som gör det. Vår flödessensor tillhandahåller inte bara torrkörningsskydd för pumpar. Den detekterar också läckage på ett tidigt stadium. Den mäter och övervakar flödesmängden för flytande media på ett pålitligt sätt.
Trimroder
Vill ni minska ert fartygs bränsleförbrukning? Låt ert trimroder nå sin fulla potential och få er båt att plana snabbare. Våra speciellt framtagna styrblock och hydraulaggregat får ert fartyg att gå mjukt och smidigt. Detta gör att motorbåtar och yachter snabbt och effektivt kan glida över vattnet.
Tillämpningar för trimroder
HYDAC styrblock
För att använda bränsle på ett effektivt sätt och möjliggöra smidiga resor till havs är styrblock som koordinerar trimrodren avgörande. Läs mer om vårt breda produktsortiment med speciella styrblock för snabba motorbåtar och yachter.
HYDAC kompakta hydraulaggregat
Kompakt och energieffektiv: våra kompakta hydraulaggregat är alltid driftklara utan att någon energi förbrukas. Detta gör att ni sparar resurser och minskar era kostnader på lång sikt. Vi hjälper er gärna att hitta det optimala hydraulaggregatet för er applikation under däck.
Bogpropellrar och roderpropellrar
För att manövrera fartyg som väger flera tusen ton på ett säkert sätt och för att undvika olyckor har bogpropellrar och roderpropellrar blivit oumbärliga. Felfri positionering i de allra mest trånga utrymmena kräver maximal precision.
Maximal precision och hållbarhet är också hörnstenar i vår produktutveckling för sjöfartsindustrin. Från rätt drivlösning och kyl- och smörjsystem till produkter för tillståndsövervakning. Med vårt universella, bekymmersfria paket tar ni er säkert till nästa hamn.
Tillämpningar för bogpropellrar och roderpropellrar
HYDAC bogpropellrar
Vid manövrering i trånga utrymmen eller under svåra förhållanden är kvaliteten på bogpropellrarna avgörande. Vi levererar dessa till er med den bästa materialmatchningen och medföljande certifieringar. Tillsammans med vårt dotterbolag KRAEFT kan vi erbjuda er expertis och erfarenhet med relevans för sjöfartsindustrin.
HYDAC vattensensorer
Förebygg onödiga driftavbrott genom att detektera vatten i olja i ett tidigt stadium. Vår AS 1000 vattensensor står vid er sida för tillförlitlig tillståndsövervakning. Ta reda på mer redan idag!
HYDAC kylsystem
Användning av rätt kylsystem är avgörande. Vi erbjuder er ett brett utbud av kylsystem i alla möjliga varianter. Från vätska-luft och vätska-vatten till vatten-glykol – optimerade system ökar tillgängligheten för era maskiner under däck.
HYDAC smörjningssystem
Öka livslängden för era bogpropellrar och roderpropellrar – våra smörjsystem gör det möjligt. Vår beprövade och testade teknik kan skräddarsys för att passa ert fartygs specifika krav. Berätta vilka utmaningar ni står inför så arbetar vi tillsammans för att hitta den optimala lösningen.
HYDAC IPM-motorer för bogpropellrar
Asynkrona motorer används ofta till bogpropellrar. Men de har en stor nackdel: de är tunga. Våra motorer med motortekniken Internal Permanent Magnet är lättviktiga och ger er betydande viktbesparingar. Kontakta oss om ni vill veta mer.
Rodersystem
Rodersystem – ni kan inte vara utan dem. De är främst ansvariga för tillförlitligt styrning för att ta er säkert från hamn till hamn. De stöds av ställbara propellrar vilket säkerställer att rätt tryckkraft alltid finns tillgänglig. Om den här tekniken fallerar ute på öppet hav skulle det få katastrofala följder. Därför erbjuder vi komponenter och system med typgodkännanden som är certifierade enligt de högsta krav som ställs av klassificeringssällskapen. För ert fartygs och er besättnings säkerhet.
Tillämpningar för rodersystem
HYDAC rodersystem
Oavsett om det är ett rodersystem med 1, 2 eller 3 blad – vi erbjuder rätt hydraulik för varje system i samarbete med vår partner KRAEFT. Även redundanta rodermaskiner ingår i vårt produktutbud. Kontakta oss – vi hjälper er gärna.
HYDAC tryckvakter EDS 300
Pålitlig och säker: vår kompakta, elektroniska tryckvakt med en integrerad digital display är idealisk för mätning av tryck- och gränsvärden inom områdena för hydraulik och pneumatik. Våra typgodkända sensorer är speciellt lämpade för fartygsapplikationer.
HYDAC kulventiler
Våra kulventiler är inställda för att på ett säkert sätt stänga av och omdirigera era medier, speciellt i lastpumpsystem. Vi erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa och robusta material för era maritima tillämpningar. Kundanpassad design är också möjlig – vi supportar er från kravanalysen och utvecklingsstadiet till den färdiga produkten.
HYDAC koaxialventiler
Certifierade mot PTB (Ex), TÜV och DVGW – förlita er på våra 2/2- och 3/2-vägs koaxialventiler för era tillämpningar under däck. Våra avstängningsenheter kontrollerar pålitligt medier i gas- eller flytande form i rörledningar. De är designade för ett tryckintervall mellan 0-100 bar och i och med de tuffa förhållandena till havs finns de också i rostfritt stål.
Processvatten
Effektiv behandling av ballastvatten och rening av avgaser är avgörande för att skydda haven. Detta kan ibland vara mycket dyrt att installera och tar upp stor plats under däck – plats som då inte kan användas till last.
Lösningen: kompakta och hållbara komponenter och system. Tillhandahållna av HYDAC. Vad väntar ni på? Kontakta våra experter direkt för detaljerad rådgivning.
Tillämpningar för processvatten
HYDAC automatiskt backspolningsfilter AutoFilt®
Vi erbjuder självrengörande automatiska filter för alla typer av medier och för varje typ och grad av kontaminering. Fördelarna: en längre livslängd och låg energiförbrukning med dokumenterad kvalitet i enlighet med DIN EN ISO 9001 och 14001.
HYDAC sensorer med typgodkännande
Ett brett utbud av sensorer finns för er – med fokus på maximal säkerhet. De är försedda med typgodkännande och stödjer därför på ett pålitligt sätt er teknologi inom sjöfartsindustrin.
HYDAC inlinefilter
Ni kan också utnyttja fördelarna med användning av HYDAC inlinefilter. Våra högkvalitativa produkter förlänger livslängen för er sjöfartsteknologi tack vare effektiv filtrering. Ta reda på mer om vårt breda produktutbud.
HYDAC plattvärmeväxlare
Upptäck våra robusta plattvärmeväxlare. Vi levererar värmeöverföringsplattor i titan som är speciellt utformade för havsvattenapplikationer så att ni får ta del av fördelarna med extra lång livslängd.
HYDAC silkorgsfilter
Modulärt, robust och kraftfullt – vårt silkorgsfilter är perfekt för behandling av ballastvatten i er maritima teknologi. Enkelt att använda och utrustad med rengöringsbara filtermaterial, hjälper er PRFS att spara kostnader.
HYDAC inlinefilter PLF1/PLF2
Utformad för kontinuerlig separering av fasta ämnen från vätskor med låg viskositet – processinlinefiltret från HYDAC imponerar med sin kompakta design och höga föroreningsretention. Den modulära designen möjliggör maximal flexibilitet – filtret kan expanderas efter behov.