Stöttar sjöfartsindustrin världen överPersonligt, tillgängligt, på plats

Den personliga kontakten på plats är viktig för oss. Det är därför vårt team har representanter över hela världen. Det är så vi säkerställer att ni får bästa möjliga rådgivning och att vi kan ge er det bästa projektstödet. Ni kan se på kartan hur vårt team är organiserat över hela världen. Hittar ni ingen av våra filialer i ert land? Inga problem. Våra experter besöker er på plats och hjälper er personligen med ert projekt.

Klimatneutralitet: hur kan vi nå dit?Alternativa bränslen och drivsystem är lösningen

På öppet hav handlar det inte bara om att göra snabba framsteg. Att bevara vår miljö är också viktigt. Det är därför fler och fler rederier använder alternativa drivsystem för att minska deras miljömässiga påverkan. På HYDAC hjälper vi våra kunder i övergången till alternativa drivsystem. Våra högkvalitativa och pålitliga komponenter är speciellt utvecklade för kraven i den moderna varvsindustrin.

Så här når ni klimatneutralitet: titta på våra Maritime Tech Talks

Benjamin Herrling, Project Manager inom Technical Sales på HYDAC Process Technology

För närvarande är inte alla alternativa bränslen fritt tillgängliga för sjöfartsindustrin. Detta innebär att efterbehandlingssystem för avgaser fortfarande är mycket viktiga för marknaden. De har också andra positiva aspekter, såsom minskning av partikelföroreningar och försurning.

Smörjoljebehandling – så gör ni rättVarför man kan spara mer CO2 med filter än med separatorer

Separatorer är ofta standard för hantering av smörjoljor, men deras höga energiförbrukning och det separerade smörjoljeslammet förorenar miljön. Vi har en bättre lösning: HYDAC Simplex-filtret. Stäng av era smörjoljeavskiljare och spara värdefullt bränsle. Allt som behövs är en enkel eftermontering. Ytterligare fördelar: låga installationskostnader, kort återbetalningstid (ROI < 6 månader), inga energikrav, ingen oljeförlust och mindre CO2. Samtidigt kan ni göra årliga besparingar på flera tusen euro jämfört med separatorteknik. Fortfarande inte övertygad? I videon förklarar vår expert Klaus Hüffelmann hur HYDAC kan hjälpa er att minska koldioxidutsläppen.

Hur ni kan spara tusentals euro med rätt filtrering.

Klaus Hüffelmann, Sales Manager på HYDAC Marine Diesel Power

Jämfört med en klassisk separator kan ni spara över 35 ton CO2 och över 1 ton NOx varje år. Detta minskar era kostnader många gånger om eftersom ni inte längre förlorar olja. Det gör att installationen av det nya filtret betalar sig snabbt. RF9 betalar sig själv på mindre än 6 månader, vilket gör den till ett attraktivt val för såväl nya installationer som eftermontering.

Våra produkter för alternativa bränslen och drivningar Hur ni kan nå klimatneutralitet inom sjöfartsbranschen

HYDAC automatiska filter för behandling av processvatten

Separationen av fasta partiklar från tvättvattnet för avgaser är särskilt viktig för att minska koldioxidutsläppen, eftersom det leder till effektivitetsvinster i hela processen och skyddar komponenter i senare led. Våra automatiska backspolningsfilter fungerar oberoende av varandra – vi erbjuder även lämpliga lösningar för aminfiltrering.

Mer information om HYDAC automatiska filter

HYDACs filtrering av gaser och alternativa bränslen

Föroreningspartiklar i flytande och gasformiga marina bränslen förorenar insprutningssystem och motorer och försämrar deras prestanda. Medan våra automatiska filter är idealiska för filtrering av biobränsle- och tändolja, används våra gasfilter i den särskilt robusta double block & bleed-designen, för bränslen såsom metanol. Kärnan i dessa är våra rengöringsbara Chemicron® djupfiltermaterial med en särskilt stor filteryta och en absolut retentionsgrad på 99,5%.

Mer information om HYDAC processfilter

HYDAC inline-filter och automatiska filter för smörjoljesystem

Driftskostnader, CO2-besparingar och enkelt underhåll blir också allt viktigare ombord på fartyg. Ett enkelt sätt att spara driftsmaterial, och i slutändan bränsle och CO2, är att ersätta befintliga smörjoljeavskiljare med HYDACs inline-filter från LMDP-T-serien. Det automatiska filtret och smörjoljeunderhållssystemet installeras bredvid varandra i en särskilt kompakt kombination och är en idealisk ersättning för smörjoljeavskiljare i nya system.

Mer information om HYDAC LMDP

HYDAC bränslefilter för ultrafin filtrering

Motorer med högpresterande insprutningssystem används som en del av strategin att minska koldioxidutsläpp. En tillräckligt hög bränslekvalitet är nödvändig för att säkerställa pålitlig och långvarig funktion. Våra duplex inline-filter är idealiska för hög- och medelvarviga motorer. De har kontinuerlig filterdrift under rengöringsfasen. Filterelementen passar även för höga krav på renhetsklass.

HYDAC bränslefilter med vattenavskiljare

Förutom filtrering spelar även avvattning av bränslet en stor roll. Endast ett vattenfritt bränsle kan garantera lång livslängd för insprutningssystemet. För detta ändamål har vi olika inline-filter i vårt sortiment, som förutom filtrering även möjliggör högkvalitativ vattenavskiljning. Denna vattenavskiljning uppnås med HYDAC PreCare filterelement med flerstegsseparering. Lösningen gör vattenavskiljning möjlig även med förorenade filterelement.

HYDAC bränslefiltermodul

Vår bränslefiltermodul uppfyller de högsta renhetskraven inom varvsindustrin. Den effektiva lösningen ger lägre injektorslitage, minskar era kostnader på lång sikt och ökar livslängden på era motorer. Allt detta har en positiv inverkan på CO2-utsläpp och hjälper er på er resa mot klimatneutralitet.

HYDAC metallbälgsackumulatorer i rostfritt stål

Alternativa bränslen, som metanol eller ammoniak, har specifika säkerhetskrav. Därför tillverkar vi även metallbälgsackumulatorer i en variant med rostfritt stål för att ni inte ska behöva kompromissa med säkerheten inom varvsindustrin.

Mer information om HYDAC metallbälgsackumulatorer

Våra produkter för elmotorer och drivning med bränsleceller Klimatneutral skeppsbyggnad tillsammans med HYDAC

HYDAC DI blandningsenhet för direkta metanolbränsleceller

För att DI-blandningsenheten för en direkt metanolbränslecell ska fungera så effektivt som möjligt krävs en exakt blandning av DI-vatten och metanol.

  • Filter: skyddar komponenter
  • Värmeväxlare: balanserar temperaturer
  • Sensorer: mäter de rena ämnena och blandningen
  • Membranackumulator: tillåter övertryck

HYDAC tryckgivare för vätgasapplikationer

Vår tryckgivare har utvecklats specifikt för maximal säkerhet i vätgasapplikationer. När det gäller explosionssäkerhet har en ”egensäker” och ”gnistfri” version med dubbelt ATEX- och IECExc-godkännande tagits fram. Ex-klassen ”flamsäker kapsling” kombinerar ATEX-, IECEx- och även cCSAus-godkännande. En SIL2-version för applikationer med ökad funktionssäkerhet finns som tillval.

HYDAC elmotorer

Oavsett om det är direktdrev, akterdrev eller segeldrev så erbjuder vi motorer på 48 – 800 V med vår 260 W-serie som visa sig vara särskilt populär för taxibåtar och turistbåtar. Med denna serie har hastigheter på 55 knop redan uppnåtts. Vi erbjuder även vattenkylda 205 W-motorer för små båtar.

HYDAC styrenhet TTC 580, H-bridge moduler och displayer

I elmotorer för fartyg ger styrenheten med en H-bridgemodul från HYDAC proportionell styrning av elmotorerna. Era fördelar: extremt hög bildkvalitet, låga reflektioner, hög färgmättnad och optimal läsbarhet, även under de mest ogynnsamma ljusförhållandena.

Era fördelar med HYDACDen snabbaste vägen till klimatneutralitet

CO2 footprint – fewer emissions thanks to efficient exhaust gas aftertreatment and filtration

Reducerade CO2-utsläpp

HYDAC hjälper er att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin. Vi hjälper er med effektiv avgasefterbehandling i befintlig fartygsteknologi och alternativ bränslefiltrering. Vi utökar ständigt vårt sortiment, särskilt när det handlar om tillämpningar inom vätgas- och e-mobilitetssektorn.

Stoppur – nå klimatneutralitet snabbare med HYDAC-lösningar.

Tidsbesparing

I Parisavtalet åtog sig majoriteten av länderna att nå klimatneutralitet år 2050. Detta innebär att insatserna för att minska koldioxidutsläppen behöver intensifieras. HYDAC erbjuder redan idag många lösningar för varvsindustrin som ger er bästa möjliga hjälp på denna resa.

HYDAC finns vid er sida för skräddarsydda projekt.

Utvecklingspartner

Vårt produktsortiment utökas ständigt för att möta de nya kraven inom varvsindustrin. Står ni inför ett nytt projekt? Kontakta oss – vi finns till hands för att hjälpa er med vår mångåriga expertis.

Sjöfartsteknik med HYDACHitta mer information här:

Stora motorer

Ta reda på mer

Ladda ned Se våra broschyrer om sjöfartsbranschen nedan