Din expert inom ett brett område med tillämpningar inom återvinningsteknik

Skrotsaxar & skrotbalpressar

Korta cykeltider, höga krafter och extremt höga hastigheter: skrotsaxar och balpressar möter många utmaningar. För att hjälpa dig att återföra rivningsskrot och stansavfall tillbaka in i den ekonomiska kretsen hjälper vi dig med effektiva drivningar samt lösningar för tankoptimering och beräkning av cykeltider. Allt från en enda leverantör.

Brikettpress

För att ta vara på lösa bitar och damm på ett platssparande sätt komprimeras och pressas de till briketter. På det här sättet bidrar brikettpressar mycket till att optimera transport och lagring. Vi hjälper dig på vägen till hållbar och energieffektiv drift av dina brikettpressar med montering av platsoptimerade komponenter och innovativa drivningskoncept.

Balpressar & kanalbalpressar

Balpressar och kanalbalpressar används till att minska materialets volym med upp till 95% och sänka transportkostnaderna. Papper, kartong, folie, PET och många andra material kan återföras till den eknomiska cykeln. För att säkerställa att dina pressar är utrustade till den bästa möjliga standarden förser HYDAC dig med anpassade lösningar överallt i världen.

Presscontainrar

Vid logistikföretag, återvinningscentraler och lågprisvaruhus: presscontainrar komprimerar allt återvinningsbart material och skrot. När vi utvecklar våra produkter har fördelarna för våra kunder högsta prioritet. Vi kan exempelvis möjliggöra lägre fyllningshöjder tack vare kompakta drivenheter med monteringsplatsoptimerade tankar. Vi arbetar med dig för att hitta den optimala lösningen för dina presscontainrar.

Ladda hem informationsbroschyr

Flismaskiner

Oavsett om det handlar om fabriksskräp, blandat byggavfall, madrasser, grus, organiskt avfall eller träavfall - stationär och mobila flismaskiner gör fliser av alla typer av skräp. Tack vare våra många års erfarenhet kan vi hjälpa dig med platsoptimerade produktlösningar och skräddarsydda lösningar i kylningar, sensorer, ventilteknik och filterteknik. För en mer hållbar framtid.

Hållbarhet

Behöver du hållbara lösningar för dina tillämpningar inom återvinningsteknik? Vi förbereder dina maskiner för morgondagens utmaningar med platsoptimerad montering av komponenter och system. Behovsanpassad energidesign, viktminskning och minskad tankstorlek: HYDAC gör det möjligt. 
Flismaskiner, presscontainrar, brikettpressar, balpressar eller skrotpressar – utnyttja dina maskiners fulla potential och minska din ekonomiska insats!

Hållbar återvinningsteknik: våra produktlösningar

HYDAC simuleringsteknik

Monteringsplatsoptimering, viktminskning, behovsanpassad energiförsörjning och optimal design på drivningslösningar - våra numeriska lösningar stöder hållbar drift av dina maskiner inom återvinningsteknik: du kan lita på oss!

HYDAC Air-X filterteknik

Spara upp till 60% på din tankstorlek och minska vätskeförbrukningen med 60 % - med HYDAC Air-X filterteknik. Med den här tekniken kan du även samtidigt minska ditt CO2 avtryck. Vår teknik stöder aktivt och skyndar på avgasningen från hydrauloljan. Detta innebär att platsen som dina maskiner behöver minimeras.

Mer information om HYDAC Air-X

HYDAC KineSys varvtalsregulatorlösning

Mer effektiv och mindre invecklad: dra fördel av våra moderna drivsystem och spara resurser hållbart. Tack vare den intelligenta kombinationen av hydraulik och elektromekanik kan vi förse dig med energisnåla lösningar som möjliggör många fördelar för dina tillämpningar.

Mer information om HYDAC KineSys

Energieffektivitet & bevaring av resurser

Låt oss maximera din prestationsförmåga! Som leverantör av hela sortimentet tar vi hänsyn till dina tillämpningar i helhet. Resultatet är skräddarsydda lösningar för dina behov. Med dina systemlösningar har vi möjlighet att optimera dina maskiners systemtillgänglighet och utnyttjande av resurser tack vare särskilda beräkningar av cykeltider. Kontakta oss nu!

Energieffektiv återvinningsteknik: våra produktlösningar

HYDAC kombinerade systemlösningar

Uppnå optimala ekonomiska resultat när det gäller kostnader och kraftförluster: HYDAC ser din maskin i helhet. Med hänsyn till cykeltiden utvecklar vi skräddarsydda hydrauliska systemlösningar vars komponenter byggs in i din maskin avseende deras nominella storlek, prestanda och speciella förluster.

HYDAC pumpar

Oavsett om det handlar om kugghjulspump eller axialkolvpumpar – HYDAC tillhandahåller ett komplett sortiment med pumpar. Med rätt styrningar som t. ex. effektregulatorer kan motorkraften utnyttjas på bästa möjliga sätt och energisnåla lösningar kan designas. Upptäck vår robusta pumpteknik.

Mer information om HYDAC pumpar

HYDAC beräkning av cykeltid

Identifiera och utnyttja potentialen för optimering - HYDAC hjälper dig med detaljerad kartläggning av maskinsekvensen och beräkningen av cykeltiden. Detta möjliggör en optimering av storlek, antal och typer av pumpar och den genomsnittliga nominella motoreffekten. Kontakta oss för mer information!

HYDAC kylsystem

För att anpassa den kylkapaciteten som krävs perfekt till dina tillämpningar behövs det en exakt bedömning av effektförlusten. Vi finns vid din sida med vår långa erfarenhet som kylspecialist. Lär dig mer om vårt omfattande produktutbud!

Mer information om HYDAC kylsystem

HYDAC kompakt kraftaggregat CO1

Konstant driftberedskap utan energiförbrukning - tack vare ackumulatorladdningsfunktionen med en inbyggd säkerhetsventil och ackumulatortryckavlastning kan vårt kompaktaggregat hjälpa dig att driva dina pressar energieffektivt. Läs mer om vårt tystgående, modulära CO1 kraftaggregat.

Mer information om HYDAC kompakt kraftaggregat CO1

Digitalisering, uppkoppling & transparens

Öka systemtillgängligheten och planera underhållsintervall mer effektivt: HYDAC banar vägen för Industri 4.0 med digitala komponenter och smarta sensorer. Vi stöder tillståndsövervakningen på din maskin med våra omfattande expertkunskaper. Kontakta oss – vi hjälper dig gärna.

Digitaliserad återvinningsteknik: våra produktlösningar

HYDAC p₀-vakter för tryckackumulatorer

Minska dina kostnader för nedstängningstider med den pålitliga HYDAC EDS 3400. Vår tryckbrytare övervakar förladdningstrycket på din hydrauliska ackumulator så att fel kan upptäckas och isoleras snabbt. Ta reda på mer nu!

Mer information om HYDAC EDS 3400

HYDAC igensättningsindikator Virtual Fluid Lab

Sänk dina kostnader på lång sikt - vår smarta sensor hjälper dig att optimera din systemtillgänglighet och resursförbrukning. Öka lönsamheten på din tillämpning med intelligenta beräkningar av den återstående livslängden på filterelementen.

HYDAC CMX suite

Mer transparens inom återvinningsteknik. HYDAC’s CMX suite är utrustad med hårdvaru- och mjukvarupaket som innehåller individuella moduler för digitaliserade maskinfunktioner, tillstånd och processer sparas antingen på lokala server i kundens lokaler eller i molnet.

HYDAC portabel datainspelare

Mobil, flexibel, användarvänlig – vår portabla datainspelare är det perfekta valet för mätning av exempelvis tryck, temperatur, flödeshastighet och avstånd i ditt hydraulsystem. Även andra variabler kan analyseras. Lär dig mer om fördelarna!

Mer information om HYDAC HMG 4000

HYDAC sensorer med IO-Link gränssnitt

Använd IO-link för att skynda på driftsättningen av dina system. Den fjärrparametrering som möjliggörs genom detta förenklar underhållet och minimerar felkällorna. Detta sänker kostnaderna. Förlita dig på framtidens tekniker när det gäller dina tillämpningar inom återvinningsindustrin.

HYDAC smart tryckgivare

Särskilt utvecklat för serieanvändning i extremt trånga monteringsutrymmen - vår HPT 1400 med ett IO-link gränssnitt upptäcker tryckspetsar med högtryck och övervakar underordnade system och komponenter. Få viktig infomation för din pressdrift och framtida pressdesigner.

Mer information om HYDAC HPT 1400

Allt från en enda leverantör - dina fördelar i översikt Lösningar för framtidens återvinningsteknik

Hållbara lösningar för flismaskiner, presscontainrar, brikettpressar, balpressar & skrotpressar

Hållbarhet & energieffektivitet

Energieffektivitet, bevaring av resurser och digitalisering - med våra smarta platsoptimerade designer är du alltid högteknologiskt utrustad.

Öka produktiviteten på dina maskiner i återvinningsindustrin

Systemtillgänglighet

Öka produktiviteten och sänk kostnaderna - med HYDACs effektiva lösningar kan du optimera dina underhållsstrategier och öka livslängden på dina presscontainrar, flismaskiner och andra återvinningspressar.
 

HYDAC är din systemexpert för skräddarsydda lösningar

Kundanpassade lösningar

Vi samarbetar med dig för att utveckla särskilda lösningar för dina utmaningar inom återvinningsindustrin. 
 

Vi står vid din sida som utvecklingspartner inom återvinningsteknik

Utvecklingspartnerskap

Från att designa nya produkter till att anpassa dina befintliga tillämpningar - våra ingenjörer är här för att hjälpa dig inom sektorn för återvinningsteknik.
 

Ett internationellt nätverk med lokala rötter – vi utvecklar lösningar för dina regionala krav

Lokal till lokal

Lokalt stöd inom ett globalt nätverk. Våra expertkunniga servicepartner finns vid din sida världen över för avslutande montering och underhåll. 

Nedladdningar Ta reda på allt du behöver veta om HYDAC-produkter för återvinningsindustrin i vår informationsbroschyr.