Global expertis om dina applikationer i däckindustrin
Vulkningsmaskin
I vulkningsprocessen får däcken sin slutliga form. Vi har de perfekta lösningarna för dina behov som säkerställer att dina maskiner arbetar effektivt och ekonomiskt. Från banbrytande drivsystem till innovativa filtersystem och modern växelteknik i enlighet med DIN EN 16474: med våra hållbara komponenter och system uppnår du högsta säkerhets- och energieffektivitet. Vi står beredda att hjälpa till i hela världen.
Blandningsmaskiner
Att tillverka ett däck kräver en blandning av olika gummityper, kemikalier och fyllnadsmaterial. Detta resulterar i ett elastiskt gummimaterial som kan formas till däck. För att hjälpa dig med detta erbjuder HYDAC ett brett sortiment av ackumulatorlösningar, kraftenhet och sensorer för växelövervakning. Vi arbetar med dig för att optimera driften av din blandningsmaskin – för en avfallssnål däcktillverkningsprocess.
Hållbarhet & systemkonfiguration
Nya tekniker vinner mark: autonom körning och elektromobilitet påverkar däckmarknaden. Både produktiv maskindrift och ansvarsfull förvaltning av resurser är viktiga punkter. Upptäck fördelarna med våra energieffektiva och avfallssnåla produkter. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!
Hållbarhet i däcktillverkning: våra produktlösningar
Filterteknik för HYDAC Tank Reduction Unit
Vår revolutionerande, förstklassiga lösning med utökad aktiv vätskekonditionering – Tank Reduction Unit från HYDAC optimerar avgasning och avvattning av dina vätskor. Detta innebär att du kan minska både mängden nödvändig olja och maskinens koldioxidavtryck
HYDAC Air-X filterteknik
Med vår Air-X-filterteknik kan du minska effekten på miljön samtidigt som du sparar pengar: vårt avgasningskoncept möjliggör snabb reducering av luftinnehållet i olja. I kombination med vår simuleringsteknik finns det ytterligare besparingsalternativ. Få ut det mesta av din däcktillverkningspotential.
HYDAC KineSys varvtalsregulatorlösning
Med vår frekvensomriktare kan du anpassa rotationshastigheten efter din maskins process och därmed optimera din energiförbrukning. Styrningen av den interna slutna kretsen möjliggör även behovsbaserad leverans av tryck och flöde, vilket gör din däckproduktion ännu mer effektiv!
HYDAC KineSys elcylindrar
Enkla att integrera och underhållsfria: våra elcylindrar hjälper dig att uppnå linjär rörelse. Våra mångfaldiga installationsvarianter gör att vi har den rätta lösningen för alla användningsområden. Ta reda på mer redan idag!
Avvattningsenheten HYDAC FAM
Öka tillgängligheten på dina blandnings- och vulkningsmaskiner – vår Fluid Aqua Mobil-serie minimerar gasinnehåll och partikelföroreningar i dina driftvätskor. För maximal livslängd på dina komponenter och längre intervall mellan oljebyten.
HYDAC vätskekonditioneringsenhet
Användarvänlig, effektiv och moderniserbar: vår Varnish Elimination Unit-serie avlägsnar oljenedbrytningsprodukter från mineraloljor. Detta innebär en ökad livslängd på vätskan och en minskad resursanvändning. Lämplig för modernisering av både befintliga och nya system.
Funktionssäkerhet
Är du medveten om de senaste ändringarna i föreskrifterna och standarderna för vulknings- (DIN EN 16474) och blandningsmaskiner (DIN EN 12013)?
Med HYDAC har du en skicklig partner vid din sida som kan hjälpa dig att utveckla ett säkerhetskoncept i linje med branschstandarderna. Kontakta oss för en bedömning av ditt säkerhetskoncept.
Funktionell säkerhet i däcktillverkning: våra produktlösningar
HYDAC ventilblock för vulkningsmaskin
Optimera din däckvulkning med våra tillförlitliga ventilblock. Utvecklade och utrustade med alla nödvändiga ventiler i enlighet med C-standarden. Kontakta oss så hittar vi rätt lösning för just dig.
HYDAC ventilblock för uppumpningsenheter efter vulkning (PCI)
För att säkerställa att dina uppumpningsenheter efter härdning bevarar sina säkerhetsfunktioner levererar vi skräddarsydda ventilblock för ökad funktionell säkerhet vid härdning av däck. HYDAC är din globala utvecklingspartner för komponenter och system inom däcktillverkning.
Digitalisering, uppkoppling och tillståndsövervakning
Strävar du efter att optimera ditt företags OEE-tal? Öka tillgängligheten, prestandan och kvaliteten på dina maskiner med våra digitala övervaknings- och analyslösningar. Genom att analysera hydraulvätskan i maskinen och mäta vätskans vatteninnehåll kan vi, till exempel, upptäcka växelproblem i din blandningsmaskin i ett tidigt skede. I nära samarbete med dig utvecklar vi ett omfattande tillståndsövervakningskoncept för dina däckindustriapplikationer.
Digitalisering och tillståndsövervakning i däcktillverkning: våra produktlösningar
HYDAC p0-Guard för tryckackumulatorer
Högre effektivitet tack vare smarta sensorer – vår kompakta tryckventil med inbyggd digital display minimerar kostnader på grund av driftstopp tack vare tillförlitlig övervakning av förladdningstrycket på din tryckackumulator. Ta reda på mer om dina potentiella besparingar.
HYDAC igensättningsindikator Virtual Fluid Lab
Den nya generationen av smarta sensorer: vår intelligent VFL-sensor fastställer dina filterelements återstående livslängd för att möjliggöra koordinerad service. Få ut det mesta av dina filterelement – för effektiv drift av din däckproduktion.
HYDAC CMX suite
Öka din datatransparens med HYDAC CMX Suite! Våra maskiner och program stödjer den digitala omvandlingen av dina maskiner tack vare förvärvande, strukturering och visualisering av dina data. Lokalt på din server eller i molnet.
Mer information om HYDAC CMX Suite
HYDAC Data+ Box
Dra nytta av åtkomst till dina sensor- och maskindata i realtid. Detta möjliggör optimal planering av underhåll och ökar effektiviteten på din däckproduktion. Vår robusta och utrymmesbesparande enhet gör det enkelt för dig att komma igång med digitalisering.
Mer information om HYDAC Data+ Box
HYDAC sensorer med IO-Link gränssnitt
Lita på HYDAC som din utvecklingspartner med världsomfattande expertis. Tillsammans kan vi skapa banbrytande produkter. Vi levererar redan ett brett sortiment av smarta sensorer med IO-Link gränssnitt. Upptäck vårt produktsortiment!
HYDAC smart tryckgivare
Liten, kompakt och robust: med vår tryckgivare kan du optimera tillgängligheten på dina däcktillverkningsmaskiner. Samtidigt hjälper den ökade transparensen dig att fördela dina resurser på ett effektivare sätt. Vår HPT 1400 är tillgänglig med eller utan CAN-gränssnitt.