HYDAC - din påliltliga samarbetspartner inom järnvägsteknik

De speciella kraven och standarderna/direktiven i de här industrin har lett till ökande komplexa strukturer och processer under de senaste åren. Oavsätt om det är i rälsfordon, rälsläggningsmaskiner eller infrastruktur – som en pålitlig, erfaren partner hittar HYDAC lösningar för alla typer av utmaningar från kylning och dieselfiltrering till renhetstestning med vätgas.

Rälsfordon

Över hela världen, lätta rälsfordon, tunnelbanetåg, godståg och passagerartåg, rälsbilar och lokomotiv som reser med komponenter och system från HYDAC. Oavsett om det är med traditionell dieselkraft, elektricitet eller framtidsorienterad drivning med vätgas - med vårt produktsortiment för järnvägsteknik erbjuder HYDAC mycket hög säkerhet och effektiv drift.Komponenterna uppfyller alla viktiga standarder, så som den europeiska standarden för brandskydd (EN 45545), vibrationstest (EN 61373) och svetskvalitet (EN 15085).

Ta reda på mer om våra lösningar inom industrin 

  • Kylsystem för konverter, transformatorer, traktionsmotorer, dieselmotorer och liknande

  • Monteringsteknik för rör, kabelkanaler och tankklämband

  • Filtrering för diesel, hydraulik och vätgas
  • Hydrauliska ackumulatorer och ventilteknik för hydraulbromssystem i lätta rälssystem

Rälsläggningsmaskiner och rälsunderhållsmaskiner

Inom rälstransport finns det ett stort antal arbets-, underhåll- och specialfordon som exempelvis rälsunderhållsfordon, rälsläggningsmaskiner och järnvägskranar. Hela järnvägssystemet är beroende av de här specialfordonen. För att undvika att sträckor stänger eller för att avsluta rälsläggningsarbeten så fort som möjligt har vissa fordon och hela spårläggningståg blivit specialanpassade.

Som en erfaren leverantör distribuerar HYDAC fullt utvecklade komponenter och system för driftsäkerhet och prestande som under många års användning av våra kunder har bevisat hur bra det är. För att järnvägstransporten ska fungera flytande kan du avsluta dina projekt i tid vad som än händer.

Kontakta oss för lösningar gällande:

  • Hydraulik och sensorer för rälsläggning
  • Oljefiltrering för rengöring och avvattning
  • Kylsystem
  • Dieselfiltrering

 

 

Infrastruktur

HYDAC är en erfaren leverantör med ett omfattande utbud även när det gäller järnväg – från hydrauliska system för växelomläggningsmaskiner, rälssmörjning och tåglyftningssystem till system för vätgastankstationer.

Vårt serviceutbud:

  • Hydrauliska drivenheter för växlingsmekanismer
  • Rälssmörjningssystem
  • Hydrauliska serviceenheter för depåer
  • System och komponenter för vätgastankstationer

Nedladdningar Hitta mer information om HYDACs järnvägsteknik i våra broschyrer och datablad!