KineSys drivsystem & drivkontroller

Moderna och intelligenta drivsystem från HYDAC KineSys – ökad effektivitet och minskad komplexitet tack vare behovsanpassad utformning.

9 min lästid

Teman & produkter Drivteknik

Intelligenta drivsystem från HYDACBehovsanpassad systemteknik för en optimal drivningslösning

Elmekanisk drivteknik och en varvtalsreglerad design ger dig banbrytande lösningar för de flesta av dina funktioner. Enkel, effektiv, ekonomisk: HYDAC KineSys teamet utvecklar smidiga, skräddarsydda drivningskoncept. Utnyttja fördelarna med vårt omfattande produktsortiment och kunskap som omfattar många industrier och tekniker. Skapa ditt anpassade drivningskoncept tillsammans med HYDAC!

HYDAC är din vägledning till att välja rätt drivsystem - hydrauliskt eller elmekaniskt#DriveSystems #DriveControllers #SystemEngineering #HydraulicDrive

Rörlig precision! När det gäller drivsystem till dina maskiner är vi alltid medvetna om den senaste informationen och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Särskilt eftesom det finns många saker som kan göras enklare, mer effektiva och lättare att underhålla. Kom igång med HYDAC. Vi hjälper dig att bygga framtidssäkra maskiner.

I våra broschyrer ser du exakt hur vi går tillväga. Ta reda på mer nu:

Ladda hem broschyr nu

Ditt expertcentrum för drivsystem Tips på det breda sortimentet med tekniker från HYDAC KineSys

Kinematik och system: HYDAC KineSys hjälper dig att skapa framtidssäkra maskiner. Det tvärvetenskapliga teamet med hydraulingenjörer, mekaniska ingenjörer, elingenjörer och automationsspecialister sätter samman alla bitar i pusslet. Från råd på ett brett område med tekniker och enkel integrering av gränssnitt mellan mekanik, elektrisk ingenjörskonst och hydraulik till säkerhet för människor, maskiner och produkter. Dra fördel av lång livslängd och mindre underhåll - alltid med miljövänliga lösningar i åtanke.

Detta innebär service för ossVi utvecklar dina anpassade systemlösningar

Vi har expertkunskap inom ditt verksamhetsområde: HYDAC KineSys utvecklar anpassade systemlösningar baserade på högkvalitativa komponenter, modern simulering och systemingenjörsverktyg och djupgående kunskap inom drivtekniksektorn. Med en fast kontakt som tar över hela den interna företagskoordinationen för dig, erbjuder vi konstant hjälp och snabb implementering.

Vår lösning: ditt nyckelfärdiga HYDAC subsystemDen verkliga rörelsen blir riktvärdet

Dra fördel av vår kunskap som omfattar många industrier och tekniker. Vi är vid din sida under implementeringen och lägger stor uppmärksamhet på gränssnitten. Tills allt fungerar smidigt.

Låt oss förstå dina funktioner och välja rätt systemdesign tillsammans.

Kontakt

Utnyttja förmånerna som en smidig, perfekt anpassad systemdesign har.Ökad funktionalitet, tillförlitlighet och säkerhet

Den rätta lösningen är en balans mellan de olika funktionerna. En smidig systemdesign som är anpassad till dina tillämpningar är mycket viktig. Detta hjälper dig ofta att uppnå mer funktionalitet, tillförlitlighet och säkerhet med färre komponenter. Tack vare många års kunskap och expertis inom flera industrier kan HYDAC hjälpa dig att välja ett drivningssystem som är perfekt till dig:

Elmekanisk drivteknik

Ditt drivsystem - ännu enklare nu: satsa på de elmekaniska cylindrarna från HYDAC som en praktisk utbyggnad eller alternativ för krafter upp till 500 kN.

Design med hydraulisk varvtalsregulator

Hydraulik reducerad till det viktigaste: byt från en vanlig systemlayout till en systemlayout med hydraulisk varvtalsregulator och spara oerhört mycket drivkraft.

HYDACs utbud med produkter och service Vi hjälper dig att välja rätt system. Från individuella produkter och enkla drivningskoncept till anpassade systemlösningar.

HYDAC elcylindrar

HYDAC elcylindrar är underhållsfria under hela deras livstid och imponerar med sin enkla idrifttagning tack vare plug & play-lösningen. Vi har lösningen på dina utmaningar, perfekt anpassade till dina behov    från enkla komponenter till kundanpassad teknik och hela drivsystem inklusive drivstyrningar med sluten krets, axelstyrning och driftsättning.

Mer information om HYDAC elcylindrar

HYDAC drivningar med hydraulisk varvtalsreglering

KineSys drivningar med hydraulisk varvtalsreglering (DVA) är det perfekta exemplet på symbios mellan hydraulik och elektronik. Vår inbyggda, intelligenta drivstyrning innebär behovsbaserad sluten kretsstyrning och därmed stora energibesparingar. Standardlösningen kan kombineras med alla typer av hydrauliska moduler för förkonfigurerade basfunktioner inklusive sensorer och tryckbegränsning.

Kundanpassade systemlösningar

HYDAC tillhandahåller drivstyrningar och ventilstyrningar i nyckelfärdiga systemlösningar för mycket dynamisk positionsnoggrannhet på upp till 10 μm – detta gör positionering, styrning och övervakning mycket enkel även utan externt mätsystem. Tack vare den inbyggbara styrlogiken har du fördelen med en central anslutningspunkt för energi och kommunikation.

FAQ

Vem eller vad är HYDAC KineSys?

Med över 9500 anställda över hela världen är HYDAC en av de ledande leverantörerna av vätsketeknik, hydraulisk och elektronisk utrustning. KineSys-teamet är din expert för drivningslösningar relaterade till kinematiska system.

Vart kommer namnet KineSys ifrån?

Namnet KineSys är sammansatt av en kombination av orden kinematik och system.

Vad är drivningar med varvtalsreglering?

KineSys drivningar med varvtalsreglering (DVA) är det perfekta exemplet på symbios mellan hydraulik och elektronik. Tack vare den integrerade styrningen av den slutna kretsen kan motorn justeras enligt behoven. Detta leder till jättestora energibesparingar eftersom energi endast blir tillgänglig om den verkligen behövs. Energibesparingar på upp till 70% är möjliga beroende på maskinens cykel. Den tillståndsoptimerade justeringen av KineSys-lösningen minskar kraftspridningen till ett minimum. Det minskar dessutom komplexiteten på hydraulsidan.

Vad är elcylindrar?

Eftersom de är enkla att integrera och inte behöver underhållas tillåter HYDACs elcylindrar (HEZ) en enkel implementering av linjära rörelser. HEZ-funktionen uppnås med följande inställning:

En (växlad) motordriven spindeln via en koppling som är monterad i lagerhuset via kullager. Den gängade muttern för över rotationen från spindeln till en linjär rörelse medan mutterhöljet säkras mot vridning med släta glidlager. Kolvstången drivs av anslutningen till mutterhöljet. Motorns rotationsriktning gör därför att kolvstången skjuts ut eller in. Spindelns rotationshastighet och gängornas stigning bestämmer överföringshastigheten. Insidan på HYDACs elcylindrar är skyddade mot miljöpåverkan av ett tätningssystem. För att fästa enheten finns det exempelvis ett vridfäste på lagerhuset och ett stångändlager på kolvstången.

Vad är en CO₃-enhet?

Med en drivning med variabel hastighet och full integrering av frekvensomriktaren och kylsystem är CO3-enheten en mycket prisvärd kompakt hydraulförsörjningsenhet. Huvudtillämpningarna av den här plug & play-lösningen är maskinverktyg - särskilt svarvar.

Varför anses drivningar med variabel hastighet vara så energisparande och tysta?

Orsaken till varför drivningar med variabel hastighet anses vara så energisparande och tysta är att både volymflödet som krävs och hydraulkraften (och därmed elkraften) endast levereras i den mängd som behövs. Det hydrauliska volymflödet och rotationshastigheten på motor faller och ljudnivån på fläkten och hydraulpumpen blir minimal. När ingen kraft behövs kan drivenanordningen till och med stängas av helt. Detta innebär att en drivning med varvtalsreglering är mycket tystare och energieffektivare än vanliga drivningar med konstant rotationshastighet på motorn.

Varför anses elcylindrar vara miljövänliga?

Elcylindrar (HEZ) är "självgående axlar". Risken för miljöfarligt läckage försvinner. Till skillnad från hydraulsystem tas ingen olja in från tanken som sedan matas in till hydraulcylindrarna genom alla möjliga komponenter. I ett HEZ används ingen vätska för att transportera kraft. Denna funktion utförs av motorn, kraftöverföringen och spindeln. Rotationen på motorn förs över till en linjär rörelse. Fettsmörjningen själv behövs för att skydda komponenterna och minska den interna friktionen. Miljön kan skyddas genom att använda elcylindrar.

Hur bidrar HYDAC KineSys-lösningar till ökad hållbarhet?

Med varvtalsreglerad hydraulik kan drivkraft, buller, tankstorlek och underhållsintervall minskas vilket hjälper till att spara ännu mer resurser i systemdriften.

När elmekaniska cylindrar används behövs ingen olja som driftvätska - risken för nedsmutsning minskar ytterligare.

HYDAC KineSys syfte är även att återföra viktiga material till förbrukningscykeln. Vår kåpa till CO3-enheten är tillverkad av avverkade förpackningar som innehåller aluminium och som annars exempelvis hade eldats upp.

Hur ökar systemlösningar från HYDAC KineSys prestandan?

Hydraulik med varvtalsreglering och elmekaniska cylindrar är effektivt inställda till processerna och bidrar till att öka prestandan. Detta minskar komplexiteten och ökar funktionsdugligheten.

I vilken utsträckning bidrar HYDAC KineSys drivsystem till ökad effektivitet?

Hydrauliska och elmekaniska drivsystem är anpassade till tillämpningens funktioner. Energibehovet är exakt anpassat till cykeln där det behövs. Det är så drivkraften fördelas som den behövs. Den betydligt lägre kraftförlusten innebär att hydrauloljekylning ofta inte längre krävs. Detta har en dubbel effekt. Mindre energi behövs till den hydrauliska drivningen och energin behövs inte längre till kylningen.

Vad har HYDAC KineSys med värmehantering att göra?

Genom att växla från motståndsstyrd till förskjutningsstyrd hydraulik (varvtalsreglerad hydraulik) kan kylningen ofta utelämnas eftersom det kommer in betydligt mindre värme i systemet. Till elmekaniska drivcylindrar krävs det ingen extra kylning.

Vad bidrar HYDAC KineSys med när det gäller digitalisering och mjukvara?

Drivstyrningen agerar som central anslutningspunkt för energi och kommunikation och möjliggör styrning, sluten kretsstyrning, övervakning och fjärrstyrning av drivsystemet. Förutom detta tillåter den smarta kombinationen av drivstyrning och mjukvara att produktionsprocessen övervakas tydligt ner till komponentnivå och lagras i kvalitetssyfte.

Dina fördelar med drivningslösningar från HYDAC

Produktsortiment

Från en enda leverantör

Förlita dig till HYDACs expertkunskap, högkvalitativa komponenter och moderna verktyg

Energieffektivitet

Energieffektivitet

Spara energi med hjälp av den behovsanpassade drivkraften med varvtalsreglerad systemdesign.

Processtillförlitlighet

HYDAC tillhandahåller pålitliga lösningar som ökar kvaliteten och effektiviteten

Mångsidiga

Vår plug and play-teknik gör enkel idrifttagning möjlig i alla typer av hydrauliska moduler

Smarta produkter

Fjärrsupport

Sedan 2014: fjärrdriftsättning och onlinesupport via våra onlineverktyg

Eftermarknadsservice

Lita på oss - även efter projektplaneringsfasen och efter idrifttagningen av ditt drivsystem.

Nedladdningar

Vill du arrangera ett webbseminarium?

Kontakta oss!

Arrangera webbseminarium