Maximal arbetssäkerhet för lyft- och materialhanteringsmaskiner

Omdefiniera säkerhet med våra intelligenta system

Intelligenta system sätter nya standarder för den funktionella säkerheten i mobila maskiner. Strikta krav måste mötas, särskilt där personer transporteras eller tunga laster hanteras. Lita på våra beprövade LX-ventiler, som med hjälp av den intelligenta styrenheten kan omvandlas till ett uppkopplat, slutet reglersystem. Detta möjliggör automatisk detektering av felstatus och ökar funktionssäkerheten inom lyft- och materialhanteringsteknik genom förbättrad systemdiagnostik och tillförlitlighetsövervakning. Läs mer om vår intelligenta lösning i detalj.

Lastkännande modulärt ventilsystem: säkerhet i ett beprövat helhetskoncept

Våra beprövade lastkännande ventiler i LX-serien möjliggör ett exakt och repeterbart utförande av arbetsfunktioner – detta tack vare att de registrerar förbrukarnas lasttryck, samtidigt som tryckkompensatorer använder denna information för att leverera önskat flöde.

Men hur blir systemet intelligent?

Det är enkelt: tack vare vår reaktionssnabba ICU-styrenhet blir vårt beprövade modulära ventilsystem ett TÜV-certifierat system med ett uppkopplat slutet reglersystem med automatisk feldetektering. Detta tack vare att ICU-enheten övervakar systemet och snabbt säkerställer ett failsafe-tillstånd vid fel. I kombination med brytare och lägesindikatorer erbjuder vårt modulsystem maximal funktionssäkerhet med optimal prestanda.

Läs mer om vår lösning i detalj: vi ger er gärna ytterligare information eller så kan ni kontakta en av våra experter direkt.

Kontakta oss

Lita på dessa säkerhetsrelaterade funktioner

Maximal säkerhet tack vare en inloppssektion med växlande slidfunktion

Inloppssektionen med växlande slidfunktion bidrar till en viktig säkerhetsfunktion för LCX-6-serien med vars hjälp en växlande slidfunktion automatiskt avbryter pumpflödet i en nödsituation. En funktion som passar särskilt bra för säkerhetskritiska tillämpningar såsom kranar och teleskoplyftar.

Den växlande slidfunktionen tillåter också flexibelt val mellan oljeflöde till arbetssektionerna eller till port A (HPCO=högtrycksöverföring). Elektriska magnetventiler med manuell nödmanövrering säkerställer manövrerbarheten i händelse av strömavbrott.

Robusta positionsindikatorer för snabba responstider

Positionsindikatorn är ett tillval till LX-serien för säker detektering av huvudslidens neutralläge. När det finns rörelse detekterar den riktning och skickar signaler till säkerhetssystemet. Positionen fastställs med hög precision via optiska sensorer som säkert detekterar huvudslidens aktuella läge med hjälp av en detekteringsflagga som är permanent ansluten till huvudsliden. Tack vare failsafe-strategin utlöses en varningssignal automatiskt i händelse av fel. Positionsindikatorn uppfyller kraven i enlighet med ISO 13849, Performance Level "d", och säkerställer maximal säkerhet och precision.

Kontakta oss för ökad säkerhet i era materialhanteringsmaskiner.

Läs mer om våra intelligenta system, våra experter ger er gärna råd.

Kontakta oss

Gillar du den här artikeln? Hjälp oss att bli hittade!

Lägg till HYDAC som din föredragna källa nu

Upptäck fler system och komponenter för lyft- och materialhanteringsteknik.

Lyft- och materialhantering

Lyft- och materialhanteringsmaskiner måste vara mycket mer än bara effektiva och reaktionssnabba. Med HYDAC slipper ni äventyra prestanda och funktion till era slutkunder – ta reda på mer.

Läs mer