Ökade krav och säkra lösningar Möt utmaningarna för moderna jordbruks- och skogsmaskiner på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Markskydd och miljöskydd
Marken är grunden för ett hållbart jord- och skogsbruk. Men allt tyngre maskiner och krävande driftsförhållanden leder till markpackning, försämrad framkomlighet och erosion. Samtidigt ställs allt högre krav på resurshushållning och kostnadseffektivitet. Med HYDACs lösningar kan ni säkerställa en precis och markskonsam maskindrift, vilket bidrar till hållbar prestanda och lägre driftskostnader.
Precisionsjordbruk
Jordbruk 4.0: Avancerade arbetsfunktioner ökar avkastningen och säkerställer effektiv användning av växtskyddsmedel. Dra nytta av våra innovationer inom givarteknik, styr- och reglerteknik samt mjukvara. Våra systemlösningar gör det möjligt att bruka era fält och er jordbruksmark på ett målinriktat och behovsanpassat sätt.
Energieffektivitet
Högre avkastning, lägre utsläpp och effektivare maskiner: Med HYDAC kombinerar ni produktivitet och hållbarhet. Upptäck er potential för ökad energieffektivitet. Vi erbjuder innovativa komponenter och system som gör det möjligt för er att minska era CO₂-utsläpp utan att kompromissa med prestandan. Få råd från våra experter.
Intelligent teknik för jordbruks- och skogsmaskiner
Framtidssäkra styrsystem för mobila maskiner
Våra viktigaste lösningar för styrning, från GPS- och joystickstyrning till steer-by-wire-teknik, lägger grunden för en ny generation fordon. Elektroniska styrsystem möjliggör mer precis kördynamik, ökar komforten och bidrar till utvecklingen av automatiserade och autonoma körfunktioner. Samtidigt ger de tillverkare och utvecklare större frihet vid utformningen av förarhytter och manöverkoncept. Vi hjälper er att utveckla, integrera och optimera innovativ styrteknik – från konceptfasen hela vägen till serieproduktion.
Våra styrsystem kan integreras i nya maskinkonstruktioner samt bidra till att modernisera befintliga fordon.
ADSteer: Intelligent hjälp- och extrastyrning för bättre manövrerbarhet
Mycket god manövrerbarhet, lågt slitage, hög precision och skonsamhet mot marken – jordbruksmaskiner måste uppfylla höga krav. Detta ställer höga krav på elektrohydrauliska styrsystem i släpvagnar och maskiner. Öka flexibiliteten i er fordonsflotta med ADSteer Profi – det fristående delsystemet för elektrohydraulisk extrastyrning som beräknar styraxlarnas börvinkel beröringsfritt.
Med ADSteer Profi omdefinierar vi extrastyrning: Genom beröringsfri beräkning av börvinkeln och utan mekaniska kopplingar skapas ett system som fungerar oberoende av dragfordonet, minskar slitaget och ger maximal manövrerbarhet även under de mest krävande förhållandena.
Georg Komma, Application Engineer på HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Fjädringssystem för jordbruks- och skogsmaskiner
HYDACs hydropneumatiska fjädringssystem förbättrar körkomforten, markgreppet och maskinsäkerheten även i krävande terräng. HYDACs fjädringssystem minskar marktrycket och markpackningen genom att fördela belastningen jämnare, vilket skyddar markstrukturen och rotsystemen. Oavsett om det gäller hyttfjädring, axelfjädring, bomfjädring eller dragstångsfjädring bidrar våra skräddarsydda lösningar till minskade vibrationer, mindre belastning på maskinkomponenterna samt ökad säkerhet och effektivitet i den dagliga driften av jordbruks- och skogsmaskiner. Upptäck hur moderna fjädringssystem kan förbättra er maskins prestanda på ett hållbart sätt.
Elektronisk lastkänning för effektiva huvudstyrventiler
Med HYDACs huvudstyrventiler kan ni optimera hydrauliken i moderna jordbruks- och skogsmaskiner – precis, ekonomiskt och flexibelt. Den modulära konstruktionen möjliggör en skräddarsydd konfiguration för olika tillämpningar och maskinkoncept. Vårt elektroniska lastkännande system levererar tryck och flöde efter behov och säkerställer optimal försörjning till samtliga hydrauliska förbrukare. På så sätt kan ni öka er maskins effektivitet och dra nytta av enkel manövrering samt genomgående precisa arbetsprocesser. Lösningarna lämpar sig både för nyutveckling och för optimering av befintliga hydraulsystem.
Våra lastkännande LX-ventiler möjliggör energieffektiva rörelser med hög precision i skogsmaskiner – för maximal prestanda, stabil drift och repeterbar styrning även vid de mest krävande belastningsförändringarna.
Lars Schlicker,
Application Engineer, HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Läs mer om personen bakom citatet
Applikationsanpassade lösningar för jordbruksmaskiner
Precisionsjordbruk: Högre precision i växtskyddet
Minska användningen av gödsel- och växtskyddsmedel med HYDAC Ground Control. Vårt aktiva system för bomstyrning på fältsprutor säkerställer att sprutbommen hålls på optimal höjd och i optimal vinkel över grödan, vilket möjliggör en precis applicering även under de mest krävande förhållandena. Vår lösning bygger på det modulära hydraulsystemet Hydraulic Implement Control. Denna produkt är mycket flexibel och kan anpassas efter olika behov, finns i ett brett utbud av utföranden och lämpar sig för många olika tillämpningar – från radhackor till såmaskiner. Öka arbetshastigheten och appliceringsprecisionen med HYDAC Ground Control. Kontakta våra experter på mobil hydraulik.
Få ut maximal precision med Ground Control – läs mer
Rotary Drive Control för återkopplad reglering med hög dynamik
Beprövad hydraulik och intelligent återkopplad reglerteknik: Ökade krav på miljöskydd och nya föreskrifter ställer högre krav på precision i elektrohydrauliska system. HYDAC Rotary Drive Control uppfyller dessa krav. Överallt där ni behöver varvtalsreglerade funktioner med högsta möjliga effekttäthet erbjuder HYDACs intelligenta system en optimal lösning. Tack vare elektronisk återkopplad varvtalsreglering erbjuder Rotary Drive Control enastående precision och hög dynamik.
Applikationsanpassade lösningar för skogsmaskiner
Huvudstyrventil för snabb och precis styrning i skogsmaskiner
Den lastkännande huvudstyrventilen LX-6 Forestry har utvecklats särskilt för att uppfylla de höga kraven som ställs på moderna skogsmaskiner. Den kombinerar dynamisk prestanda, lågt läckage, kontrollerad sänkning och hög precision i ett och samma system. Tack vare en förvaliderad ventilsats finns ett flertal ventilvarianter som är anpassade till olika tillämpningar och maskinkonstruktioner. Den läckageoptimerade konstruktionen säkerställer hög stabilitet även utan en lasthållningsventil och förbättrar både energieffektivitet och precision i hydraulsystemet. Asymmetriska ventilgeometrier möjliggör dessutom optimal anpassning till cylindrarnas specifika förutsättningar och säkerställer precis styrning av arbetsfunktionerna. Resultatet är hög hydraulisk reglernoggrannhet som möjliggör finkänsliga och kontrollerade rörelser, även i krävande skogsapplikationer.
Paketlösning för skogskranar
Det elektrohydrauliska systemet för skogskranar och släpvagnar: Med den lastkännande huvudstyrventilen LX-6 Forestry och det elektroniska styrsystemet xCrane erbjuder vi en lösning som är perfekt anpassad till kraven för er skogsmaskin. Tack vare den integrerade kranspetsstyrningen kan även de mest krävande uppgifterna utföras snabbt och enkelt. Upplev precis styrning och enastående respons i skogsarbetet.
Lösningar för moderna jordbruks- och skogsmaskiners utmaningarSom utvecklingspartner fokuserar vi på att möta era utmaningar
Systemlösningar som håller måttet både i dag och i framtiden: Som specialister på jordbruks- och skogsmaskiner hjälper vi er att utveckla toppmoderna maskiner som är anpassade till lokala krav.
Vanliga frågor om hydrauliska lösningar för jordbruks- och skogsmaskiner
Vilka hydrauliska lösningar finns för jordbruks- och skogsmaskiner?
Moderna jordbruks- och skogsmaskiner kräver hydraulik som kombinerar hög precision, korta responstider, energieffektivitet och robusthet. Samtidigt blir markskydd och resurseffektivitet allt viktigare. Intelligenta hydraulsystem möjliggör även assistans- och automationsfunktioner för en mer hållbar och produktiv drift.
Hur bidrar HYDAC till hållbara och markskonsamma jordbruksmetoder?
HYDAC minskar användningen av insatsmedel i jordbruket och främjar en miljövänlig hantering av mark och grödor genom precisa hydraulsystem och återkopplade reglersystem.
Hur kan elektronisk lastkänning förbättra effektiviteten i jordbruks- och skogsmaskiner?
Elektronisk lastkänning levererar effekt efter behov, minskar energiförlusterna och förbättrar maskinernas dynamik och produktivitet.
Vilka fördelar ger elektrohydrauliska styrsystem för jordbruks- och skogsmaskiner?
Det elektrohydrauliska hjälp- och extrastyrsystemet ADSteer förbättrar exempelvis manövrerbarhet, körprecision och markskydd. Det minskar däckslitaget och belastningen på axlar och fjädring, möjliggör snävare svängar och säkerställer precis spårhållning.
Vad är skillnaden mellan LX-6 och LX-6 Forestry?
LX-6 Forestry har särskilda förvaliderade ventiler för skogsbrukstillämpningar och är optimerad för lågt läckage, hög precision samt möjliggör anpassning till olika cylinderförhållanden.
Hur fungerar intelligent kranspetsstyrning för skogskranar?
Det intelligenta kranspetsstyrsystemet xCrane hjälper föraren att styra kranspetsen i stället för enskilda cylinderrörelser. Systemet samordnar automatiskt de kranrörelser som behövs och säkerställer intuitiv manövrering, mjuka rörelseförlopp och högre arbetshastighet. Resultatet är mer precis lasthantering, mindre arbetsbelastning för föraren och ökad produktivitet i skogsarbetet.
Vilka tekniker möjliggör automation av jordbruks- och skogsmaskiner?
Styrenheter, givare, elektrohydrauliska system, assistansfunktioner och intelligenta mjukvarulösningar utgör grunden för automatiserade arbetsprocesser.
Hur kan assistanssystem öka produktiviteten i jordbruksmaskiner?
Assistanssystem ökar precisionen i arbetet, minskar förarens arbetsbelastning, minimerar fel och möjliggör högre arbetshastigheter samtidigt som en jämn kvalitet bibehålls.
Hur kan befintliga jordbruks- och skogsmaskiner bli mer effektiva och framtidssäkra?
Genom att modernisera hydrauliken, styrsystemen, styr- och reglertekniken samt automationsfunktionerna. HYDAC bidrar till att förbättra produktiviteten, precisionen och hållbarheten i befintliga maskiner med lösningar som elektronisk lastkänning, intelligenta styrsystem och behovsanpassad återkopplad reglerteknik.
Vilka HYDAC-lösningar stöder precisionsjordbruk?
Givare, styrteknik, återkopplad reglerteknik och mjukvarulösningar möjliggör precisa arbetsfunktioner inom jordbruket. Detta möjliggör en mer målinriktad användning av insatsmedel i jordbruket och effektiviserar arbetsprocesserna.
Innovativ systemteknik i över 50 år
Lita på vår expertis inom simulering och utveckling. Med beprövade metoder och ett helhetsgrepp om utvecklingen hjälper vi er att utforma konkurrenskraftiga lösningar för era jordbruks- och skogsmaskiner. Läs mer om vår konstruktionskompetens på marpitecs webbplats.