Montagelösningar och mediehantering i brandskyddssystem

Certifierade lösningar för stationära och mobila brandskyddssystem

Inom brandskydd räknas varje sekund – och så även säker funktion hos alla komponenter. Vår montageteknik och våra mediehanteringslösningar ser till att rör, släckmedels- och tryckbehållare samt ventiler är fixerade på ett tillförlitligt sätt. På så sätt skapar vi möjligheten för att släckmedlet i en nödsituation, snabbt och med precision, ska kunna nå sin insatsplats.

Våra produktlösningar bidrar inte enbart till enkelt och kostnadseffektivt underhåll av era monterade komponenter. De uppfyller även internationella certifieringsstandarder.

Optimerade lösningar för stationära och mobila brandskyddssystem

Stationära brandskyddssystem

Stationära brandskyddssystem utgör ryggraden i ett pålitligt brandskyddskoncept. I ett nödläge ska säker utlöst funktion garanteras, oberoende av yttre betingelser, och tillföra släckmedel till brandhärden på ett snabbt sätt. Med hög precision och utan onödiga förluster. Därför ställs mycket höga krav på montagetekniken: Rörledningar, ventiler samt släckmedels- och tryckbehållare måste monteras stabilt, vibrationsdämpat och utan inspänningskrafter för att klara påfrestningar under hela anläggningens livslängd.

Olika släcksystem – oavsett om de är vatten- eller gasbaserade, arbetar med skum, dimma eller pulver – kräver en exakt anpassning till trycknivå, medium och installationsförutsättningar. Därutöver tillkommer faktorer såsom korrosionsbeständighet, temperaturväxlingar, begränsade monteringsytor samt krav på enkel och effektiv service. Ett noggrant utformat koncept för mediehantering är därför avgörande för hela systemets säkerhet, livslängd och funktionell säkerhet.

Mobila brandskyddssystem

I mobila applikationer – så som brandbekämpningsfordon, rälsgående fordon, fartyg eller andra maskiner – måste brandskyddssystem klara stora påfrestning. Kraftiga vibrationer, stötar, temperaturväxlingar och begränsade installationsutrymmen ställer särskilda krav på både mediehantering och montageteknik. Rörledningar, elkablar, ventiler och släckmedelsbehållare måste vara säkert fixerade utan att begränsa vare sig rörlighet eller servicevänlighet.

Samtidigt krävs en kompakt och lätt konstruktion som möjliggör flexibla installationslösningar och säkerställer driftsäkerheten även också under extrema förhållanden. Systemet kan endast fungera tillförlitligt i en nödsituation såvida alla komponenter är optimalt monterade – för maximal säkerhet i alla mobila applikationer.

Certifierad säkerhet för de högsta kraven

Säkerhet har högsta prioritet inom brandskydd – och det gäller även för våra komponenter. HYDACs lösningar för mediehantering uppfyller, beroende på användningsområde, ett flertal internationella standarder och certifieringar. Dessa bekräftar våra produkters kvalitet och tillförlitlighet samt deras användbarhet för säkerhetskritiska applikationer världen över.

Våra lösningar kan bland annat certifieras enligt följande standarder

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • FM Approvals
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

Därmed erbjuder vi er testad och verifierad säkerhet – och en avgörande konkurrensfördel vid utveckling av avancerade brandskyddssystem.
 

MontageteknikSäkra och enkla montagelösningar för brandskyddssystem.

I över 50 år har HYDAC stått för tillförlitlig och praktisk montageteknik för brandskyddssystem. Våra lösningar säkerställer ett säkert montage av släckmedels- och tryckbehållare samt av tryck- och styrledningar – även för krävande driftsförhållanden.

Oavsett om det gäller klammer enligt DIN 3015, serieklammer för parallell kabeldragning eller flexibla spännband för varierande diametrar på behållare – samtliga system är konstruerade för hög stabilitet, lång livslängd och enkel installation. Beroende på användningsområde uppfyller de dessutom internationella standarder och certifieringar så som ATEX, VdS och SIL. Tack vare detta läggs grunden för säkerhet, effektivitet och driftsäkerhet i varje stationär och mobil brandskyddsanläggning.

Montageteknik för brandskyddssystem: Klammer, serieklammer och spännband

HY-ROS DIN 3015 klammer och serieklammer

För tillförlitligt montage av slangar, rör och elkablar erbjuder vi ett brett sortiment av klammer och serieklammer. Dessa bidrar till enkel och säker montering.

  • Klammer i PA, PP, PAFF (polyamid, flamhärdigt), TPE, ALU (aluminium) och rostfritt stål
  • Alla klammer finns tillgängliga med svets- och montageplatta samt montageräls

Mer information om HY-ROS klammer och serieklammer

HY-ROS spännband

Våra fästen finns tillgängliga i alla vanliga diametrar och är enkla att montera tack vare vårt patenterade snabblåsningssystem. Till samtliga klammer finns matchande konsol och vi erbjuder även kompletta montageset. Skräddarsydda lösningar samt vårt modulsystem för cylindersklammer gör det möjligt att enkelt koppla samman t.ex. gas- och tryckflaskor på ett enkelt och säkert sätt.

Mer information om HY-ROS spännband

ZonventilerKulventiler och koaxialventiler för exakt styrning och maximal säkerhet i varje applikation

Zonventiler har en central funktion i både stationära och mobila brandskyddssystem: De styr flödet av släckmediet och säkerställer att endast det berörda spridningsområdet snabbt och precist täcks av släckmedel vid en utlösning.

HYDAC har mångårig erfarenhet inom detta området – med kulventiler som framgångsrikt har använts i över 60 år och med koaxialventiler som har använts i olika typer av tillämpningar i mer än 20 år. Båda ventiltyperna är konstruerade för maximal tillförlitlighet, korta öppnings- respektive stängningstider och med kompakta storlekar. De säkerställer precis, säker och effektiv styrning av släckmediet, även under extrema driftsförhållanden. Tack vare detta bidrar de på ett avgörande sätt till hög funktionell säkerhet i moderna brandskyddssystem.

Zonventiler för brandskyddssystem: Kulventiler och koaxialventiler

HYDAC kulventiler

Robust design för maximal säkerhet. Högkvalitativa material och tillförlitliga tätningssystem – från manuella avstängningsventiler till automatiska blocklösningar. 

  • Nominell storlek 04 - 150
  • Tryckklasser upp till 800 bar
  • Spärrfunktion/låsalternativ
  • Antistatisk och brandsäker version

Mer information om HYDAC kulventiler

HYDAC koaxialventiler

CX-ventiler används i brandskyddssystem för att kontrollera och reglera flödet av släckmedel. De möjliggör exakt kontroll av släckmedlet för snabb och effektiv respons vid brand. De kombinerar två funktioner i ett och samma hus: Reglera flöde och övervaka tryck.

Mer information om HYDAC koaxialventiler

HYDAC – er partner för tillförlitlig montageteknik och mediehantering i brandskyddssystemFördelar i korthet

Enkel installation och enkelt underhåll

Enkel installation och enkelt underhåll

Våra montagelösningar för brandskyddssystem möjliggör enkel installation samt snabbt och okomplicerad service av berörda komponenter.

Internationella certifieringsstandarder

Internationella certifieringsstandarder

Våra lösningar för mediehantering kan certifieras i enlighet med ett flertal internationella standarder.

Effektiv optimering av installationsutrymme i brandskyddssystem

Effektiv optimering av installationsutrymmet

Våra kompakta lösningar för montage och mediehantering för brandskyddssystem utnyttjar på bästa möjliga sätt det tillgängliga installationsutrymmet genom att integrera komponenterna på ett smart sätt.

Ladda ned

Tillsammans hittar vi rätt montageteknik för era behov!

Tillsammans med er tar vi fram den optimala montagelösningen för ert brandskyddssystem – säkert, effektiv och anpassat efter era behov.

Kontakta våra experter!

Läs fler artiklar

Teman & produkter
| 3 min

Är all monteringsteknik likvärdig? Inte alltid: HYDAC erbjuder mer än bara förstklassig kvalitet. Vi förlitar oss på vår egna helautomatiserade produktion. För oss innebär detta ett ”Made in Germany”-löfte. Era fördelar är tydliga. Vi levererar snabbt och driver specialanpassad utveckling framåt på kortast möjliga tid. Med vårt innovativa R&D-team utvecklar vi skräddarsydda lösningar som även kan anpassas till era individuella behov. Eller föredrar ni våra standardlösningar, optimerade för installation? Lär känna våra system och sätt oss på prov!