EHCD-väljare Hitta rätt elhydrauliska styrmodul för er tillämpning!

En EHCD ("Electro-Hydraulic Control Device") är en elektronisk styrmodul som kan utföra flera uppgifter – den kan fungera som en tryckkontroll, effektförstärkare, positionskontroll eller synkroniseringsmodul. Vår EHCD-väljare hjälper er att hitta rätt elhydrauliska styrmodul för er tillämpning.

Hur man hittar rätt elhydraulisk styrmodul (EHCD) för er tillämpning:

  1. Välj tillämpning för er EHCD-modul. De kan användas som effektförstärkare, tryckkontroller, positionsstyrmoduler eller synkroniseringsmoduler.
  2. Svara på de specifika ja/nej-frågorna om de nödvändiga kriterier som er EHCD-modul ska uppfylla.
  3. Välj den rekommenderade EHCD-modulen (med tillbehör vid behov) så kommer ni tas direkt till den lämpliga produkten i HYDACs produktutbud.
  4. Vill ni ha ett skräddarsytt råd om er elhydrauliska styrmodul? Med vårt enkla kontaktformulär, är det snabbt och enkelt att komma i kontakt med våra experter.

Tillämpningar för våra elhydrauliska styrmoduler

Effektförstärkare

Effektförstärkare styr proportionalventiler genom att med styrsignalen reglera ventilmagnetens mekaniska energi. Så uppnås önskad funktion i hydraulikkretsen. De kombinerar elektrisk styrning med hydraulisk kraftöverföring, vilket möjliggör enkel och effektiv styrning av rörelser och krafter. Effektförstärkare används där proportionalventiler krävs, t.ex. i industrin, maskinteknik och automationsteknik. Genom att integrera sensorer i styrsystem, kan effektförstärkare också användas i komplexa system.

Tryckkontroller

Tryckkontroller styr automatiskt tryck i ett hydraulsystem. De kombinerar elektrisk styrning med hydraulik för att exakt bibehålla det önskade trycket. Styrmodulen får information om det aktuella trycket i systemet från en trycksensor och styr ventilen för att undvika tryckvariationer och se till att trycket hålls på önskat inställd nivå. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar där exakt tryckreglering krävs så som i tillverkning, maskinteknik och hydrauliska drivsystem. Genom att använda sensorer och elhydrauliska manöverdon, möjliggör tryckkontroller hög exakthet och svarshastighet som bidrar till att förbättra hela systemets effektivitet.

Positionskontroller

Positionskontroller finstyr hydraulcylinderns läge. De kombinerar elektrisk styrning med hydraulisk drivenhetsteknologi för att finstyra ett föremåls eller en maskins rörelse. Positionsstyrmodulen får information om cylinderns aktuella position, ofta från sensorer så t.ex. encoders eller linjärpotentiometrar och jämför med den önskade positionen. Baserat på denna feedback justerar styrmodulen ventilen för att styra rörelsen och snabbt och korrekt hitta önskad position . Denna teknik används ofta i tillämpningar där exakta rörelser krävs, såsom inom automationsteknologi, robotteknik, maskinteknik och tillverkning. Positionsstyrmoduler möjliggör hög noggrannhet , flexibilitet och effektivitet i hydrauliksystem.

Synkroniseringsmoduler

Synkroniseringsmoduler används inom styrteknik för att synkronisera rörelser eller positioner för olika hydraulcylindrar oberoende av extern interferens. I praktiken används dessa typer av styrmoduler ofta i tillämpningar där flera hydraulcylindrar eller hydraulmotorer måste köras samtidigt för att säkra att de fungerar på ett enhetligt och synkroniserat sätt. Detta är särskilt viktigt inom t.ex. maskinteknik, automationsteknik och flygindustrin i de fall där synkroniserade rörelser krävs.