Optimera er produktion med smart användning av spillvärme
Med energieffektiv värmehantering kan ni omsätta juridiska krav till verkliga konkurrensfördelar
De ökande kraven på energieffektivitet är mycket mer än regelutmaningar. De utgör en möjlighet till långsiktiga investeringar i er produktion som framtidssäkrar er konkurrenskraft. Med HYDACs intelligenta lösningar för värmehantering kan vi hjälpa er att på ett säkert sätt uppfylla kraven i EUs direktiv gällande energieffektivitet (EED) samt de harmoniserade nationella lagstiftningarna. Detta tack vare att våra system är specifikt utformade för att optimera era processer genom exakt temperaturreglering och effektiv återvinning av spillvärme. Läs mer för att ta reda på hur ni kan uppnå maximal prestanda med minimal energianvändning.
Implementera effektivitetsmål: En överblick av direktivet om energieffektivitet (EED)
Europeiska unionen stakar ut en tydlig riktning med direktivet om energieffektivitet (EED): Fram till 2030 ska den slutliga energiförbrukningen inom EU minska avsevärt – närmare bestämt med 11,7% jämfört med 2020. Även om den specifika utformningen varierar mellan medlemsstaterna genom nationella lagar, är kärnan i kraven densamma över landsgränserna. För företag innebär detta konkret att energiflöden måste omprövas, att potentialer måste utnyttjas konsekvent och att tekniska innovationer ska tas tillvara. Från obligatoriska energi- eller miljöledningssystem till målmedveten användning av spillvärme – EED skapar tydliga ramar.
Spillvärme: Den största outnyttjade energikällan i världen
EED och nationell lagstiftning erbjuder ansenliga möjligheter, särskilt när det kommer till värmehantering och användning av spillvärme. Visste ni att värmepotentialen i industriavfall inom EU teoretiskt är runt 920 TWh per år? Detta motsvarar en betydande del av industriell energikonsumtion.
Tillverkningsföretag som redan nu satsar på intelligenta kyllösningar, värmeåtervinning och energioptimering skaffar sig inte enbart en konkurrensfördel. De positionerar sig även som aktiva drivkrafter i energiomställningen och framför allt sänker de sina driftskostnader.
Ta tillvara på spillvärmen – en värdefull resurs
Låt oss ta en titt på en produktionshall där luftkylda enheter ger upphov till enorma mängder värme.
Det leder ofta till en ond cirkel: Omgivningstemperaturen i hallen stiger vilket gör att kylsystemen tappar i effektivitet. Luftkonditioneringen måste kyla ner hallen vilket leder till hög energiförbrukning och spillvärme släpps ut utan att utnyttjas. Detta resulterar i skenande energikostnader och att tekniken belsastas i onödan.
Spillvärme som uppstår i processer går ofta inte att undvika men med rätt lösning kan den tas tillvara som en värdefull resurs för ökad effektivitet. För att möjliggöra detta erbjuder vi er effektiva, vätskekylda lösningar för värmehantering
Ta tillvara spillvärmens fulla potential med HYDAC vätskekylningVi hjälper till med att effektivisera er befintliga infrastruktur med skräddarsydda lösningar för värmehantering, både för nya anläggningar och vid riktade retrofitåtgärder.
HYDAC vätske-vattenkylsystem, FWKS-serien
Har ni en central kylvattenlösning i er anläggning och behov av tydlig separering av medier?
Våra vattenbaserade vätskekylsystem FWKS möjliggör en energieffektiv användning av den befintliga hallinfrastrukturen för kylning av maskiner och system. Finns kallvatten eller kylmedium tillgängligt är detta det självklara valet. Det möjliggör effektiv kylning även under omgivningstemperatur och med minimal värmeavgivning till omgivningen.
HYDAC Hybrid RFCS centralkylsystem
Letar ni efter ett optimalt komplementet till en intelligent kallvattenlösning för utomhusinstallation?
HYDAC Hybrid RFCS centralkylsystem installeras utomhus och säkerställer en tillförlitlig försörjning av kylmedium till maskinernas vätskekylningssystem inne i hallen. Hybrid RFCS kombinerar aktiv och passiv kylning för maximal energieffektivitet. Tack vare utomhusplaceringen tillförs ingen värme i hallen och bullernivån vid arbetsplatserna reduceras avsevärt. Genom användning av det miljövänliga köldmediet R513a, kommer ni dessutom att investera i en framtidssäker teknik.
HYDAC vätskekylning, WTRE
Vill ni energieffektivisera er befintliga anläggning utan att behöva göra ingrepp i styrsystemet?
HYDAC WTRE består av en plattvärmeväxlare med sluten reglering för enkel eftermontering. Om anläggningens kylvatten är tillräckligt kallt kommer kompressorn att vara avstängd. Tack vare betydande energibesparing blir återbetalningstiden mycket kort. Med hjälp av PID-regulatorn och reglerventilen hålls medietemperaturen konstant, antingen som ett fast börvärde alternativt relativt omgivningstemperaturen. Med WTRE kan ni dra fördel av en mycket enkel integration eftersom utrustningen inte kräver några ingrepp i maskinens el- eller styrsystem.
FAQ
Vad regleras av EUs direktiv om energieffektivitet (EED)?
EED definierar gemensamma mål för hur energiförbrukningen ska minska och kräver att alla EU-medlemsländer implementerar besparingsmål. Genom den reviderade versionen, direktiv (EU) 2023/1791, har kraven skärpts avsevärt, bland annat genom det bindande målet att minska den slutliga energiförbrukningen inom EU med 11,7 % till 2030 jämfört med 2020.
Vilken koppling har EED till spillvärme och värmehantering?
Direktivet lägger stort fokus på effektiv användning av energiflöden, inklusive:
- Undvika onödig spillvärme
- Använda befintlig värmeenergi
- Minska förfrågan efter energiintensiv aktiv kylning
Att ta tillvara på spillvärme och att arbeta med intelligent värmehantering hör till de snabbaste och mest ekonomiska sätten att uppnå kraven på energibesparing.
Vilka är fördelarna för vårt företag av att ta tillvara på spillvärme?
- Minskade kostnader genom ett lägre behov av inköpt energi
- Uppfylla lagstadgade krav utan dyra förändringar av processer eller produktion
- Användning av tekniska synergier, exempelvis genom att leda process‑ eller kylspillvärme till interna system eller energinät
- Bidrag till mål för koldioxidavtryck och uppfyllande av ESG-mål
Hur kan HYDACs värmehanteringslösningar hjälpa vårt företag?
HYDACs lösningar för värmehantering minskar er energiförbrukning, utnyttjar den befintliga infrastrukturen mer effektivt och reducerar spillvärme genom att optimera kylprocesser och avlasta aktiva kylsystem.