Polymersmälta: Skräddarsydda filterelement
HYDAC tillhandahåller candle-filter, skivfilter och spin pack-filter
Polymeriseringen av plast genererar orenheter som måste filtreras bort. Vid vår produktionsanläggning i Tyskland utvecklar och tillverkar vi filterelementsteknologi på högsta nivå. Upptäck hur våra polymerfilterelement kan förbättra er processeffektivitet. Vi utformar element som är skräddarsydda för era behov – läs mer om vår expertis här.
Kontakta våra experter – vi kommer arbeta tillsammans med er för att hitta den optimala lösningen för er polymerfiltrering
Högpresterande filter för polymersmälta och lösningsmedelsfiltrering för viktiga processerDesign och produktion i Tyskland
På plastbearbetningsanläggningar, t.ex. i granulat-, fiber-, kabel- eller filmproduktion, kan små partiklar och geler leda till stora problem. Tack vare årtionden av erfarenhet inom elementteknologi av rostfritt stål och polymerfiltrering har vi bred expertis, från design (materialval, lagerstruktur, CFD) och produktion (veckningsteknik, rengöringsprocesser, svetsteknik, kvalitetssäkring), till filteranalys och in-house-testning.
Bladskivfilter och skivfilter (runda filter)
Candle-filter
Spin pack-filter
Optimera er filtrering av polymersmälta
Experter sedan 1992 – vid vår produktionsanläggning i Tyskland utvecklar och producerar vi högeffektiva filterelement som är skräddarsydda efter era behov. Vi förlitar oss på hållbara mekaniska anslutningar (flänsar) och hållbara material (rengöringsbara filtermaterial). Tack vare årtionden av erfarenhet inom området polymerelementsteknologi har vi bred expertis, särskilt inom svetsteknik som öppnar upp möjligheter för funktionsintegrering (t.ex. sömlös design). Detta gör att vi kan förse er med ett brett produktutbud – oavsett om det är candle-filter, skivfilter (skivsilar) eller spin pack-filter.
Hemligheten till framgång: ChemicronHög smutsupptagningskapacitet och porositet upp till 90%
Chemicron metallfiberfleece består av ett stort antal mycket tunna och homogent fördelade fibrer i rostfritt stål (316 L, specialmaterial på begäran), som är fast sammanbundna via en sintringsprocess.
De huvudsakliga fördelarna med högporösa filtermaterial framför andra material såsom trådnät och sintrade metaller, är dess höga smutsupptagningskapacitet och porositet på upp till 90%.
Tillämpningar i polymerisering av plast
Våra högpresterande filtermaterial används för filtrering av polymersmälta och lösningsfiltrering, t.ex.:
- XLPE-föreningar för framställning av högspänningskablar
- Polysulfon inom medicinsk teknik
- Polypropylen för förpackningsfilmer
- Reaktiv harts (t.ex. epoxiharts, polyoler och polyisocyanater)