Produkter och system för intelligent styrteknik För den nya generationen mobila maskiner och industriella system
Exakt och pålitlig kontroll är avgörande för att dina processers goda resultat: vårt komponent- och systemutbud förser dig med lösningen för dina individuella krav.
Läs mer om våra produkter i detalj nu.
Exakt teknik för maximal prestandaMed de skräddarsydda styrteknikslösningarna från HYDAC
Oavsett om det handlar om produktion, logistik eller energiförsörjning, optimerar kontrollsystemen processerna, minska mänskliga fel och möjliggör kontinuerlig övervakning. Fördelar så som ökad produktivitet, bättre produktkvalitet, större energieffektivitet och ökad säkerhet gör strytekniken till en oumbärlig del i Industry 4.0.
Från komponenter till komplexa styrsystem: som specialist inom kontrollteknik förser vi dig med ett omfattande utbud av kontrollenheter, skärmar, ventiler, styrblock, kulventiler och mät- och analysteknik för många olika branscher. Utnyttja våra många års erfarenhet och vår expertis inom utveckling av specifika systemlösningar för dina individuella krav.
Skulle du vilja ha regelbunden information om de senaste utvecklingarna och trenderna inom styrteknik? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev nu och var uppdaterad!
Online-verktyg för hydraulik och filtrering
Era fördelar
Våra expertområden
Stor andel ur egen produktion
Medan leverantörer måste förlita sig på tredjepartsleverantörer för viktiga tillverkningsprocesser eller komponenter kan HYDAC utföra alla relevanta processer och processutvecklingar på plats, från mekanisk bearbetning, injektionsformning, ytbehandlingar och svetsning av de solenoida systemen genom elektriska komponenter, programvara och helautomatisk montering. Detta skapar en värdefull ny nivå av frihet som tillåter stor flexibilitet i produktutveckling. Detta beror på att tillämpningsspecifik och funktionsspecifik design är A och O, särskilt där maskinarkitekturer hela tiden blir komplexare.
Utvecklingsexpertis
Utnyttja vår expertis inom hydraulik och våra pålitliga utrymmesoptimerade komponenter och styrsystem. Vår applikationsspecifika expertis gör det möjligt för oss att få en helhetssyn över ert fordon och maskin och optimera systemen efter era specifika tillämpningar. Oavsett om det är ventiler, sensorer, styrblock eller kulventiler så lyssnar vi på dig och hittar rätt lösning tillsammans med dig. Sätt tillit till våra många års erfarenhet och arbeta med oss för att göra dina maskiner effektivare, kraftfullare och framtidssäkra.
Funktionssäkerhet
HYDAC erbjuder dig ett brett utbud certifierade komponenter för din maskins funktionella säkerhet. Från ventiler, sensorer och styrventiler till kulventiler möter våra produkter de högsta säkerhetskraven. Det betyder att de bidrar till att skydda maskinerna, miljön och människorna. Med HYDAC kan du lita på en systemarkitektur som möjliggör maximal pålitlighet och tidig upptäckt av säkerhetsrelevanta fel. Strikta lagar och nya tekniker kräver innovativa lösningar, våra många års erfarenhet och expertis inom säkerhetsteknik ser till att dina krav implementeras på ett anpassat och framtidsorienterat sätt.