SUCCESS STORY: Säker och effektiv maskinstyrning med ECU och telematik för jordbruk
ECU, telematik och systemlösningar från TTControl och HYDAC
TTControl och HYDAC levererar ECUer, telematik och integrerade styrsystem som gör jordbruk och off-highway-maskiner mer pålitliga och effektiva. Lösningarna ger bättre kontroll, insikter från maskindata och stödjer automatisering, vilket sparar tid och resurser för operatören. Genom samarbeten med PÖTTINGER, Proemion och Monarch utvecklas robusta och säkra system som underlättar arbetet i fält och optimerar maskinens prestanda.
CASE: PÖTTINGER och TTControlHögpresterande elektroniska styrenheter för jordbruksmaskiner
Jordbrukssektorn genomgår stora förändringar tack vare ökad användning av automation, AI och maskininlärning, vilket möjliggör mer effektiv och målinriktad resursanvändning genom smart farming och precisionsjordbruk. Maskintillverkare behöver integrera nya teknologier och applikationer i sina produkter, men samtidigt säkerställa robusthet, funktionell säkerhet och driftsäkerhet. Det österrikiska familjeföretaget PÖTTINGER är en ledande internationell tillverkare av maskiner för gräs- och vallskörd, skörd av spannmål, bearbetning av åkermark samt digitala tekniklösningar för smart och precisionsbaserat jordbruk. TTControl har samarbetat med PÖTTINGER i många år. Vi fick nyligen möjlighet att tala med Stefan Ackermann, Director of Product Management på PÖTTINGER, som delade med sig av värdefulla insikter om samarbetet mellan företagen och om de förändringar och utmaningar som väntar jordbrukssektorn.
Även när jordbruket förändras förblir tillförlitlighet och säkerhet avgörande
Tillverkare inom jordbrukssektorn behöver robusta styrsystem för att säkerställa att deras produkter uppfyller högt ställda krav på funktionell säkerhet. Även om automation och assistanssystem blir allt viktigare kvarstår grundkravet på ett tillförlitligt och säkert arbete i fält. Stefan Ackermann ser en tydlig förändring i maskinernas funktionalitet under de kommande decennierna:
”Jordbruket förändras. Om man jämför med hur jordbruk bedrevs för 30 eller 40 år sedan, så var det något helt annat än idag. Och även i framtiden kommer det att se annorlunda ut. Det är inte stål och järn som förändras på maskinen – det är intelligensen i maskinen. Att ha mer data tillgänglig, att samla in mer data – det är en av nyckelfrågorna. Det som också väntar runt hörnet är mer automatiserade maskiner och därefter autonoma maskiner. Det kommer att bli viktigt i framtiden.”
Nya teknologier driver utvecklingen av avancerade applikationer vidare, enligt Ackermann:
”Vi ser smart farming och precisionsjordbruk som några av de viktigaste områdena framöver. PÖTTINGER står för bästa möjliga arbetsresultat, och digitala produkter kommer att stödja detta i framtiden. En av de stora utmaningarna är tillgången till och insamlingen av data. Konnektivitet är en nyckelfaktor för framtiden. Det är en utmaning – liksom att operatören i fält ska kunna fatta rätt beslut. Där ser vi stor potential, så att lantbrukaren får datastöd när han arbetar i fält.”
TTControl stödjer jordbrukssektorn med högpresterande styrsystem och displayer som möjliggör och förstärker nya funktionaliteter. PÖTTINGER inledde samarbetet med TTControl 2018 och lanserade sin första maskin med elektroniska styrenheter (ECU:er) från TTControl 2020.
ECU:er utvecklade specifikt för jordbruksmaskiner
TTControl och PÖTTINGER utvecklade tillsammans en ECU som är speciellt framtagen för jordbrukstillämpningar och idag används i flera av PÖTTINGERs maskiner. Den första implementeringen av TTC 508 gjordes i styrsystemet för rundbalspressen IMPRESS 185VC PRO.
”PÖTTINGER har sedan 2020 använt ECU:er från vår TTC 500-familj i flera av sina självlastarvagnar, rundbalspressar, slåttermaskiner och såmaskiner. Dessa säkerhetsstyrenheter är utvecklade för att möta behoven hos avancerade applikationer inom jordbruks- och byggsektorn. TTC 508 bygger på samma hårdvara som övriga enheter i TTC 500-familjen och är högkonfigurerbar, vilket ger större flexibilitet”, förklarar Emanuele Sala, Key Account Manager på TTControl.
ECU:erna i TTC 500-familjen är fritt programmerbara säkerhetskontrollers med kraftfull processor och ett kompakt, fordonsinspirerat kapslingsformat anpassat för tuffa miljöer. De uppfyller standardkraven enligt SIL 2 (EN 61508), PL d (EN ISO 13849), AgPL d (ISO 25119) och ASIL C (ISO 26262).
Höga kvalitetskrav och en perfekt produktmatchning är avgörande för samarbetets framgång. Men även den personliga dimensionen väger tungt, säger Stefan Ackermann:
”Det är viktigt att ha leverantörer som TTControl, som kan erbjuda oss exakt rätt lösningar för att möta våra kunders behov och passa in i våra produkter. Vi ser TTControl som ett mycket innovativt företag med högkvalitativa produkter. Produkterna är alltid viktiga, men beslutet baserades inte enbart på produkt eller pris – utan till stor del på människorna bakom produkterna, människorna bakom TTControl.”
CASE: TTControl och ProemionPartnerskap för integrerad telematiklösning
TTControl och Proemion samarbetar för att erbjuda nästa generations cloud solutions. Paketet innehåller elektroniska styrenheter från TTControl och en telematiklösning från Proemion som minskar kundens arbetsinsats under hela maskinens livscykel samtidigt som effektivitet, prestanda och säkerhet ökar.
Wien, Österrike & Fulda, Tyskland, 22 september 2025 – TTControl och Proemion har presenterat en nästa generations cloud solution för off-highway-sektorn. Båda företagen är väletablerade på marknaden: Proemion för sin avancerade telematik och TTControl för högpresterande elektronik och säkerhetslösningar. Den nya telematiklösningen, som utvecklas i samarbete, är särskilt anpassad för TTControls produktportfölj och gör det möjligt för kunder att optimera sina maskiner och flottor samtidigt som högsta möjliga tillförlitlighet och driftsäkerhet bibehålls.
Behovet av telematik i off-highway-sektorn
Off-highway-sektorn ser i allt högre grad telematik och IoT som nyckeln till mer uppkopplade och effektiva maskiner, med ökad efterfrågan på fjärrövervakning, diagnostik och prediktivt underhåll. Fortsatt innovation inom uppkopplingslösningar möjliggör dessutom datadrivna beslutsprocesser som optimerar maskinparken och minskar kostnader.
Den nya integrerade telematiklösningen från TTControl och Proemion möter detta behov. TTControl, ett joint-venture mellan TTTECH och HYDAC med bas i Österrike och Italien, är en välkänd leverantör av högpresterande styrsystem och avancerad elektronik för off-highway-fordon och mobila maskiner. TTControl har ett etablerat globalt partnernätverk som nu vidareutvecklas tillsammans med Proemion, en global ledare inom telematiklösningar för mobila off-highway-maskiner med komplett erbjudande av hårdvara, mjukvara och molnplattform.
Manfred Prammer, Managing Director på TTControl, förklarar:
”Vi ser fram emot samarbetet med Proemion. Den nya integrerade telematiklösningen stödjer dagens bästa praxis och är kompatibel med kommande regler, särskilt inom cybersäkerhet. Partnerskapet gör det möjligt för oss att erbjuda kunderna ett komplett paket för maskinuppkoppling som minskar utvecklingsinsats och kortar time-to-market.”
Robert Michaelides, CEO på Proemion, säger:
”Vi är glada över att kunna tillkännage samarbetet med TTControl. Genom att kombinera Proemions och TTControls expertis vill vi leverera omfattande uppkopplingslösningar som ökar effektivitet, prestanda och säkerhet inom off-highway-sektorn. Med denna nya kanal vill vi ge OEM-tillverkare och maskinoperatörer möjlighet att utnyttja maskindata fullt ut för bättre beslutsfattande.”
Allt-i-ett-lösning för kunder
Den nya lösningen erbjuder ett komplett paket från en leverantör som säkerställer sömlös uppkoppling och är redo att använda utan ytterligare utvecklingsinsats. Detta minskar kraven på teknisk anpassning och efterlevnad under maskinutvecklingen och maskinens hela livscykel.
Paketet innehåller TTControls elektroniska styrenheter och Proemions telematiklösning. En dedikerad hårdvarugateway, optimerad för TTControls produktportfölj, finns tillgänglig via TTControl-, TTTECH- och HYDACs försäljningsnät samt via Proemion. Integrerad enhets- och styrenhetshantering ger en säker teknisk kärna för off-highway-fordon och mobila maskiner. Kunder kan fjärrkonfigurera och uppdatera styrenheter samt använda den moderna dataplattformen för diagnostik, processoptimering eller göra data tillgängliga för service och underhåll.
Resultatet är högre driftseffektivitet, minskad stilleståndstid och användbara insikter för bättre livscykelhantering samt ökad produktivitet och bättre användarupplevelse med förbättrad prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.
CASE: Monarch samarbetar med TTControl och HYDACRevolutionerande jordbruk
I det ständigt föränderliga jordbruket är innovation avgörande för både hållbarhet och effektivitet. Monarch Tractor, med sin banbrytande MK-V-modell, ligger i framkant av denna omvandling. Denna fallstudie visar hur TTControls avancerade styrsystem och expertis, tillsammans med HYDACs omfattande kunskap om hydraulik, har varit avgörande för utvecklingen av Monarchs förarvalsbara, 100 % elektriska traktor – och därmed satt nya standarder i branschen. Traditionella traktorer, även om de är oumbärliga, medför flera utmaningar, såsom utsläpp, begränsat vridmoment och behovet av konstant mänsklig övervakning. Monarch ville lösa dessa problem genom att skapa en traktor som inte bara minskar miljöpåverkan utan också ökar driftseffektivitet, säkerhet och lönsamhet för gården. För att lyckas behövdes en partner med ledande teknologi och djup förståelse för styrsystem.
Lösningen
Monarch samarbetade med TTControl och HYDAC för att förverkliga sin vision. TTControl levererade det avancerade elektroniska styrsystem som krävdes för att MK-V-traktorn skulle bli verklighet. MK-V är världens första 100 % elektriska, förarvalsbara och intelligenta traktor, med dubbelt vridmoment på halva storleken jämfört med konventionella traktorer. Med en driftstid på upp till 14 timmar per laddning, beroende på gård, arbetsuppgift och redskap, är traktorn konstruerad för att hantera allt från slåtter och jordbearbetning till ogräsrensning mellan rader och foderhantering i mjölkgårdar.
TTControls och HYDACs nyckelbidrag
Avancerade elektroniska styrsystem
TTControls TTC 580-styrenhet, som ingår i TTC 500-familjen, utgör hjärtat i MK-V:s funktioner. Denna högpresterande elektroniska lösning är designad för krävande säkerhetskritiska applikationer inom fordon och transport. TTC 580 har en kraftfull TMS570-processor med dual-core lockstep, minnesskydd och uppfyller säkerhetskrav upp till SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849), AgPL d (ISO 25119) och ASIL C (ISO 26262).
Integration av HYDAC-komponenter
- Tryckgivare för elektronisk lastavkänning
- Andningsfilter med fuktgivare
- Ackumulatorer för koppling, PTO (kraftuttag) och bromstrycksförsörjning
- Styrblock för bromsar, 3-punktslyftens hjälphydraulik och styrning
Effekten
MK-V-traktorn har revolutionerat jordbruket genom att erbjuda bönder en mångsidig, effektiv och hållbar lösning. TTControls och HYDACs bidrag har varit avgörande för att uppfylla och överträffa branschstandarder och banar väg för framtida innovationer inom jordbruket.
”Monarchs MK-V är ett bevis på kraften i innovation och samarbete,” säger Dr. Zachary Omohundro, Chief Technical Officer.
”Tillsammans har Monarch, TTControl och HYDAC skapat ett Software Defined Vehicle som förändrar jordbruksindustrin. TTControls avancerade styrsystem och firmware-expertis gjorde det möjligt att åtgärda problem som observerats på fältet via Over-The-Air-uppdateringar. HYDACs stöd i hydraulikdesign och högkvalitativa komponenter var avgörande för att uppnå säkra by-wire styrda arbetsfunktioner. MK-V är inte bara en traktor – den ger en försmak av framtidens jordbruk som är lönsamt och hållbart för bönder och alla aktörer i det globala livsmedelsekosystemet.”
Slutsats
Monarchs MK-V-traktor är ett tydligt exempel på hur innovation och samarbete kan transformera jordbruket. TTControls avancerade styrsystem och expertis har varit centrala för att lösa traditionella traktorproblem och utnyttja avancerad teknologi. Tillsammans med Monarch och HYDAC har man skapat en produkt som bidrar till säkrare, mer lönsamt och hållbart jordbruk.
MK-V är inte bara en traktor – den representerar framtidens jordbruk.