Spara energi med effektiva vattenkylsystem Spara energi genom att byta till effektiva vattenkylsystem på verktygsmaskiner inom bilindustrin
HYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar för verktygsmaskiner
4 min lästid
Kunders framgångshistoria Fluid Engineering Maskinverktyg Värmeledning
Spara energi genom att byta till effektiva vattenkylsystem på verktygsmaskiner inom bilindustrinHYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar för verktygsmaskiner
På grund av miljöfrågan står bilindustrin inför stora utmaningar. Förändringarna inom industrin och gradvis omvandling till e-mobilitet, ökar trycket på att göra hela produktionskedjan mer hållbar. Huvudmålet är att sänka miljöpåverkan på varje komponent och varje fordon som tillverkas. Både inköp av miljövänlig energi och minskningen av energiförbrukningen, vattenförbrukningen och andra medier,samt reducera avfall, CO2 utstläpp och lösningsmedelutstläpp behöver hela värdekedjan optimeras.
Energieffektiviteten, bevaringen av resurser och kostnadsoptimeringen på verktygsmaskiner går framåt med HYDAC kyl och vätsketeknik
En av våra kunder är en av Tysklands största biltillverkare. Vår uppgift var att optimera energiförbrukningen till verktygsmaskinerna i en av kundernas fabriker och sänka energikostnaderna. Dessutom bör dessa optimeringar även integreras i nya maskiner.
Luftkonditioneringen i fabriksbyggnaden var inte konstruerat för drift av extra maskiner och hade inte kunnat hålla byggnadens maximalt tillåtna temperatur vid en expandering. En upphettning av maskinhallen var tvunget att undvikas. Istället för att bygga ut luftkonditioneringsenheten bestämde sig våra kunder för att välja en mer miljövänlig lösning. Kylvattenkretsen som redan fanns i fabriken skulle byggas ut och användas för kylningen av vätskekylda maskiner och delvis kylning av kopplingsskåpen.
Kunden bestämde sig för HYDAC som en kunnig teknisk samarbetspartner och beslutade att kyllösningen måste uppfylla följande krav:
Spara minst 20% energi
Avbetalning inom 1 till 1,5 år
Minska kostsam service av kyltekniken
Minska avfall genom minskad kylvätskeförbrukning
Minskad värmeöverföring till fabriksbyggnaden
Miskad bullernivå
Ta mindre plats i fabriksbyggnaderna
HYDACs kylteknik-experter utförde till att börja med flera analyser av bilfabriken. Baserande på dessa resultat rekommenderades det att bygga om maskiner med kylenheter till kompakta vätske-vatten kylsystem FWKS. För att uppnå de mål som biltillverkaren satt ansluts dessa till fabrikens kylvattenkrets.
HYDACs produktlösningar
Anslutning av verktygsmaskinen till det externa, centrala kylvattennätet gjorde det möjligt att ersätta de existerande kylenheterna med vätske-vattenkylsystem ur HYDACs FWKS-serie. FWKS bildar en mellankrets mellan kylvattenförsörjningen och förbrukaren. Tanken till FWKS innehåller glykolvatten som pumpas till förbrukaren där det absorberar värmen. När det kommer tillbaka till kylsystemet rinner det genom en plattvärmeväxlare där det kyls ner av fabrikens kylvatten.
Mellankretsen som utgörs av FWKS-systemet har två stora fördelar: för det första att kvaliteten på kylvätskan håller en konstant hög nivå och att korrosionsskyddet upprätthålls hela tiden. Dessutom säkerställs det tryck och flödet som krävs , även om trycket på fabrikens kylvatten fluktuerar eller är allmänt för lågt.
Maskinerna som kräver en kyleffekt på upp till 5 kW byggdes om till FWKS-0 lösningen och för kyleffekter över 5 kW användes storlekarna FWKS-2 och FWKS-3.
HYDAC FWKS är redan mycket mer energisnåla än kylenheterna som vanligvis använs i verktygsmaskiner. För att minska kylvattenförbrukningen ytterligare kan systemen utrustas med vattenreglerventiler som styrs antingen mekaniskt eller elektroniskt:
- mekaniskt styrda proportionella ventiler kräver ingen extra elanslutning. De kan reglera kylvattenmängen för att tillåta glykolvattnet före förbrukaren att hålla en fast nivå med avvikelse på ± 2 K. Detta innebär att om ingångstemperaturen är inställd på 30 °C kan glykolvattentemperaturen variera mellan 28-23 °C.
Med elektroniskt justerade proportionella ventiler är temperaturregleringsskillnader på ± 0,5 K möjliga. Glykolvattentemperaturen baseras på maskinbäddens temperatur. Denna höjs och sänks beroende på maskinens prestanda och omgivningstemperaturen och varierar upp till 0,5 K i förhållande till referenstemperaturen. Temperaturförändringar som kan påverka noggrannheten på maskinen motverkas därför hela tiden.
Resultatet
Vid testkörningen hos kunden kunde åtta verktygsmaskiner framgångsrikt byggas om. Här monterades och användes fyra FWKS-varianter som kundanpassade serieenheter. Efter den lyckade testkörningen kunde 140 ytterligare maskiner byggas om och i nästa steg följde ytterligare över 80 maskiner.
För att säkerställa att den nya kylningsstandarden även används till nya maskiner har HYDAC FWKS-lösningarna tagits med i den tyska biltillverkarens företagsspecifikationer. De levererande maskintillverkarna använder nu HYDAC vätskekylsystem i sina maskiner.
Citat från HYDAC bilindustriexpert:
“Bilindustrin siktar in sig på en mer prisvärd, resursoptimerad och energieffektiv produktion med inriktning på en CO2-neutral energiförsäljning.”