SUSTAINMICRON – den nya standarden inom elementteknik

Vi står inför allt större utmaningar inom oljeunderhåll och filtrering. De tekniska framstegen inom moderna oljor har avsevärt ökat deras effektivitet. Dessa framsteg ställer dock även högre krav på filterteknik. Det är här SUSTAINMICRON sätter nya standarder: tack vare omfattande forskning och utveckling har vi kunnat öka potentialen i befintliga elementstandarder avsevärt. Med SUSTAINMICRON är ni perfekt rustade för utmaningarna inom modernt oljeunderhåll.

3 min

Nyheter

HÅLLBAR - SÄKER - STARK

Att ta hand om vår miljö har aldrig varit viktigare. Nu är det dags för oss att noggrant hantera vår användning av fossila energikällor. För hållbarhet såväl som för kostnadskontroll.

SUSTAINMICRON bidrar aktivt till detta: tack vare mer effektiv prestanda, längre livslängd och lägre förbrukning av värdefulla resurser minskar koldioxid avtrycket på ett hållbart sätt.

Ytterligare minskning av differenstrycket med upp till 30%.

Med sin unika media- och elementdesign uppnår HYDAC både enastående elektrostatiska egenskaper och en oöverträffad filterprestanda, samtidigt som differenstrycket minskas ytterligare med upp till 30%.

Betydande minskningar av differenstrycket och hög böj- och förändringsstabilitet i kombination med skydd mot elektrostatisk urladdning – SUSTAINMICRON löser problemen innan de uppstår.

För mobila och industriella applikationer

SUSTAINMICRON är utformad för användning i alla sektorer där förstklassig filtreringseffektivitet, höga renhetsklasser, betydande energikostnadsbesparingar och hållbara filtreringslösningar är särskilt viktiga. Den nya generationens element är 100% kompatibla med och kan användas som ett alternativ till våra välkända och beprövade Optimicron-element.

Vill ni veta mer om våra innovativa filterelement och dess möjliga applikationsområden? Då är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

Ladda ned

Fler artiklar om våra filterlösningar

Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X

Success story
| 3 min

Använd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förebygga elektroniska fel.