HYDACs lösningar på tryckövervakning för ackumulatorer
1/7 HYDAC p₀‑skydd – EDS 3400
EDS 3400 gör det möjligt att övervaka ackumulatorns förladdningstryck (p0) och styra funktionen för ackumulatorladdning. Ackumulatorns förladdningstryck övervakas på vätskesidan vid varje avstängning (när ackumulatorns vätskesida laddas ur).
• Lätt att installera i hydraulsystemet
• Systemövervakning med en enhet
• Signal avges när förladdningstrycket (p₀) är för lågt
• Inbyggd laddningsfunktion för ackumulator
• Förebyggande underhåll
2/7 HYDACs Bladder Integrity System – BIS
BIS används på blåsackumulatorns gassida. Det upptäcker när vätska har kommit in i blåsan och triggar en signal. Detta gör att sprickor och defekter på blåsan går att upptäcka. Det är också möjligt att registrera temperatur och tryck via elektronik (strömslinga/HART).
• Om en defekt blåsa upptäcks minimeras driftstoppstiderna
• Tillförlitligare processer tack vare kontinuerlig p₀-övervakning vid ackumulatorn
• Byte av blåsor kan planeras i förväg
• Optimerad övervakning av hela systemet genom signalbearbetning och felanalyser
3/7 HYDAC kolvpositionsövervakning – laser
Det laserlinjära mätsystemet av lägen övervakar kolvpositionen visuellt och är monterat på gassidan. Funktionsprincipen utgår från hur mycket tid som har gått. Detta innebär att laserstrålen når kolven, böjer sig och sedan upptäcks av sensorn. Kolvens läge i kolvackumulatorn beräknas utifrån den tid det tar för laserstrålen att fullända sträckan.
• Kompakt utförande och ett kontaktfritt system
• Kontinuerlig mätsignal över hela kolvslaget
• Utbyte och kalibrering möjligt under drift. Inget utsläpp av kvävgas krävs
4/7 HYDAC kolvpositionsövervakning – HLT
HLT är ett linjärt, magnetorestriktivt positionsmätningssystem. Funktionen bygger på en princip där tidsskillnaden mellan ström- och vridpulser mäts. Dessa pulser utbyts induktivt och helt utan fysisk kontakt mellan mätpunkten (t.ex. kolvpositionen) och den elektroniska enheten.
• Kontinuerlig mätsignal över hela kolvslaget
• Kompakt utförande
• Central installation (på olje-eller gassidan)
• Möjlighet att ansluta till alla standardmätsystem och styrsystem (t.ex. PLC-styrenheter)
• Finns även som redundant system (SIL2/PLD2)
5/7 HYDAC kolvpositionsövervakning – HYDAC-magnetindikering
Med magnetindikering visas kolvens läge med hjälp av röda/vita klaffar som syns externt. Det är också möjligt att lägga till ytterligare komponenter (t.ex. komponenter som styr systemdelar, omvandlare eller brytare).
• Kontinuerlig mätning på gassidan
• Visuell indikering
6/7 HYDAC kolvpositionsövervakning – UPP-brytare
Med kolvlägesbrytare upptäcks kolvens läge i en kolvackumulator genom cylinderväggen. Kolvlägesbrytaren kan eftermonteras med en klammer utan att kolvackumulatorn behöver modifieras på något annat sätt. Mätprincipen baseras på pulsekometoden med ultraljud.
• Lätt att eftermontera på kolvackumulatorer
• Finns som standardmodell och en modell som är lämplig för mycket trögflytande vätskor
7/7 HYDAC kolvpositionsövervakning – andra övervakningssystem
HYDAC tillhandahåller även andra system för att övervaka kolvlägen, t.ex. kolvackumulatorer med ett mätsystem för kabelspänning eller en gränslägesbrytare. Kontakta oss om ni vill veta mer om våra lösningar eller för ett personligt samtal utan att ni binder er till något.