Universella verktyg för service och felsökning: HYDAC portabla handmätinstrument

Förberedd för alla eventualiteter: föreställ er ett flexibelt verktyg som har rätt funktioner för alla utmaningar. HYDAC handmätinstrument är designade på detta sätt. Med stor flexibilitet och intuitiv användning är de er pålitliga vän för alla mätuppgifter. Oavsett om ni vill analysera komplexa system eller göra enkla mätningar erbjuder våra enheter den perfekta lösningen för optimerat underhåll och servicearbete. Läs mer om vårt sortiment av handmätinstrument.

Ett mätinstrument – oändliga möjligheter: flexibelt, enkelt, pålitligt
Kraftfull mätteknik för mobila och industriella tillämpningar

Oavsett om det gäller felsökning, driftsättning, systemanalys eller processövervakning – HYDAC handmätinstrument är universella verktyg som är mycket enkla att använda. Kontakta våra experter för råd om er optimala lösning för mätteknik.

Kontakta oss

Robust mätteknik för ökande krav på datainsamling

Den ökande komplexiteten av automatisering och det växande underskottet på utbildad arbetskraft höjer kraven som effektiv mätteknik måste uppfylla. Tid är pengar och detta gäller både för identifiering av problem och minimering av stilleståndstider. Antalet och variationen av givare som ska avläsas, liksom deras olika gränssnitt, ökar ständigt.

Därför erbjuder vårt beprövade sortiment av handmätinstrument, programvara, givare och ett omfattande utbud av tillbehör, en kombination av maximal flexibilitet och användarvänlighet. Läs mer om fördelarna med våra lösningar.
 

Universell användning: det kraftfulla, mobila high-end-handmätinstrumentet HMG 4000 med HEWIN PC-programvara

Vår HMG 4000 datalogger med den nya HEWIN-användarprogramvaran erbjuder det bredaste möjliga utbudet av tjänster, från snabb felsökning eller driftsättning av mobila maskiner på fältet till djupa systemanalyser av komplexa system och kontinuerlig processövervakning. Registreringen av ett brett spektrum av ingångssignaler och uppmätta variabler inklusive tryck, temperatur, flöde, relativ luftfuktighet, etc. – den individuella parametreringen av givare med analoga, IO-Link, CAN eller SAE J1939-gränssnitt samt den samtidiga visningen av upp till 100 mätkanaler ger användaren maximal flexibilitet vid genomförandet av mätningen.

Dessutom erbjuder vår HEWIN HYDAC PC-programvara en omfattande lösning för visualisering, analys och bearbetning av mätdata som ni loggat med HMG 4000. Oavsett om det gäller loggning av mätvärden, loggning av händelse eller data från CAN- och IO-Link-gränssnitt – all information kan effektivt analyseras. Tack vare optimal matchning av mätinstrument och programvara möjliggör vi intuitiv och, framför allt, effektiv dataanalys.

HMG 4000 handmätinstrument

  • Intuitiv användning
  • Stor, helt grafisk 5,7-tums pekskärm i färg
  • Signaler från upp till 38 givare kan registreras samtidigt
  • Visar upp till 100 mätkanaler samtidigt
  • Analog, frekvens, O-Link, CANopen, SAE J1939
  • Samplingstid ner till 0,1 ms

HEWIN – efterföljaren till vårt HMGWIN-programvara med nya funktioner

  • Hantering av HMG 4000
  • Visualisering, analys och bearbetning av mätdata från HMG 4000
  • Definierar CAN-symboler, importerar Peak-filer och dbc-filer.
  • Loggar och visar CAN-meddelanden
  • Parametrering av CANopen-, SAE J1939- eller IO-Link-sensorer

Mer information om HMG 4000

Med olika mätinställningar kan ni säkerställa ökad flexibilitet i er applikation

Alla åtta analoga ingångssignaler kan registreras samtidigt med en samplingstid på 0,1 ms.

Snabb mätning & visning

När mätningar görs på snabba dynamiska maskinprocesser kan alla 8 analoga ingångssignaler registreras samtidigt med en samplingstid på 0,1 ms.

Använd HMG för att registrera dynamiska maskinprocesser som en mätkurva.

Kurvinspelning

Den mest attraktiva funktionen hos HMG 4000 är förmodligen att den kan registrera en maskins dynamiska processer som mätkurvor och visa dem grafiskt — även online och i realtid (oscilloskopfunktion).

HMG 4000 har ytterligare funktioner för registrering av händelsestyrda mätningar och händelseloggar.

Protokollmätning

Förutom enkla mätkurvor, enstaka och kontinuerliga mätningar erbjuder HMG 4000 även funktioner för att registrera händelsekontrollerade mätningar och händelseloggar. Olika triggeralternativ och triggerkombinationer är möjliga för att starta mätningen.

Funktioner och verktyg för givargränssnitt

Maximal flexibilitet för givaranslutningar

Det portabla handmätinstrumentet HMG 4000 kan logga både analoga och digitala signaler från upp till 38 givare samtidigt. HYDAC-givare med automatisk sensordetektering samt alla givare på marknaden med standardiserade analoga utsignaler kan kopplas till de analoga ingångarna. HYDAC-givare detekteras och ställs in automatiskt gällande mätvariabel, mätområde och enhet. Dessa givare, kända som HSI-givare (HYDAC-givargränssnitt), kan anslutas till 8 analoga ingångskanaler.

Upp till 28 speciella HYDAC HCSI-givare (HYDAC CAN Givargränssnitt) kan dessutom kopplas till CAN bus-porten, även med automatisk givardetektering. HMG 4000 kompletterar applikationslösningen genom att erbjuda ytterligare två digitala ingångar (t.ex. för frekvens- eller varvtalsmätningar). Upp till 100 mätkanaler totalt kan visas samtidigt

Allt-i-ett-verktyget för IO-Link-applikationer

En separat programmeringsport tillåter att både standard IO-Link-enheter och justerbara/programmerbara HYDAC-givare kan läsas in, parametreras och dupliceras. Också utan kunskap om en IODD så detekterar HMG 4000 en ansluten IO-Link-enhet efter att ha påbörjat "IO-Link-verktygen" i huvudmenyn och möjliggör åtkomst till alla generiska IO-Link-data från den anslutna enheten. Liknande en USB IO-Link-master så når HMG 4000 full potential när IODD på den anslutna IO-Link-enheten är tillgänglig.

Visningen på HMG-skärmen och åtkomsten till sensordata sker på ett sätt som liknar det till en standardiserad port och enhetskonfigurationsverktyg (PDCT) i enlighet med IO-Link-specifikationen. Båda kan läsas och skrivas intuitivt utan kunskap om individuella ISDU-index och underindex. I dokumentations- och arkiveringssyfte kan den relevanta enhetens driftsdata sparas i html-format på HMG 4000 och också överföras till en PC via USB.

På samma sätt kan enhetens inställningar och parametrar som gjorts av användaren eller lästs av sensorn lagras på HMG 4000, överföras till en PC för dokumentation och användas för smidig duplicering till andra enheter med samma enhets-ID. Detta gör HMG 4000 till det perfekta allt-i-ett-verktyget för alla arbeten på ett IO-Link-system, både vid den första driftsättningen och därefter för service och underhåll.
 

CAN-mätningar och CAN-diagnostik

Tack vare den fullständiga integreringen av CAN-automationsgränssnittet erbjuder HYDAC HMG 4000 den unika möjligheten att visa och logga analoga signaler, digitala statusar och CAN-signaler som gemensamma mätningar. Det finns enkla konfigureringsskärmar för CANopen och SAE J1939. Alla CAN-signaler kan också spelas in, avkodas och analyseras som en mätning. Signaler från komplexa CAN-nätverk kan enkelt importeras till HYDAC HMG 4000 med hjälp av signallistor (symbolfiler).

Det som gör HYDACs portabla handmätinstrument till ett så universellt verktyg är de omfattande CAN-konfigurationsfunktionerna och CAN-diagnostiska funktioner i applikationen ”CAN Tool”. Med detta verktyg från HMG 4000-verktygslådan kan ni inte bara logga CAN-meddelanden, inklusive felmeddelanden, och tolka dem enligt protokollet. Mätningen kan vara både aktiv och passiv (CAN-läge "Listen-Only"), så att nätverken kan övervakas utan risk för störningar. Det interna och konfigurerbara termineringsmotståndet och möjligheten att även skicka CAN-meddelanden fulländar detta verktyg.

Konfigurera givare med CANopen och nu även med SAE J1939 (ny)

Ett annat användbart verktyg i HMG 4000s verktygslåda är möjligheten att enkelt konfigurera CAN-enheter. För det första finns det en automatisk guide för de två viktigaste CAN-parametrarna - inställning av överföringshastighet (bitrate) och enhetsadress (eller nod-ID). Guiden kan upptäcka alla enheter som kan göra detta via CANopen LSS-protokollet och parametrera dem efter behov. Men den kan också användas för att justera inställningarna för alla HYDAC CAN-enheter med SAE J1939-protokoll.

Om ytterligare justeringar ska göras på en CAN-enhet finns ytterligare ett verktyg, EDS-tjänsten, tillgängligt. Denna tjänst ger direkt och enkel åtkomst till parameterobjekt. Dessutom kan verktyget läsa CANopen EDS-filer (CiA 306; Electronic Data Sheet) samt HYDAC-specifika JEDS (SAE J1939 Electronic Data Sheet) och tolka, visa och ändra de parameterobjekt som beskrivs i dessa.

I CANopen-läge tillhandahåller EDS-tjänsten en automatiserad guide för parametrisering av den komplexa hanteringen av processdata. Den stöder både parametrering av standardprocessdata, TPDO och RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), och parametrering av funktionssäkra processdata SRDO (Safety Relevant Data Object), inklusive beräkning och aktivering av säkerhetskontrollsumman.

Detta gör HYDAC HMG 4000 till er verktygslåda för signalloggning, CAN-konfiguration och CAN-diagnostik.

En översikt av vårt produktutbud Mätning, analys och parametrering från en enda källa

HYDAC portabla handmätinstrument och dataloggers

Från driftsättning till testbänken för dagligt underhåll: Våra handmätinstrument och dataloggers är extremt universella. Tack vare sin intuitiva användning och många funktioner är det möjligt att utföra stora mätuppdrag på ett effektivt och enkelt sätt. Oavsett om det gäller enstaka mätningar eller komplex datainsamling erbjuder våra enheter en flexibel lösning för alla krav.

Mer information om HYDAC portabla handmätinstrument

HYDAC HEWIN-programvara

Analysverktyget för er PC: HEWIN gör det möjligt att enkelt visualisera, analysera och bearbeta HMG 4000-mätningar och händelseloggar, samt CAN- och IO-Link-data. Samtidigt definierar HEWIN CAN-symboler och låter er importera peak- och dbc-data och logga CAN-meddelanden. Med hjälp av vår programvara, kan CAN- eller IO-Link-givare parametreras på ett enkelt och bekvämt sätt.

Mer information om HYDAC HEWIN

HYDAC-givare med automatisk sensordetektering

Våra HYDAC-mätenheter och givare matchar varandra perfekt. Automatisk sensordetektering och konfigurering eliminerar tidskrävande manuell inställning. Detta sparar tid och möjliggör snabb och enkel användning.

Mer information om HYDAC-givare med sensordetektering

En överblick av era fördelar med HYDAC mätteknik

Minskning av stilleståndstider och snabb återgång till drift

Systemtillgänglighet

Minskning av stilleståndstider och snabb återgång till drift tack vare effektiv problemanalys.

Toppmodern mätteknik med ett brett utbud av mätvariabler, signaler och flexibla givaranslutningar.

Flexibilitet

Toppmodern mätteknik med ett brett utbud av mätvariabler, signaler och flexibla givaranslutningar.

Enkel mätning, analys och parametrisering med vår HEWIN PC-programvara

Enkel användning

Enkel mätning, analys och parametrering med vår HEWIN PC-programvara och automatiska sensordetektering

Ett brett utbud av funktioner, verktyg och tillbehör säkerställer snabba resultat.

Tidsbesparing

Ett brett utbud av funktioner, verktyg och tillbehör säkerställer snabba resultat.
 

Övervaka system över längre tidsperioder och upptäck potentiella problem

Förebyggande underhåll

Övervakar system över längre tidsperioder och detekterar potentiella problem innan de leder till störningar eller fel.

Det kompletta paketet från en enda källa – oavsett om det är ett portabelt handmätinstrument, en programvara eller sensorer

Från en och samma källa

Ett komplett paket från en och samma leverantör – oavsett om det gäller ett handmätinstrument, programvara eller givare är våra komponenter perfekt anpassade till varandra.

Ladda ned

Vi hjälper er gärna att hitta en skräddarsydd lösning.

Kontakta våra HYDAC-experter för en diskussion!

Kontakta oss

Gillar du den här artikeln? Hjälp oss att bli hittade!

Lägg till HYDAC som din föredragna källa nu