Akıllı kontrol teknolojisi için ürünler & sistemler Yeni nesil mobil makineler ve endüstriyel sistemler için
Hassas ve güvenilir kontrol, süreçlerinizin başarısı için hayati önem taşır: Bileşen ve sistem yelpazemiz, bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sunar.
Ürünlerimiz hakkında şimdi detaylı bilgi edinin.
Maksimum performans için hassas teknolojiHYDAC’tan özel olarak tasarlanmış kontrol teknolojisi çözümleriyle
İster üretimde, ister lojistikte, ister enerji tedarikinde olsun; kontrol sistemleri süreçleri optimize eder, insan hatasını azaltır ve kesintisiz izleme olanağı sağlar. Artan verimlilik, daha iyi ürün kalitesi, daha yüksek enerji verimliliği ve artırılmış güvenlik gibi avantajlar, kontrol teknolojisini Endüstri 4.0’ın vazgeçilmez bir parçası haline getirir.
Bileşenlerden karmaşık kontrol sistemlerine kadar: Kontrol teknolojisi konusunda uzman bir firma olarak, kontrol üniteleri, göstergeler, valfler, kontrol blokları, küresel valfler ile ölçüm ve analiz teknolojisi dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere yönelik kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik özel sistem çözümlerinin geliştirilmesinde sahip olduğumuz yıllara dayanan deneyimimizden ve uzmanlığımızdan faydalanın.
Kontrol teknolojisindeki en son gelişmeler ve trendler hakkında düzenli bilgi almak ister misiniz? O halde hemen bültenimize abone olun ve güncel kalın!
Hidrolik ve filtreleme için çevrim içi araçlar
Avantajlarınız
Uzmanlık alanlarımız
Yüksek düzeyde kurum içi üretim
Tedarikçiler kritik üretim süreçleri veya bileşenleri için üçüncü taraf sağlayıcılara güvenmek zorunda kalırken, HYDAC mekanik işleme, enjeksiyon kalıplama, yüzey işlemleri ve solenoid sistemlerin kaynaklanmasından elektronik bileşenlere, yazılıma ve tam otomatik montaja kadar tüm ilgili süreçleri ve süreç geliştirmelerini şirket bünyesinde gerçekleştirebilmektedir. Bu, ürün geliştirmede büyük esneklik sağlayan değerli ve yeni bir özgürlük seviyesi yaratır. Çünkü uygulamaya ve işleve özgü tasarım özellikle de makine mimarilerinin giderek daha karmaşık hale geldiği durumlarda her şeyin başında gelir.
Geliştirme uzmanlığı
Alan açısından optimize edilmiş bileşenlerimizden ve kontrol sistemlerimizden gelen hidrolik uzmanlığımızdan ve yüksek güvenilirliğimizden faydalanın. Uygulamaya özel uzmanlığımız sayesinde aracınızı ve makinenizi bütünsel bir bakış açısıyla ele alabiliyor ve sistemleri sizin özel uygulamalarınıza göre optimize edebiliyoruz. İster valfler, sensörler, kontrol blokları, ister küresel valfler olsun; sizi dinliyor ve doğru çözümü sizinle birlikte, ortaklaşa buluyoruz. Yıllara dayanan deneyimimize güvenin ve makinelerinizi daha verimli, daha güçlü ve geleceğe hazır hale getirmek için bizimle birlikte çalışın.
İşlevsel emniyet
HYDAC, makinenizin işlevsel emniyeti için size geniş bir yelpazede sertifikalı bileşenler sunar. Valfler, sensörler ve kontrol bloklarından küresel valflere kadar ürünlerimiz en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu, makinelerin, çevrenin ve insanların korunmasına katkıda bulundukları anlamına gelir. HYDAC ile maksimum güvenilirlik ve emniyetle ilgili arızaların erken tespiti sağlayan bir sistem mimarisine güvenebilirsiniz. Katı yasalar ve yeni teknolojiler yenilikçi çözümler gerektirir ve emniyet teknolojisindeki yıllara dayanan deneyimimiz ve uzmanlığımız, gereksinimlerinizin yasalara uygun ve geleceğe yönelik bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar.