Kolay Uygulama Tasarımcısı Tam kontrol blokları tasarlamak için çevrim içi araç

Projenizin uygulanabilirliğini hızla kontrol etmek ister misiniz? Hidrolik devre şemaları çizme ve tasarlama programımız 7/24 yanınızdadır, tasarım departmanınızın yükünü hafifletir ve geliştirme sürecini hızlandırır. Böylece, müşterilerinize daha hızlı tatmin edici sonuçlar sunabilirsiniz. Hidrolik devre şemaları ve parça listeleri yazılım kullanılarak kolayca oluşturulabilir ve EAD aracı ayrıca kapsamlı dokümantasyon da sunar (boyutsal çizimler, 3D modeller, delik tabloları ve üretim çizimleri dahil). Bu tamamlandığında, EAD aracı kontrol blokunuzun 3D modelini tasarlar.

Proje planlaması artık çok kolayHidrolik devre şeması oluşturmadan otomatik blok tasarım sürecine kadar

Hidrolik devre şemasından hazır 3D çizime kadar EAD aracımız, tasarım sürecinde size değerli zaman ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar. HYDAC ürünlerini temel alarak hidrolik devre şemalarını, parça listelerini ve üretim çizimlerini sadece birkaç dakika içinde yapılandırabilirsiniz. Talep üzerine, montaj ve nihai tasarımın teslimatını da üstlenebiliriz.

Bu nasıl işler?

  • Bir hidrolik devre şeması oluşturarak başlayın:
    Sürükle-bırak yöntemiyle çevrim içi ortamda çok kolay bir şekilde hidrolik devre şemanızı oluşturabilir & step dosyalarınızı ücretsiz olarak alabilirsiniz.
  • Doğru bileşenleri seçin:
    Seçici içinde, uygun montaj alanları da dahil olmak üzere en güncel HYDAC kartuş valflerini bulabilirsiniz. Sistem ayrıca akümülatörler, basınç sensörleri ve diğer birçok bileşeni de içerisinde barındırır. Sonuç bir parça listesidir.
  • Projenizi otomatik blok tasarım süreci ile tamamlayın:
    Otomatik yönlendirme kullanılarak, kolayca 3D görselleştirme olarak görüntülenebilen bir blok oluşturulur. Talep üzerine, hem üretim hem de teslimat işlerini halledebiliriz ve anında fiyat teklifi alabilirsiniz.

Hemen kaydolun

EAD aracı 3 dakikada açıklanıyorÇevrim içi hidrolik devre şeması oluşturun & tam bir kontrol bloku tasarlayın

Kontrol blokunuzu birkaç dakika içinde tasarlayın: EAD aracımız, otomatik blok tasarım sürecinin önünü açar. Hidrolik devre şemasını oluşturduktan sonra, uygulamanız için doğru Cetop valfleri ve kartuş valfleri seçin.

Yönlü makaralı valfler, yönlü poppet valfleri, basınç valfleri, akış kontrol valfleri veya kapatma valfleri olsun, ister kartuş valf, ister kaymalı tip valf, ister manifold montajlı valf olarak sisteminiz için ideal valfe sahibiz. Videomuzu izleyin ve aracımız hakkında tüm detayları öğrenin.

EAD aracı ile avantajlarınız

Icon: Time savings

Zaman tasarruflu

Kullanıcı dostu programımız, hedefinize hızla ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bunun nedeni, tasarımınız için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri EAD aracında önceden depolamış olmamızdır. Bu sayede hemen başlayabilir ve yeni blok tasarımınızı çok kısa sürede oluşturabilirsiniz.  
 

Icon: Automated working

Otomatik çalışma

Hiçbir kurulum veya uygulama gerekmez. Hidrolik devre şemalarını çizmek ve tasarlamak için programımıza doğrudan web sitemiz üzerinden kolayca erişebilirsiniz. Sonuç: Tamamlanmış 3D blok tasarımı! Bu tasarımı anında HYDAC'a göndererek üretim sürecini hemen başlatabilirsiniz.

Icon: Reduced costs

Azalan maliyetler

Proje planlamanızı daha verimli hale getirin ve maliyetlerden tasarruf edin. EAD aracımız sayesinde tasarım mühendislerinizin iş yükünü hafifletebilir ve müşterilerinizin uzun bekleme sürelerini önleyebilirsiniz. En iyi yanı ise dünyanın her yerinde, 7/24 kullanımınıza hazır olan ücretsiz aracımızdır.

Temel bilgiler: EAD aracı nedir ve nasıl erişim sağlarım?

EAD aracının avantajları nelerdir?

İlk adımda, ücretsiz olarak çevrim içi hidrolik devre şemanızı oluşturabilirsiniz. Asıl avantaj, entegre otomatik yönlendirme sayesinde valf bağlantılarını ve diğer bileşenleri birbirine bağlayarak hızlı ve otomatik blok tasarım sürecidir.

EAD aracı ne yapar?

EAD aracı, kullanıcının oluşturduğu hidrolik devre şemasına dayalı olarak otomatik blok tasarım süreci sunar. En fazla 12 adet HYDAC valfi ve diğer bileşenleri (akümülatörler, sensörler vb.) kullanabilirsiniz.

İş akışı:

  1. Hidrolik devre şeması oluşturma
  2. Otomatik yönlendirme
  3. Kontrol bloku oluşturma
  4. Çizim + STEP modeli üretimi
     

Nasıl çalıştığını detaylı açıklayabilir misiniz?

Hidrolik devre şemaları çizimi ve ileri tasarım süreçleri için programımızda, çalışma mantığını hızlıca kavramanızı sağlayan çeşitli konularda birçok açıklayıcı video bulunmaktadır.

Kaç proje oluşturabilirim?

Şu an için proje sayısında sınır yoktur.

Nasıl bir EAD hesabı nasıl alırım?

Güncel bir tarayıcı (Edge, Chrome, Firefox) ile ead.hydac.com adresini ziyaret edin. 
"Hemen kaydolun" butonuna tıklayın, kayıt formunu doldurup "Gönder" butonu ile onaylayın. Yerel HYDAC satış ekibiniz kaydınızı tamamladığında, bir onay e-postası alacaksınız. 

Aracı kullanmak ücretli mi?

Hayır, EAD aracı ücretsiz olarak kullanımınıza sunulmuştur.

EAD aracı hangi hedef kitleye yöneliktir?

Hidrolik devre şemaları çizimi ve kontrol blokları tasarımı için geliştirdiğimiz bu program, HYDAC tarafından kapsamlı olarak test edilip optimize edilmiştir ve bunu aynı zamanda hızlı teklif verme süreçlerimizde de kullanıyoruz. Birçok avantajı nedeniyle, artık bu aracı müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

EAD aracı sadece İngilizce olarak mı mevcut?

Aracımız şu anda sadece İngilizce olarak kullanılabiliyor, şu an için başka diller planlanmamaktadır.

EAD aracını kimler kullanabilir?

Araç öncelikle şirketler ve onların karşılaştığı zorluklara yönelik tasarlanmıştır. Ancak üniversiteler, teknik okullar ve diğer eğitim kurumları da bu araçtan faydalanabilir. 
Çevrim içi aracımız tüm ülkelerde kullanılabilir. Eğer ülkenizde erişim sağlanamıyorsa lütfen HYDAC ile iletişim kurun.

EAD aracını kullanmak için uzman olmam gerekir mi?

EAD aracı basit bir tasarım ve hidrolik devre şeması aracı olarak tasarlanmıştır. Aracın temelini basit hidrolik devreler oluşturur ve bunlar için temel hidrolik bilgisi yeterlidir. Ancak karmaşık devrelerin tasarlanması da mümkündür. Aracımız, farklı beceri seviyelerindeki uzmanlara geniş kullanım olanakları sunarak çevrim içi hidrolik devre şemaları oluşturma ve kontrol blokları tasarlama imkanı sunar.

Veri koruma: Verilerim güvende mi?

Herhangi bir şey yüklemem gerekiyor mu?

Hayır, EAD aracı tamamen web tarayıcınız üzerinden çalışan bir bulut çözümüdür. Aracı kullanmak için sadece güncel bir tarayıcıya (Chrome, Firefox, Edge) ihtiyacınız vardır.

Verilerim ne kadar güvende?

Verilerin korunması, Avrupa Veri Koruma Direktifi'ne uygun olarak yapılır. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve özellikleri geliştirmek için kullanıcı davranışları analiz edilir. Kişisel veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Projelerime ve hesabıma ne kadar süre erişebilirim?

Oluşturulan projeler EAD'de bir yıl boyunca görünür durumda kalır. Bu sürenin sonunda arşivlenirler. Projelerinizi bu süre dolmadan indirerek yerel olarak kaydedebilirsiniz. Hesap oluşturulduktan sonra üç ay boyunca kullanılmazsa hesabı devre dışı bırakma hakkımız saklıdır.

Bileşenler: Araçta hangi bileşenler saklanıyor?

Kaç valf kullanabilirim?

Şu anda en fazla 12 valf kullanabilirsiniz ve bu valfleri diğer bileşenlere (akümülatörler, sensörler vb.) bağlayabilirsiniz. 3.000'den fazla ürün arasından seçim yapabilirsiniz.

Sistemde Cetop valfleri de bulunuyor mu?

Evet, en fazla iki Cetop valfi kullanabilirsiniz. Bu valfleri kartuş valflerle kombine edebilirsiniz.

Sistemde tüm HYDAC valfleri bulunuyor mu?

HYDAC valf yelpazesi sürekli genişletilmektedir. EAD'de her zaman 3.000'den fazla güncel HYDAC valf seçeneği bulabilirsiniz.

Valf dışında sistemde hangi ek bileşenler bulunuyor?

Akümülatörler, basınç sensörleri, el pompaları ve ölçüm bağlantıları, blok tasarım süreci için ürün yelpazesini tamamlamaktadır. Eksik bir bileşen olması durumunda lütfen valves@hydac.com ile iletişim kurun.

İşlevler: EAD aracı hangi işlevlere sahip?

Kontrol blokunu istediğim kadar değiştirip düzenleyebilir miyim?

Temel hidrolik devre şeması, revize edilerek gerektiği kadar değiştirilebilir ve yeniden hesaplanabilir.

Tasarımı daha sonraki bir tarihte değiştirebilir miyim?

Optimize edilmiş otomatik yönlendirme ve kontrol bloku oluşturulduktan sonra, yerel HYDAC satış organizasyonunuzdaki HYDAC mühendislik departmanı aracılığıyla daha detaylı optimizasyonlar ve adaptasyonlar talep edebilirsiniz.

Hangi üretim verileri (çizimler, parça listeleri vb.) oluşturulur?

Tüm ek parçaları ve boyutları içeren serbestçe kullanılabilir bir STEP dosyası oluşturulur.
Ayrıca, tüm yan görünümleri içeren bir boyut çizimi, parça listesi dahil hidrolik devre şeması, bağlantı noktası atamaları ve ağırlık gibi diğer teknik bilgiler çeşitli formatlarda indirilebilir durumdadır. Tüm bileşenler için ilgili broşürleri de indirebilirsiniz.

İşlevsel bir şema için pompa, tank ve ek bileşenler dahil tam bir hidrolik devre şeması oluşturabilir miyim?

Evet, her zaman bir hidrolik devre şeması oluşturmanız mümkündür. Bir sonraki adımda otomatik olarak bir kontrol bloku tasarımı oluşturulur.

Kontrol bloku için hangi malzemeler mevcuttur? Bunlar korozyona karşı korumalı mıdır?

Blok tasarımınız için standart malzeme seçenekleri çelik ve alüminyumdur ve gerektiğinde ek korozyon koruması seçebilirsiniz.

Valf ve bağlantı noktalarının pozisyonlarını nasıl belirleyebilirim?

Kontrol blokunun her bir yüzeyi için valf pozisyonlarını ihtiyacınıza göre belirtebilirsiniz. Valf pozisyonları daha sonra boyut çiziminde veya STEP modelinde görülebilir.

Hidrolik devre şemamı kaydedebilir miyim?

Hidrolik devre şeması projede otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca PDF veya DWG dosyası olarak da indirilebilir.

Tasarım için minimum duvar kalınlığı nedir?

Tüm yüzeylerde 4 mm duvar kalınlığı standardı uygulanır.

Doğruluk kontrolü yapılıyor mu?

Hidrolik devre şemasındaki hatalar (örneğin, atanmamış bağlantılar) için doğruluk kontrolü yapılır. Doğru valf seçimi (gerekli debi veya basınç gibi) kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Otomatik yönlendirme sonuçları optimize ediliyor mu?

Evet, otomatik yönlendirme sistemi kontrol blokunu kompaktlık açısından optimize eder.

Sonraki adımlar: Kontrol bloku oluşturulduktan sonra ne olacak?

Sonunda bir hesaplama veya fiyat görüyor muyum?

Tasarım projesindeki tüm elemanlar tanımlandığında, yerel HYDAC satış organizasyonunuzdan hesaplama talep edebilirsiniz. Önceden tanımlanmış devreniz ve bileşenleriniz sayesinde kısa sürede fiyat teklifi alacaksınız. Gerekirse ek teknik danışmanlık ve optimizasyon sağlanacaktır.

Kontrol bloku ne kadar hızlı oluşturulur?

Kullanılan bileşen sayısına, hidrolik devre şemasının karmaşıklığına ve EAD aracının kullanım yoğunluğuna bağlı olarak oluşturma süresi 5 dakikadan birkaç saate kadar değişebilir.

İşlevsel test için prototip kontrol blokumu nasıl alabilirim?

Kontrol bloku oluşturulduktan sonra, prototip talebini yerel HYDAC satış organizasyonunuzdan yapabilirsiniz.

İşlevsel test için prototip kontrol blokumu ne kadar hızlı alabilirim?

Yerel HYDAC satış organizasyonunuzdaki üretim kapasitesine bağlı olarak, kontrol bloku üç hafta gibi kısa bir sürede hazır olabilir.

Kontrol blokunu kim üretiyor?

Lütfen size teklif sunmaktan memnuniyet duyacak yerel HYDAC satış organizasyonunuzla iletişim kurun. İstenirse tamamen monte edilmiş ve test edilmiş olarak da sipariş verebilirsiniz.