Filtre sistemleri

FluidMonitoring Yazılımı FluMoS Light

FluMoS Light FluidMonitoring Yazılımı, HYDAC sıvı sensörlerinden gelen verileri okumak, görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir yazılımdır. Aynı anda 3 sensör bağlanabilir.

FluMoS Light, en yeni nesil HSI arayüzlü sensörler (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) ve HSI arayüzü olmayan sensörler (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) ile birlikte kullanılabilir.

FluMoS Light yazılımı aşağıdakiler için kullanılır:

  • PC'de ölçülen değerlerin tablo ve grafik formatlarında grafik gösterimi
  • Günlük dosyalarının sabit disklerde depolanması
  • Sabit diskten/disketten günlük dosyalarının grafik dosyaları olarak gösterilmesi ve kaydedilmesi
  • Kayıtlı günlük dosyalarının örneğin Microsoft Excel ile işlenmesi

Uygulamalar:

  • Sensörün okuduğu değerlerin uzaktan takibi
  • Duruma bağlı bakım

FluMoS Light'ı indirin

FluidMonitoring Yazılımı FluMoS Mobile

Android için HYDAC FluMoS Mobile - HYDAC'ın FluidControl Ünitelerine erişiminiz

Akışkan durum izleme ölçüm verilerinizi Android cihazınızda alın!
FluMoS Mobile, FluidControl Unit FCU 1000 ve SensorMonitoring Unit SMU 1200'den Android cihazınıza ölçüm verilerini görüntüleme ve indirmeye yönelik bir araçtır.

FluMoS Mobile özellikleri

  • FluidControl Unit FCU 1000 cihazınızın güncel ölçüm değerlerini (katı partikül kontaminasyonu, su doygunluğu ve sıcaklık) tablo formatında görüntüler
  • FluidControl Unit FCU 1000'inizin ölçüm değeri ilerlemesini (katı partikül kontaminasyonu, su satürasyonu ve sıcaklık) grafik formatında görüntüler (ölçüm kanalı başına bir grafik)
  • .dat formatındaki günlük dosyalarının FCU 1000 veya SMU 1200'ün dahili belleğinden Android cihazınıza seçmeli olarak indirilmesi
  • Ölçüm verilerinin Android cihazınızda çevrim içi depolanması (sonraki sürümle mümkün)

.dat dosyalarını e-posta yoluyla bir PC gibi diğer cihazlara kolayca iletebilirsiniz.
Dosyalar daha sonra FluMoS’ta işlenebilir.

FluMoS Mobile'ı indirin

Fonksiyon modülleri ve ContaminationSensor CS 1000 programlama yardımcısı

CS 1000 Contamination Sensor'ün Siemens S7-300 / S7-400 kontrol ünitelerine entegrasyonunu sağlamak için aşağıda gösterilen programlama yardımını sunuyoruz. Ücretsiz olarak indirilebilir.

Fonksiyon modülleri ve programlama talimatlarından oluşur


Fonksiyon modülleri CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Fonksiyon modülleri CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Sıvı teknolojisi

Gömülü Kart Konfigüratörü

Gömülü Kart Konfigüratörü grafik yazılım aracı, kullanıcıların D ve P serisindeki HYDAC oransal valflerin yerleşik elektroniği (OBE) ile iletişim kurmasına ve bunları parametrelemesine olanak tanır. Bu seriler siyah elektronik muhafaza ile tespit edilebilir.

Çeşitli değerler gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve dahili parametreler görüntülenip değiştirilebilir.

Yazılım ayrıca, parametrelerin kaydedilmesine ve içe aktarılmasına olanak tanıyarak hızlı değişim ve daha kısa sistem devreye alma süreleri de sağlar.

Gömülü Kart Konfigüratörünü indirin

HYDAC orantılı valfleri görüntüleyin

HYDAC OBE Servis Aracı

HYDAC OBE Servis Aracı grafik yazılım aracı, kullanıcıların A serisindeki HYDAC oransal valflerin yerleşik elektroniği (OBE) ile iletişim kurmasına ve bunları parametrelemesine olanak tanır. Bu seri alüminyum renkli elektronik muhafaza ile tespit edilebilir.

Çeşitli değerler gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve dahili parametreler görüntülenip değiştirilebilir.

Yazılım ayrıca, parametrelerin kaydedilmesine ve içe aktarılmasına olanak tanıyarak hızlı değişim ve daha kısa sistem devreye alma süreleri de sağlar.

OBE Servis Aracını indirin

OBE donanım yazılımı

OBE donanım yazılımı kullanıcının mevcut bir A serisi valfi en son donanım yazılımı sürümüne güncellemesine olanak tanır. Bu seri alüminyum renkli elektronik muhafaza ile tespit edilebilir.

Valfi parametrelemek için hem OBE Servis Aracının hem de valf üzerindeki donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun.

OBE donanım yazılımını indirin

Sistem mühendisliği

EHCD kontrol modülü parametrelendirme yazılımı

Yazılımımız, dijital EHCD kontrol modüllerinin PC veya dizüstü bilgisayar üzerinden basit ve anlaşılır şekilde parametrelendirilmesini sağlar.

Bir bakışta en önemli işlevler:

  • Arayüz açıldığında modül adının otomatik olarak algılanması ve görüntülenmesi
  • Parametre girişi, uzaktan kontrol ve proses veri izleyicisinin eş zamanlı olarak görüntülenmesi ve kullanılması; pencereler arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.
  • Proses verilerinin görüntülenmesi ve kaydedilmesi için geliştirilmiş osiloskop
  • Windows 11 için optimize edilmiştir, eski sürümlerle geriye dönük olarak uyumludur
  • Cihazların PC/dizüstü bilgisayar üzerinden basit ve anlaşılır şekilde kullanımı
  • Çalışma sırasında proses değişkenlerinin değerlendirilmesi
  • Durum bilgilerinin görüntülenmesi
  • Sezgisel kullanım - kullanım kılavuzunu uzun süre okumaya gerek kalmadan hızlı alışma

V4.1’i İndirin

Önceki sürüm olan 3.6  hala indirilebilir durumdadır ancak artık desteklenmemektedir.

V3.6’yı İndirin

KineSys

HYDAC Frekans İnvertörü - Kabin Üstü HFI-CM

Güçlü PC yazılımı HFI-CM-Startup (HYDAC frekans invertörü - kabin üstü), KineSys tahrik sistemlerini hızlı bir şekilde devreye almak ve optimize etmek için birçok yol sunar.

Sürücüler için grafik destek ile diyalog kılavuzlu devreye alma, elektromekanik veya hidrolik sistemin yapılandırılmasını önemli ölçüde basitleştirir. Motor, elektronik isim plakası kullanılarak parametrelendirilir.

Seri devreye almayı gerçekleştirmek için bir devreye alma dosyası kullanılabilir. Bu da seri projelerde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Yazılım, pratik ve sezgisel tanı araçlarıyla tamamlanır.

İndirmeleri görüntüle

HYDAC Frekans İnvertörü - Motor Üstü HFI-MM

HMM Start-Up (c) bilgisayar yazılımı, sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde son derece kullanıcı dostudur ve HYDAC KineSys tahrik sisteminiz için mükemmel bir arayüzdür.

Yazılım, elektromekanik veya hidrolik sistemi hızlı ve kolay bir şekilde parametrelendirmeyi mümkün kılar. Entegre osiloskop fonksiyonu, çalışma verilerini ve ölçüm verilerini görselleştirmek ve ayarları kontrol etmek için kullanılabilir.
Otomatik motor tanımlama, parametre ön ayarları ve özelleştirilebilir gerçek değer göstergeleri, uygulamanın devreye alınmasını otomatikleştirir ve hızlandırır.

İndirmeleri görüntüle

HYDAC Frekans İnvertörü - Duvar tipi HFI-WM

HFI-WM (HYDAC Frekans İnvertörü – Duvar Tipi) sürücü kontrolörü, üç fazlı asenkron motorların hız kontrolü için kullanılan bir frekans invertörüdür.
Asenkron motorlarda hız kontrolü için kullanılır. Burada kontrol kabini montajı gereklidir.

Bu sürücü kontrolörü 250 kW’a kadar güç sınıflarında mevcuttur

İndirmeleri görüntüle

Elektronik cihazlar

HMG 4000 aygıt yazılımı, kullanıcı kılavuzu, USB sürücüsü, bilgisayar yazılımı

HEWIN – HMGWIN yazılımımızın yeni işlevsellikleri olan halefi

  • HMG 4000'in anlık ölçüm değerlerinin yapılandırılması ve görüntülenmesi
  • HMG 4000 ölçüm verilerinin kaydedilmesi, görselleştirilmesi, analizi ve düzenlenmesi
  • HMG 4000'de veya CAN İzinde kullanılmak üzere CAN sembol dosyalarını okuma, oluşturma ve düzenleme
  • CAN İzi: CAN mesajlarını okuma, görüntüleme ve depolama
  • IO-Link İzi: IO-Link proses verilerini okuma, görüntüleme ve depolama
  • CANopen, CAN SAE J1939 veya IO-Link arayüzlü HYDAC cihazlarının okunması ve parametrelemesi

HEWIN bilgisayar yazılımını indirin

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Quick Start Guide EN

 

Önceki sürüm olan HMGWin-2 hala indirilebilir durumdadır ancak artık desteklenmemektedir.

HMGWin V04 yazılımını indirin DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 User manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Aygıt Yazılımı HMG 4000

USB sürücü HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 bilgisayar yazılımı

Bu yazılım, HMG 2500 / 30x0 ile kaydedilen eğrilerin ve günlüklerin kolay ve pratik bir şekilde analiz edilmesini ve arşivlenmesini; ayrıca gerektiğinde verilerin diğer bilgisayar programlarına entegrasyon için dışa aktarılmasını sağlar.

Buna ek olarak, HMG 2500 / 30x0 doğrudan bir bilgisayar üzerinden de çalıştırılabilir. Temel ayarlar tanımlanabilir; ölçümler çevrim içi olarak başlatılabilir ve örneğin ölçüm eğrisi ilerledikçe PC ekranında doğrudan görüntülenebilir.

HMGWin V03 yazılımını indirin

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN bilgisayar yazılımı

  • CMU 1000 ile uyumlu HYDAC CMWIN V03 yazılımı , ölçülen verilerin bilgisayarda daha sonra değerlendirilmesi için kullanılabilir.
  • CMWIN V03 bilgisayar yazılımının ana bileşeni CM Editor'dır. Bu yazılım, CMU 1000 için kullanıcı programlarının tasarlanması, entegre edilmesi ve test edilmesine yönelik IEC 61131 tabanlı çeşitli araçlar 
    ve işlevler sunar.
  • CMWIN, HMG 510 ile birlikte HYDAC durum izleme sensörlerini okumayı, yapılandırmayı ve parametrelemeyi de mümkün kılar.
     

CMWIN V03 yazılımını indirin

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB sürücüsü

HYDAC ölçüm cihazını bilgisayara ilk kez bağlarken, öncelikle gerekli USB sürücüsünü yüklemeniz gerekir.
Sürücü, temin edilen CD-ROM'da da yer almaktadır.

HMG 3000

HE Virtual Comport Sürücüsü

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

USB 3.0 ile kullanım için bir ölçüm cihazının güncellenmesi

HYDAC ölçüm cihazınızın (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanırken bağlantı sorunları yaşanması durumunda, sürücünüzü güncellemeniz gerekir.


USB3 güncellemesini indirin

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

ZBE P1-WIN PC yazılımı

Programlanabilir HYDAC basınç şalterlerini ve HYDAC IO-Link sensörlerini programlamak ve parametrelendirmek için.

ZBE P1-WIN PC yazılımı sadece HYDAC ZBE P1 programlama adaptörü ile kullanılabilir.

ZBE P1-WIN PC yazılımını indirin