Demir yolu teknolojisi için güvenilir ortağınız

Sektördeki özel ihtiyaçlar ve yönergeler, karmaşık yapılara ve süreçlere yol açmıştır. İster demir yolu aracı teknolojisi sektöründe, ister ray döşeme makinesi sektöründe veya altyapı sektöründe olsun HYDAC, dünya çapında güvenilir ve deneyimli bir ortaktır; soğutma ve dizel filtrelemeden hidrojen temizlik testine kadar her türlü zorluğu çözer.

Belirli bir zorlukla karşı karşıya mısınız? Uzmanlarımızdan tavsiye alın.

Alternatif tahrik teknolojisi ve elektriklenme

Demir yolu araçları için alternatif tahrik sistemleri giderek daha önemli hale geliyor ve orta ile uzun vadede dizel tahriklerin yerini alması bekleniyor. Demir yolunun bir ulaşım modu olarak çevresel sürdürülebilirliğini daha da artırmak için, batarya-elektrikli tahrikler, hidrojenli tahrikler, yenilenebilir yakıtlar ve hibritler ile demir yolu ağının elektriklendirilmesi geliştiriliyor. Uzun süredir tedarikçi olan HYDAC, ürünleri, hizmetleri ve uzmanlığı ile bu gelişmelerin birçoğuna dahildir.

 

Alternatif tahrik teknolojisi: ürün ve hizmet çözümlerimiz

HYDAC soğutma sistemleri

Yakıt hücreleri için düşük elektriksel iletkenlikle sisteminizin hizmet ömrünü uzatan verimli ve güvenilir çözümlerimizi keşfedin. Demir yolu teknolojinizin tüm termal yönetim ihtiyaçları için anahtar teslim sistemler sağlıyoruz.

Soğutma sistemleri hakkında daha fazla bilgi

Hidrojen uygulamaları için HYDAC basınç vericileri

Kullanılan malzeme nedeniyle, HDA 8400 serimiz özellikle hidrojen depolama tanklarının basıncını ölçmek için uygundur ve OTV'lerde (tank üzeri valfler) kurulur. EC 79/2009 sertifikası, bu sensörlerin ECE R 134 sistemlerinde kullanılabileceği anlamına gelir. Bunlar basınç regülatörlerinizin giriş ve çıkış basınçlarını veya yakıt hücresi sisteminizin giriş basınçlarını güvenilir bir şekilde ölçer.

Basınç vericileri hakkında daha fazla bilgi

İklim için nötr teknoloji için HY-ROS montaj çözümleri

Basınçlı gaz tankları (tip I-V), batarya sistemleri, termal yönetim bileşenleri ve TPRD sensör ve kablo tutucularının güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için tasarlanmış çözümlerimizle size her türlü montaj teknolojisini sunuyoruz. Ayrıca, yüksek voltaj kabloları ve besleme kablolarının yönlendirilmesi ve gerilmesi için güvenilir seçenekler sunuyoruz. İster bant kayışları ister boyun montajları olsun HYDAC, tam otomatik firma içi üretimi esas almaktadır.

HY-ROS montaj çözümleri hakkında daha fazla bilgi

Hidrojen uygulamaları için HYDAC ortam yönetimi

İster hidrojen küresel valfler ister koaksiyel valfler olsun, ortam yönetiminiz için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Hidrojen küresel valflerimiz mükemmel sızdırmazlık özellikleri sunar ve son derece güvenilirdir. CX valflerimiz tamamen sızdırmaz, basınç tahliyeli ve geri basınca dayanıklı olup, hidrojen gevrekleşmesini önlemek ve değişken hidrojen yoğunluğuna rağmen optimum çalışmayı sağlamak için tasarlanmıştır.

Koaksiyel valfler hakkında daha fazla bilgi

H2 kalitesini belirlemek için HYDAC analiz hizmeti

Hidrojendeki en küçük safsızlıklar bile ciddi arızalara neden olabilir. PSA partikül örnekleme adaptörümüzün yardımıyla, hidrojeni doğrudan sahanızda örnekleyebilir ve laboratuvarda herhangi bir partikül kirliliği olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Olası kirliliğin erken tespiti, sistem kullanılabilirliğinizi sağlar ve sistemlerinize zarar gelmesini önler.

Teknik temizlik hakkında daha fazla bilgi

Demir yolu araçları

Tüm dünyada hafif raylı araçlar, yeraltı trenleri, yük trenleri ve yolcu trenleri, vagonlar ve lokomotifler HYDAC'ın bileşenleri ve sistemleri ile seyahat etmektedir. İster geleneksel dizel tahrik veya elektrikli tahrik, ister batarya-elektrikli hidrojen gücüyle geleceğe uygun olsun, demir yolu aracı teknolojisine yönelik ürün yelpazemizle HYDAC, yüksek derecede güvenlik ve operasyonel verimlilik sağlar. Bileşenler, yangından korunma (EN 45545), titreşim testi (EN 61373) ve kaynak dikişi kalitesi (EN 15085) ile ilgili Avrupa standartları gibi tüm önemli standartlara uymaktadır.

Demir yolu araçları: ürün çözümlerimiz

HY-ROS montaj teknolojisi

Ekonomik, dayanıklı ve kolay kurulan montaj teknolojisine mi ihtiyacınız var? Geliştirme, üretim ve müşterilerle en baştan itibaren yakın bir şekilde çalışarak size özel olarak hazırlanmış HY-ROS ürünlerimizi sunuyoruz. Yer tasarruflu, titreşim sönümlendirici ve darbe emici borular, kablolar, hortumlar ve her türlü bileşen için sunduğumuz sabitleme çözümlerine güvenebilirsiniz.

HY-ROS montaj teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı seviyesi göstergeleri/sensörleri

Hidrolik tankınızın doluluk seviyesinin sürekli izlenmesi, değişikliklere hızla tepki vermenizi sağlar. Özel kontrast panelleri ve çeşitli elektrik bağlantıları, ürünlerimizi demir yolu araç teknolojiniz için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sıvı seviyesi göstergeleri/sensörler hakkında daha fazla bilgi

HYDAC dizel ön filtreleri

UV’ye dayanıklı su haznesine sahip bütçe dostu temel sürüm, üstün çok kademeli su ayırma özelliğiyle birleşerek filtre serimizi demir yolu araçlarındaki uygulamalar için ideal hale getirir.
7, 10 ve 30 µm filtreleme hassasiyetleri, saatte 1800 litreye kadar akışlar, isteğe bağlı olarak büyük filtreler mevcuttur. ISO 16332’ye uygun olarak % 95’in üzerinde su ayırma verimliliği. Ayrıca demir yolu onaylı su seviyesi sensörü, el pompası, elektrikli pompa veya tamamen metal tasarım ile de mevcuttur.

HYDAC küresel valfler

Ortamınızı kapatırken, yönlendirirken veya dağıtırken güvenlik için küresel valflerimize güvenin. Sıvı, gaz ve aşındırıcı ortamlara dayanıklı yüksek kaliteli malzemelerimizle öne çıkıyoruz.

Küresel valfler hakkında daha fazla bilgi

HYDAC soğutma sistemleri

Tahrik zinciri termal yönetiminiz için soğutma sistemlerimize güvenin. İnvertörler, transformatörler, dizel motorlar ve alternatif tahrikler için her türlü soğutma ortamına yönelik çözümlerimiz var. Demir yolu araçlarınızın bakım maliyetlerini, özel olarak hazırlanmış verimliliği yüksek sistemlerimizle azaltıyoruz.

Soğutma sistemleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC hidrolik akümülatörler

Bir akümülatör teknolojisi uzmanı olarak, demir yolu teknolojisinde güvenlik ve enerji depolama görevleriniz için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. İster acil durum fonksiyonu, ister çok yüksek basınçların dengelenmesi veya hidrolik bojide sıcaklık ve sızıntı yağı kompanzasyonu olsun, diyaframlı akümülatörlerimiz ve gaz sızdırmayan metal körüklü akümülatörlerimiz gereksinimlerinizi karşılayacaktır. Bağımsız enerji kaynağına sahip pistonlu akümülatörlerimiz, yandan boşaltma yapan vagonlardaki devirme silindirlerini de destekler.

Akümülatör teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Mobil Temizleme Ünitesi

Trenlerdeki fren sistemleri, güvenlik açısından temel bir role sahiptir. İşte bu noktada, mobil ve tam otomatik servis ünitemiz size yardımcı olabilir. FUM, hidrolik fren sistemlerinizi ve hatlarınızı temizler ve aynı zamanda yağınızı şartlandırır. Bu, sadece yağ değişimlerinden tasarruf etmenizi sağlamaz. Aynı zamanda demir yolu araç teknolojinizdeki frenlerin optimum performansını da garanti eder.

Temizleme ve filtreleme üniteleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sensörler ve ölçüm teknolojisi

Fren basıncını izleme veya dizel ön ısıtmayı kontrol etme gibi çeşitli izleme ve kontrol görevleri için, demir yolu standartlarına uygun olarak sağlamlık, doğruluk ve EMC açısından olağanüstü özelliklere sahip kapsamlı bir sensör yelpazesi sunuyoruz. Güçlü HMG 4000 taşınabilir veri kaydedicimiz, servis ve bakım sırasında (örneğin fren testleri yapılırken) güvenilir bir yardımcınızdır.

Sensör teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Ray döşeme makineleri ve ray bakım makineleri

Demir yolu sektöründe, demir yolu bakım araçları, ray döşeme makineleri ve demir yolu vinçleri gibi çok sayıda iş aracı, hizmet aracı ve özel amaçlı araç bulunmaktadır. Tüm demir yolu altyapısı bu özel amaçlı araçlara bağlıdır. Hatların kapanmasını önlemek veya ray çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak amacıyla, münferit araçlar ve tüm ray inşaat trenleri artık son derece uzmanlaşmış hale gelmiştir.

Deneyimli bir tedarikçi olarak, operasyonel güvenlik ve performans için müşterilerimiz tarafından yıllardır kullanılan ve kendini kanıtlamış bileşen ve sistemler sunuyoruz; bu, demir yolu taşımacılık operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve proje planlarınıza bağlı kalmanızı sağlar.
 

Ray döşeme makineleri ve ray bakım makineleri Ürün çözümlerimiz

HYDAC hidrolik akümülatörler

İster ray bakımı için tamponlama ünitelerindeki körüklü akümülatörler (düzleştirme, doğrultma, tamponlama) ister hidrostatik tahriklerdeki diyaframlı akümülatörler olsun demir yolu teknolojiniz için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. En yüksek gereksinimler için akümülatör teknolojimizi keşfedin.

Akümülatör teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Araç Üzerinde Filtreleme

Sıvıların demir yolu araçlarınızın performansını olumsuz etkilememesi için dikkatli bir filtreleme gereklidir. Çevrim dışı iki yönlü filtremiz, biyolojik olarak hızla parçalanabilen sıvıların veya mineral yağların ince filtrelenmesi ve sistemdeki serbest suyun ayrılması için uygundur.

Filtreleme teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC eğim sensörleri

Ray döşeme makinelerinde eğimin hassas bir şekilde ölçülmesi, operasyonel güvenlik için kritik öneme sahiptir, çift eksenli eğim sensörlerimize güvenebilirsiniz. Sağlam tasarım ve yüksek sinyal kalitesi, makinenizin çalışma durumunun güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Çok yönlü sinyal çıkışı, ivme ve dönüş hızı, özel dinamik durumların ölçülmesi veya döner fonksiyonların hızlarının kontrol edilmesi gibi ek seçenekler sunar.

Eğim sensörleri hakkında daha fazla bilgi

Yüksek performans yoğunluğuna sahip BIERI pompaları

Demir yolu teknolojinizde yüksek konumlandırma kuvvetleri elde etmek için yüksek basınçlı hidroliğin avantajlarını keşfedin. Geniş radyal piston pompaları ve eksenel piston pompaları yelpazemizle 1000 bar'a kadar maksimum basınçlarla hafif hidrolik çözümler oluşturabiliriz.

HYDAC valf teknolojisi

İster kapatma fonksiyonu, ister yük tutma fonksiyonu veya oransal teknoloji olsun, ray döşeme makineleri ve demir yolu araçlarındaki uygulamalarınız için ihtiyaç duyduğunuz valf teknolojisini sunuyoruz. Ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin. Size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarız.

Valf teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

DIN 3015 ve seri şeritlere uygun HYDAC montaj teknolojisi

Montaj teknolojisi söz konusu olduğunda, HYDAC'da doğru yerdesiniz. Borular, hortumlar, kablolar, sensörler ve daha birçok öge için montaj çözümleri sunuyoruz. Ürünlerimiz standart ve yüksek voltaj versiyonlarında mevcuttur.

Montaj teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Altyapı

HYDAC, demir yolu altyapı sektöründe de hidrolik sistemlerden, ray yağlama ve tren kaldırma sistemlerinden hidrojen dolum istasyonları için sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip deneyimli bir tedarikçidir.

Altyapı: ürün çözümlerimiz

HYDAC soğutma sistemleri

Soğutma sistemleriyle mi ilgileniyorsunuz? Standart çözümlerimizi gereksinimlerinize uyarlıyoruz. Geniş ürün yelpazemizden seçim yapın. İster yağ ister su-glikol olsun, verimli termal yönetim için en yüksek kaliteyi sunuyoruz.

Soğutma sistemleri hakkında daha fazla bilgi

BIERI sinyal kutusu yağlaması

Dış ortam koşullarına dayanmak için, rayların hareketli parçalarının sürekli ve güvenilir bir şekilde yağlanması gerekir. Size, gres kullanımı için optimize edilmiş bir valf, sızdırmaz WVH-4B-BI’yı sağlıyoruz. Valfimiz çeşitli anahtar pozisyonlarında mevcuttur, 700 bar basınca kolayca dayanır ve her iki tarafta akışla kullanılabilir.

 

HYDAC dizel filtrelemesi ve susuzlaştırması

HYDAC LVH, düşük viskoziteli sıvıları filtreler ve susuzlaştırır. Bu onu, dizelin depolama alanları arasında taşınması için mükemmel bir çözüm haline getirir. Bu, tek seferde kaldırılması gereken yüksek miktarda kirlilik için idealdir. Kullanılan filtre elemanları, gerekli temizliği ve uzun kullanım ömrünü sağlar.

Dizel filtrelemesi hakkında daha fazla bilgi

HYDAC koaksiyel valfler

Medya uyumluluğu söz konusu olduğunda, koaksiyel valflerimiz vakumun yanı sıra gaz, jelatinimsi, yüksek viskoziteli, macun benzeri ve özellikle kirli ve agresif ortamların kontrolü için kanıtlanmış bir çözümdür.

Koaksiyel valfler hakkında daha fazla bilgi

HYDAC elektrikli silindirler

İster demir yolu makas makineleri, ister demir yolu frenleri, hemzemin geçit sistemleri veya test sistemleri için olsun: sağlam elektromekanik silindirlerimiz, merkezi olmayan kullanım için idealdir. Tek ihtiyacınız olan bir elektrik kablosudur, hidrolik veya pnömatik enerji gerekmez. Bir tahrik denetleyicisi ile kombinasyon halinde, kontrollü fonksiyonlar da kolayca ve güvenle uygulanabilir.

Elektrikli silindirler hakkında daha fazla bilgi

HYDAC partikül örnekleme adaptörü

Hidrojen kaliteniz konusunda endişeleriniz mi var? Peki ya teknik temizlik? PSA-H70, tam dolum noktasında kirlilik derecesini tespit eder. Özellikler kendini açıklamaktadır: adaptör, normal modda kesinti olmadan tam basınç altında ana akışta kullanılır.

İndirmeler Aşağıda demir yolu teknolojisi için ürünlerimizle ilgili daha fazla belge bulabilirsiniz.