Tüm madencilik sektörleri için bileşenler, sistemler & çözümler
Yeraltı Madenciliği
Yüksek sıcaklık ve nem, toz oluşumu ve titreşimler yeraltında makine ve teknoloji kullanımını zorlaştırır. Sağlam ve kanıtlanmış ürün çözümleri ile yeraltı madencilik ekipmanlarınız için bakım ve uzun hizmet ömrü arasında uzun aralıklar sağlıyoruz.
Yüzey Madenciliği
Yüzey madenciliğinde makineler aşırı hava koşullarına, toza ve kirlenmeye maruz kalır. Hidrolik sistemlerin soğutulması, filtrelenmesi ve güvenilirliği için yüksek standartlar, makinelerin sürekli kullanımda bile verimli ve hatasız çalışmasını sağlar.
Tünel İnşaatı
Sınırlı alan nedeniyle tünel inşaatında kompakt ancak güçlü çözümler özellikle talep görmektedir. Filtreleme, soğutma ve tahrik teknolojisi sektörlerinden entegre sistem çözümleri ile optimum alan kullanımına katkı sağlıyoruz.
Derin Deniz Madenciliği
Ham maddelerin deniz yüzeyinin altından çıkarılması için, derin deniz madenciliğinde geçerli basınç koşullarına ve tuzlu suyun neden olduğu korozyona güvenilir bir şekilde dayanan basınç dengelemesi için özel silindirler, filtreleme sistemleri ve akümülatörler sunuyoruz.
Sistem kullanılabilirliğiMadencilikte özel gereksinimler için denenmiş ve test edilmiş ürün çözümleri
Madencilikteki zorlu çalışma koşulları, makinelerden ve sistemlerden olduğu kadar insanlardan da maksimum performans talep eder. Yüksek sıcaklıklar, toza sürekli maruz kalma ve yüksek nem, bileşen aşınmasını hızlandırır ve genellikle planlanmamış arıza sürelerine yol açar.
Hidrolik, filtreleme, soğutma, valf teknolojisi ve pompalar alanlarında denenmiş ve test edilmiş ürün çözümlerimizle, yüzey veya yeraltı madenciliğinde sistemlerinizin güvenilirliğini artırırken bakım maliyetlerini en aza indiriyoruz. Bu, planlanmamış arıza sürelerini azaltır ve çalışma sürelerini en üst düzeye çıkarır.
Madencilikte sistem kullanılabilirliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC hidrolik akümülatörler
HYDAC hidrolik akümülatörler, enerji depolamayı ve basınç dengelemeyi mümkün kılar. Bu özellikle deniz suyu bölgelerinde ve derin deniz madenciliğinde de geçerlidir. Ayrıca hidrolik akümülatörlerimiz 1000 bara kadar yüksek basınç aralıklarını kapsamaktadır.
İstenen uygulamaya bağlı olarak, çok çeşitli korozyon koruma kaplamaları (örneğin NORSOK kaplamalar) ve malzemeler (örneğin Super Duplex) sunuyoruz. Tüm akümülatör tipleri için derin deniz onayı ve çoklu onay mümkündür.
HYDAC hidrolik akümülatörleri hakkında daha fazla bilgi alın
HYDAC dizel filtrelemesi
Dizel filtreleme çözümlerimiz, yakıttaki motorlara ve sistemlere zarar verebilecek yabancı maddeleri ve su oluşumunu güvenilir bir şekilde önler. Ürün yelpazemizde dizel filtreleri, susuzlaştırma çözümleri ve yakıt izleme modülleri bulunmaktadır.
HYDAC termal yönetimi
Özellikle madencilik uygulamaları için, yağlama yağı ve hidrolik yağı, su, dişliler ve rulmanları soğutmak için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Gereksinimlere bağlı olarak, soğutma sistemlerimiz hava soğutması veya sıvı soğutması ile çalışır ve ayrıca yüzey veya yeraltı madenciliğinde mobil uygulamaların soğutulması için de uygundur.
HYDAC filtre teknolojisi
Madencilik endüstrisinin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış verimli filtreleme çözümleri sunuyoruz. Makinelerinizi ve sistemlerinizi koruyun ve güvenilir partikül ayırma ve su ayırma işlemi ile kullanım ömürlerini en üst düzeye çıkarın.
HYDAC silindirleri
Malzeme taşıması ve nakliyesi, sondaj makineleri, madencilik makineleri, destek sistemleri, öğütme & kırma ekipmanları ile bakım & güvenlik ekipmanları gibi madencilik uygulamalarına özel olarak tasarlanmış geniş bir hidrolik silindir yelpazesi sunuyoruz.
HYDAC proses filtreleri
Madencilik endüstrisinde yer altı ve yüzey suyu filtrelemesi için müşterilerimize, kesme makinelerinde kalkan spreylemesi, maden havalandırması için soğutma suyu arıtması, yer altı suyu hidrolikleri için koruyucu filtreleme veya HFA ve HFD sıvılarının filtrelenmesi gibi uygulamalar için geniş bir proses filtreleri yelpazesi sunuyoruz.
HYDAC montaj teknolojisi
HYDAC montaj çözümlerimiz, madencilikte akümülatörleri, tankları, soğutma elemanlarını ve besleme hatlarını güvenli bir şekilde sabitlemek için kullanılabilir.
Size çok çeşitli boru, hortum & kablo bağlantıları, bant kayışları ve akümülatör montaj elemanları sunuyoruz.
HYDAC ağır hizmet çözümleri
Özellikle zorlu koşullarda ve yüksek yüklerde kullanım için, madencilik çözümlerimizin çoğunu özel ağır hizmet versiyonları olarak da sunuyoruz. Bunlar, yüksek yük kapasiteleri, dayanıklılıkları ve dirençleri ile karakterize edilmektedir.
Patlamaya Karşı Korunma
ATEX sertifikalı sistemler ve bileşenler, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli çalışmayı sağladıkları için madencilikte çok önemli bir rol oynar. Bu sertifikalı çözümler, katı Avrupa direktiflerine uyarak, toz veya gazların neden olduğu kıvılcımlara ve potansiyel patlamalara karşı yüksek düzeyde korunma sağlar. Bu nedenle ATEX sertifikalı sistemler, yeraltında güvenliğin sağlanmasına önemli katkı sağlar.
ATEX versiyonunda sensörler, soğutucular, pompalar, tahrik sistemleri, silindirler ve filtre sistemleri gibi çok çeşitli patlamaya karşı korunma çözümleri sunuyoruz.
Patlamaya karşı maksimum korunma için HYDAC bileşenleri & sistemleri
Madencilikte patlamaya karşı korunma: ürün çözümlerimiz
Yağlama yağı veya hidrolik yağı soğutmak için HYDAC hava soğutucuları AC-LN ATEX/AC-LNH ATEX
Antistatik fanı, topraklı bileşenleri ve ATEX sertifikalı fan sürücüsü ile çözümümüz özellikle gaz ve toz patlaması riski taşıyan alanlar için uygundur. Hava soğutucumuz bir AC motor (AC-LN) veya 50 Hz ve 60 Hz'lik bir hidrolik fan sürücüsü (AC-LNH) ile mevcuttur.
Madencilikte maksimum güvenlik için patlamaya karşı korumalı HYDAC valf serisi
Yüzey ve yer altı madenciliğinde potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere, valflerimiz isteğe bağlı olarak ATEX sertifikasıyla da sunulmaktadır. Örneğin, makara tasarımında HYDAC endüstriyel solenoid valfleri, mantar tasarımında HYDAC endüstriyel solenoid valfleri, 3 yollu basınç kontrol valfi olan HYDAC endüstriyel oransal valfleri, HYDAC hidrolik valfleri veya mantar tasarımında HYDAC kartuşlu solenoid valfleri gibi seçenekler mevcuttur.
Madencilikte patlamaya karşı maksimum koruma için HYDAC filtre sistemleri
HYDAC vakumlu susuzlaştırma ünitesi FAM ATEX, HYDAC durum izleme paketi CMP EX, HYDAC çevrim dışı filtre OLF ATEX ve OFU ATEX'teki HYDAC filtre pompası transfer ünitesi gibi filtre sistemlerimiz, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda mümkün olan en iyi güvenliği sağlar.
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için HYDAC sensörleri
HYDAC, yeraltı madenciliğinin özel gereksinimleri için size geniş bir sensör yelpazesi sunar. Ürün yelpazemizde örneğin basınç vericileri, basınç anahtarları, sıcaklık vericileri ve akış hızı vericileri bulunmaktadır.
Sistem mühendisliği
Madencilik ekipmanları için sistem çözümleri, bireysel bileşenlerin kullanımına göre belirleyici avantajlar sunar. Tüm bileşenlerin optimum koordinasyonu, kesintileri azaltır, tüm sistemin hizmet ömrünü uzatır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.
HYDAC, bakım maliyetlerini en aza indiren ve toplam sahip olma maliyetini azaltan ve entegrasyonu kolaylaştıran, tek bir kaynaktan size özel eksiksiz çözümler sunar.
Sistem teknolojisi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın!
Madencilikte sistem mühendisliği: ürün çözümlerimiz
Slat konveyörleri için HYDAC güç üniteleri
Müşterilerimize, madencilik endüstrisinde sıcak veya aşındırıcı malzemelerin taşınmasında kullanılan slat konveyörleri için çok çeşitli güç üniteleri sunuyoruz.
Güç ünitelerimizde çalışan bir pompa, yedek bir pompa ve bakımı kolaylaştırmak için yukarı doğru çıkarılabilen ikili filtreler bulunur. Verimli ısı yönetimi optimum sistem soğutması sağlar. Güç ünitelerinde kullanılan pompa sistemleri uzaktan test edilebilir.
Otomatik HYDAC pompa test sistemleri
HYDAC pompa test sistemleri, pompa verimliliğinin kapsamlı bir şekilde uzaktan test edilmesini sağlar. Bunlar, kritik sistemlerdeki basınç ve akış oranını ölçerek bakım ve izleme görevleri için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.
Çözümlerimiz mevcut sistemlere uyarlanabilir veya yeni sistemlere entegre edilebilir. Partikül sensörleri veya su sensörleri gibi durum izleme sensörleri de istek üzerine entegre edilebilir.
Yoğunlaştırıcılar - HYDAC hidrolik tahrik ünitesi
Yoğunlaştırıcılar için verimli tahrikler, atık su arıtma tesislerindeki çamur hacminin azaltılmasına yardımcı olarak madencilik sektöründe enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan bir arıtma süreci sağlar.
Bu amaçla, yüzey ve yeraltı madenciliğinin özel gereksinimlerine de uygun hidrolik kaldırma üniteleri ve kaldırma silindirleri sunuyoruz.
Vagon damperleri - Vagon sıkıştırma mekanizmaları için HYDAC hidrolik güç ünitesi
Madencilik uygulamaları için HYDAC, vagonların veya maden arabalarının hızlı ve verimli bir şekilde boşaltılması için kullanılan vagon damperlerinde sıkıştırma için güvenilir hidrolik güç üniteleri sunmaktadır.
Güç ünitelerimiz, zorlu çalışma koşullarında bile vagonların boşaltma işlemi sırasında güvenli tutulmasını sağlar.
HYDAC hidrolik güç üniteleri ve bağımsız aktüatörler
HYDAC'ın bağımsız aktüatörü, bir silindir, tahrik ve kontrolü kompakt bir tasarımda birleştirir. Aktüatörün özel modüler sistemi, herhangi bir montaj pozisyonunda birçok farklı versiyonun kullanılmasını sağlar.
Entegre hidrolik akümülatör sayesinde güç kesintisi durumunda bile acil fonksiyonlar gerçekleştirilebilir.
Madencilik uygulamaları için HYDAC akümülatör istasyonları
Madencilik sektöründe kullanılmak üzere 8x200 litreye kadar kapasitesi olan akümülatörler sunuyoruz. HYDAC akümülatörleri, istek üzerine özel bir boya ile de mevcuttur.
Madencilik uygulamaları için akümülatör istasyonlarımız uzaktan okunabilir basınç göstergelerine ve CE sertifikalı basınç tahliye valflerine sahiptir.
Elektrifikasyon
Daha az çevresel etki, daha düşük işletme maliyetleri, iyileştirilmiş iş güvenliği: Madencilikte elektrifikasyon büyük bir potansiyel sunsa da, enerji temini, altyapı ve işletme süresi gibi zorluklar da ortaya çıkarmaktadır.
Sabit endüstriyel tesislerin ve mobil makinelerin elektrifikasyonunda yıllara dayanan tecrübemizle, madencilik sektöründe de güvenilir bir ortak olarak yanınızdayız.
Madencilikte iş makinelerine yönelik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın
Madencilikte elektrifikasyon: ürün çözümlerimiz
Elektrikli sondaj makinelerinde invertör soğutması için HYDAC sıvı soğutma sistemleri
Modüler bir kabine entegre edilebilen verimli ve kompakt akışkan soğutma sistemleri sunuyoruz.
Yarı kapalı sistemlerimiz, nem ve kir girişine karşı dayanıklı oldukları için az bakım gerektirir. Bu aynı zamanda onları dış mekan kurulumu için uygun hale de getirir. Yeniden soğutma, harici bir hava soğutucusu veya plakalı ısı eşanjörü (PHE) aracılığıyla gerçekleşir.
Elektrikli sondaj makinelerinde tahrik soğutması için HYDAC sıvı soğutma sistemleri
Sistemlerimiz, verimli ve kompakt sıvı soğutması sağlar ve özellikle düşük bakım gerektirir.
Yarı kapalı sistemler kirlenmeye karşı dayanıklıdır ve bu nedenle mobil sistemlerde dış mekan kurulumu için uygundur. Yeniden soğutma, ortam havası aracılığıyla gerçekleşir.
Emisyonsuz yeraltı yükleyicileri için HYDAC elektrifikasyon çözümleri
Elektrikli yükleyiciler, egzoz dumanı yaymadığı ve aynı zamanda gürültü emisyonlarını azalttığı için zor ortam koşullarında bile sessiz ve ergonomik çalışmayı sağlar.
Daha düşük işletme maliyetlerine ek olarak bu, aynı zamanda yeraltı madenciliğinde daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma ortamı da sağlar.