Hidrolik akümülatör basınç izleme için HYDAC çözümleri
1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400
EDS 3400, akümülatör ön şarj basıncının (p0) izlenmesini ve akümülatörün şarj fonksiyonunun kontrol edilmesini sağlar. Akümülatörün ön şarj basıncı, her kapatma işlemi sırasında (akümülatörün sıvı tarafı boşaltıldığında) sıvı tarafında izlenir.
• Hidrolik sisteme kolayca monte edilebilir
• Tek bir koruma cihazı ile sistem izleme
• Ön şarj basıncı (p₀) çok düşük olduğunda sinyal çıkışı
• Entegre akümülatör şarj fonksiyonu
• Kestirimci bakım
2/7 HYDAC kese bütünlük sistemi - BIS
BIS, keseli akümülatörün gaz tarafında çalışır. Sıvı keseye girdiğinde bunu algılar ve bir sinyali tetikler. Bu, kese yırtılmasının tespit edilmesini mümkün kılar. Sıcaklık ve basınç da elektronik aletler (akım döngüsü/HART) aracılığıyla kaydedilebilir.
• Arızalı bir kesenin tespit edilmesi, duruş sürelerini en aza indirir
• Akümülatörde sürekli p₀ izleme sayesinde artırılmış proses güvenilirliği
• Akümülatör kese değişimleri önceden planlanabilir
• Sinyal işleme ve hata analizi yoluyla tüm sistemin optimize edilmiş şekilde izlenmesi
3/7 HYDAC piston konumu izleme - Lazer
Lazer doğrusal konum ölçüm sistemi, piston konumunu optik olarak izler ve gaz tarafına monte edilir. Sistemin işleyiş prensibi geçen zamanın ölçümüne dayanır. Bu, lazer ışınının pistona ulaşmasını, yansıtılmasını ve ardından sensör tarafından algılanmasını içerir. Piston akümülatöründeki pistonun konumu, lazer ışınının yolculuğunu tamamlaması için geçen süreye dayanarak hesaplanır.
• Kompakt tasarım ve temassız ölçüm sistemi
• Piston strokunun tamamında sürekli ölçüm sinyali
• Çalışma durumunda değişim ve kalibrasyon mümkündür Azot boşaltımı gerektirmez
4/7 HYDAC piston konumu izleme - HLT
HLT, doğrusal, manyetostrik konum ölçüm sistemidir. Çalışma prensibi, ölçüm noktası (= piston konumu) ile elektronik aletler arasında temassız olarak endüktif şekilde iletilen akım ve burulma darbelerinin geçen süre ölçümüne dayanır.
• Tüm piston strokunda sürekli ölçüm sinyali
• Kompakt tasarım
• Merkezi kurulum (yağ veya gaz tarafı)
• Tüm standart ölçüm sistemleri ve kontrol sistemlerine (örneğin PLC kontrolleri) bağlanabilme
• Yedekli sistem olarak da mevcut (SIL2/PLD2)
5/7 HYDAC piston konumu izleme - HYDAC manyetik kapak göstergesi
Manyetik kapak göstergesi ile pistonun konumu, dışarıdan görülebilen kırmızı/beyaz kapakçıklarla gösterilir. Ek bileşenler de eklenebilir (örneğin sistem parçalarını kontrol eden bileşenler, dönüştürücüler, anahtarlar).
• Gaz tarafında sürekli ölçüm
• Görsel gösterge
6/7 HYDAC piston konumu izleme - UP anahtarı
Piston konumu anahtarları, silindirik gövdenin duvarı üzerinden piston akümülatöründeki pistonun konumunu algılar. Piston konumu anahtarı, piston akümülatöründe herhangi bir ek değişiklik gerektirmeden bir kelepçe ile sonradan monte edilebilir. Ölçüm prensibi, ultrasonik darbe-yankı yöntemini esas alır.
• Piston akümülatörlerine kolayca sonradan monte edilebilir
• Standart model ve yüksek viskoziteli sıvılara uygun model olarak mevcuttur
7/7 HYDAC piston konumu izleme - Diğer izleme sistemleri
HYDAC, piston konumunu izlemek için ayrıca başka sistemler de sunar; örneğin kablo gerilim ölçüm sistemi veya limit anahtarıyla donatılmış piston akümülatörleri. Daha fazla bilgi veya ücretsiz, kişiye özel bir danışma için lütfen bizimle iletişime geçin.