Akışkanlarınızı ve operasyonlarınızı kapsayan bütünsel analizimize güvenin
Akışkan sistemlerinizin güvenilirliğini sağlayın: Akışkan Bakımı Programımızı şimdi keşfedin.
Bizimle iletişim kurunAkışkan Bakımı Portali’nde Oturum Açın
ÇözümümüzEkipman ömrünü en üst düzeye çıkarın – çevresel etkiyi en aza indirin
- Öngörülebilir bakım ve güvenilir akışkan bakım uygulamalarıyla ekipman ömrünü uzatın ve duruş sürelerini azaltarak makine sağlığını optimize edin.
- Azalan akışkan tüketimi sayesinde işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi düşürün.
- Bakım ekibinizi, akışkan ve makine sağlığına yönelik uygulanabilir önerilerle destekleyin.
- Şeffaf varlık dokümantasyonu ile sistem görünürlüğünü artırın.
Dijital platformumuzu keşfedinAkışkan Bakımı Portali, proaktif akışkan yönetimi için dijital yardımcınızdır
ÖNERİLEN EYLEMLER
Akışkan Bakımı Portali, dünya genelindeki laboratuarlarımızdan alınan ilgili önerilen eylemleri ve görüşleri sunar.
GÖREV YÖNETİMİ
Önerilen eylemlerden otomatik olarak oluşturulan görevler, sorunların ve çözümlerin kolay yönetilmesini sağlar.
DOKÜMANTASYON
Kolay erişim için servis raporlarını ve diğer belgeleri varlık ve ekipmanla ilişkilendirerek saklayın.
ANALİZ RAPORLARI
HYDAC analiz ve raporlama ile akışkanlarınız üzerindeki eğilimleri takip edin ve görüşler elde edin.
VARLIĞIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Basit bir yapı oluşturun ve sistemleriniz ile koşullarınız hakkında tam bir genel görünüm elde edin.
Zaten hesabınız var mı? Akışkan Bakımı Portali’nde Oturum Açın
Akışkan Bakımı Programımızın, son müşteriler için “Daha İyi Teslim Et” yaklaşımımızı nasıl desteklediğini keşfedin
HYDAC olarak, sistemleri bulduğumuzdan daha iyi bir durumda teslim etmeye inanıyoruz. Uzmanlığımız, ürün portföyümüz ve birçok endüstriye yayılan altyapımız sayesinde, müşterilerimize ihtiyaçlarına özel MRO çözümlerini ve sistemlerini tek bir kaynaktan sunabiliyoruz. Daha yüksek verimlilik, daha fazla güvenilirlik ve geleceğe yönelik daha yüksek değer sağlıyoruz.
Bilgi birikimi, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve iş ortaklıklarından yararlanarak rekabette önde kalıyor ve müşterilerimiz için yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, “Daha İyi Teslim Et” yaklaşımına dayanan güçlü bir MRO ekosistemi oluşturuyoruz.
DestekHYDAC Servis, yerel akışkan bakım ortağınızdır
Proaktif bir bakım stratejisi uygulamanızda size destek olabilecek özel akışkan uzmanları ekibimizle yanınızdayız. Akışkanlarla ilgili sorunları çözmenize ve optimum performansı sürdürmenize destek olacak, yıkama ve kiralama çözümleri başta olmak üzere çeşitli hizmetler sunan HYDAC servis ekiplerine güvenin.
Laboratuar analiziAkışkan analizi – dünya genelindeki laboratuarlarımız
Yüksek kaliteli akışkan analizi için HYDAC, dünya genelinde laboratuarlara sahiptir ve müşterilerine yağ testi ve yerel destek sağlar. Verilerin tek bir yerde toplanmasını sağlamak için ortak laboratuarlarla da çalışıyoruz: Akışkan Bakımı Portali
BaşlayınAkışkan bakım hizmetlerimizi, operasyonunuzun karşılaştığı özel zorluklara göre uyarlıyoruz
Müşteri başarı hikayeleriMüşterilerimizin ekipman performansını artırırken maliyetleri ve çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı oluyoruz
Denizcilik vinci: Beklenen akışkan ömrünün üç katı
- Sorun: Vernik birikimi, yıllık akışkan değişimi ve tank temizliği anlamına gelir. 400Ton ton ağırlığında bir denizcilik vincinde soğutma kapasitesinde azalma ve filtre kullanımında artış.
- Çözüm: İlk tank temizliği, ardından HYDAC VEU/Stat X filtre elemanlarıyla sürekli bakım
- Sonuç: Beklenen akışkan ömrünün üç katı, azalan filtre kullanımı ve vincin artan güvenilirliği ile 38.000 € akışkan maliyeti tasarrufu ve 14.000 litre yağ tasarrufu sağlandı
Çelik üretimi: Akışkan kullanım ömrünün uzatılması
- Sorun: Ana hidrolik sistemde yüksek su içeriğine sahip 10.000 litre akışkan
- Çözüm: Suyu uzaklaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir arıtma sistemi uygulayın. Gelecekteki su girişlerini erken tespit edebilmek için çevrim içi ölçüm sistemleri uygulayın
- Sonuç: Akışkan kullanım ömrünün uzatılması sayesinde akışkan maliyetlerinde 700.000 € tasarruf sağlandı, 100.000 litre yağ tasarrufu elde edildi ve 400 ton CO2 tasarruf gerçekleştirildi