Günümüzde Sektörün Karşılaştığı ZorluklarHidrolik sistem arızalarının %70'i, akışkanın durumu nedeniyle meydana gelir
Genel laboratuvar tavsiyeleri yeterli değildir: HYDAC, makinenizin ve varlıklarınızın sağlığına yönelik bütünsel bir analiz sunar.
Daha İyi Teslim Et“Daha İyi Teslim Et” yaklaşımımızın sistem sağlığınızı nasıl desteklediğini keşfedin.
HYDAC olarak, sistemleri bulduğumuz durumdan daha iyi bir durumda teslim etmeye inanıyoruz. Uzmanlığımız, ürün portföyümüz ve çok sayıda endüstriye yayılan altyapımız sayesinde, müşterilerimize ihtiyaçlarına özel MRO çözümlerini ve sistemlerini tek bir kaynaktan sunabilme yeteneğine sahibiz.
Daha yüksek verimlilik, daha fazla güvenilirlik ve geleceğe yönelik daha fazla değer sağlıyoruz. Bilgi birikimimizi, güvenilirliğimizi, sürdürülebilirlik anlayışımızı ve iş ortaklıklarımızı kullanarak rekabette önde kalıyor; müşterilerimiz için en yüksek değeri yaratmak amacıyla “Daha İyi Teslim Et” yaklaşımına dayalı güçlü bir MRO ekosistemi oluşturuyoruz.
Bilgi Birikimi
1963 yılından bu yana uzmanlığımızı kullanarak ürünleri, hizmetleri ve teknik bilgi birikimini bir araya getiren sürdürülebilir ve ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz. Filtreleme ve akışkan mühendisliği süreçlerini optimize ederek üretim verimliliğinin artırılmasına, etkin akışkan şartlandırması sayesinde ekipman ömrünün uzatılmasına ve kirlenmenin en aza indirilmesi yoluyla atıkların ve duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Sistemlerin dijitalleştirilmesine odaklanmamız, durum izleme ve kestirimci bakım uygulamalarını da destekleyerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve uzun vadeli çevresel ve operasyonel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.
Güvenilirlik
Güvenilir üretim, hem tutarlı ürün kalitesine hem de yüksek sistem kullanılabilirliğine bağlıdır. Teknik açıdan temiz süreçlerin sağlanması ve işlevsel güvenliğin korunması sayesinde arızalar ve başlangıç aşamasındaki hasarlar azaltılabilir; bu da istikrarlı ve yüksek kaliteli üretimi destekler. Aynı zamanda, durum izleme ile kestirimci bakımın bir arada kullanılması, olası makine sorunlarının erken tespit edilmesini sağlayarak onarım ve duruş sürelerinin en aza indirilmesine, verimliliğin ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı olur. Donanım ve yazılım çözümlerinin seçimi, entegrasyonu ve analizinde doğru uzmanlıkla daha yüksek sistem verimliliği ve güvenilir üretim sağlanabilir.
Sürdürülebilirlik
Enerji verimliliğinin optimize edilmesi ve kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin temel unsurlarıdır. Sistemlerin enerjiyi kullanım biçimini iyileştirerek, verimli makine soğutma çözümleri uygulayarak ve atık ısı geri kazanımını mümkün kılarak enerji tüketimini, maliyetleri ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Aynı zamanda, akışkan kullanımının optimize edilmesi; sarf malzemelerinin azaltılması ve akışkanların ve bileşenlerin hizmet ömrünün uzatılması yoluyla hem çevresel etkinin en aza indirilmesine hem de işletme maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Birlikte bu yaklaşımlar hem çevresel sorumluluğu hem de uzun vadeli operasyonel verimliliği destekler.
Sürdürülebilirliğe Giden Yeni Yollar Hakkında Daha Fazla Bilgi
İş Ortaklıkları
HYDAC, MRO faaliyetlerini desteklemek amacıyla güçlü kurum içi uzmanlığını özenle seçilmiş dış iş ortaklarıyla bir araya getirir. Mühendislik, üretim ve servis alanlarındaki kendi yetkinliklerini uzman çözüm sağlayıcılarla entegre ederek, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan bütüncül destek sunar. Bu iş birliğine dayalı yaklaşım; daha hızlı yanıt süreleri, daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine erişim ve sürekli yüksek kalite standartları sağlar. Bunun sonucunda müşteriler, karmaşıklığı azaltan, duruş sürelerini en aza indiren ve tedarik süreçlerini tek bir güvenilir iş ortağı üzerinden kolaylaştıran gerçek bir “tek kaynaktan çözüm” anlayışından faydalanır.
Dijital Çözümümüzü Keşfedin:
HYDAC Akışkan Bakımı Portali
Akışkan Bakımı Portalimiz, ekipman yönetiminiz ve akışkan durumunu izlemeniz için bir çözümdür. Güvenli yazılım platformumuz, özel bir çevrim içi genel bakışa sahip olmanızı sağlar ve böylece çalışma ortamınız ile çalışma proseslerinizi takip eder ve bunların üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. Soruna değil çözüme odaklanın - HYDAC Akışkan Bakımı Portali hakkında daha fazla bilgi edinin!
Teknik temizlik
İyi bir temizlik yönetimi, daha yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Bu nedenle size geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyoruz. VDA Cilt 19'un bir katılımcısı olarak, teknik temizlik konusunda ortağınızız.
Endüstride fonksiyonel güvenlik
HYDAC, sertifikalı bileşenleri ve sistemleri ile sizi bu konuda destekler. Makinenizin çalışması ile elektrikli ve hidrolik makine mimarisi hakkındaki derin bilgi birikimimiz sayesinde, sisteminizin fonksiyonel güvenliği konusunda size tavsiyelerde bulunabiliyoruz.