Akışkan servisinden akışkan mühendisliğine kadar tüm hizmetler tek kaynaktan

HYDAC Servis Merkezi, uygulamalarınızda profesyonel akışkan servisi ve akışkan mühendisliği için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunar. Amacımız, hidrolik tesislerinizde ve yağlama sistemlerinizde arıza sürelerini en aza indirmek, elektrohidrolik açık döngü ve kapalı döngü kontrol sistemlerinin hizmet ömrünü artırmak ve ölçüm cihazlarınızın güvenilirliğini sağlamaktır.

Deneyimli uzman personelimizin uzmanlığı, HYDAC ürünlerinin dünya çapında onayı ve TÜV, Germanischer Lloyd ve DVGW gibi sorumlu uluslararası denetim kuruluşlarıyla yakın iş birliği; HYDAC'ı diğerlerinden ayıran özelliktir.

Özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir servis programı

İster devreye alma, ister bakım, ister onarım, ister kiralık ekipman temini olsun: HYDAC Servis Merkezi, ek hizmet ortaklarıyla iş birliği içinde size kapsamlı bir hizmet paketi sunar.

Ayrıntılı bir danışmanlığın ardından, ihtiyaçlarınıza en uygun hizmet paketini oluşturabilirsiniz. İster mevcut kurum içi bakım faaliyetlerinize destek verilmesi, ister bakım sürecinin tamamen üstlenilmesi söz konusu olsun, uygulamanız için her zaman en uygun hizmet çözümünü sunarız.

Bileşenlerin, alt sistemlerin ve komple sistemlerin devreye alınması

Her türlü hizmet görevi için doğru ekipmana ve sistem bilgisine sahibiz. İster yağlama sistemlerinin, hidroliklerin veya aktüatörlerin devreye alınması, ister yeni bileşenlerin bağlanması ve alt sistemlerin mevcut bir sisteme entegrasyonu söz konusu olsun, uygulamalarınızın devreye alınmasını biz üstleniyoruz.

Montajın ardından kurulum, boru döşeme, sistem temizliği, basınç testi ve nihayet devreye alma işlemi gerçekleştirilir. Bu adımların her birinde, hidrolik, elektronik, elektrik sistemleri, metal işçiliği, kaynak ve inşaat yönetimi alanlarında deneyimli bir uzman ekip tarafından küresel çapta servis görevlerinizde desteklenirsiniz.

Sistem ve tesislerinizin ihtiyaca göre denetimi ve bakımı

Çalışma parametrelerinin ve sistem parametrelerinin düzenli olarak denetlenmesi, pahalı arızaların önlenmesini sağlar. Örneğin, HYDAC Servis Merkezi, uygulamalarınızda yağ durumu, filtre durumu, akümülatör basınçları ve vana ayarlarını izler. Anahtarlama şokları ve titreşimler en yeni ölçüm ekipmanları kullanılarak kaydedilir ve parametreler analiz edilerek günlüğe işlenir. Bu bilgiler temel alınarak denetim aralıkları ihtiyaca göre uyarlanır.

HYDAC Servis Merkezi, bu genel bakım çalışmalarına ek olarak, Betriebssicherheitverordnung (BetrSichV – Alman İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetmeliği) hükümlerine uygun periyodik muayeneler de gerçekleştirir. Güvenlikle ilgili bileşenleri de kontrol edebiliriz.

HYDAC tarafından gerçekleştirilen yeni yağ dolumu, depo temizliği veya komple yağ değişimiAkışkanların taşınması ve boruların yıkanması sırasında profesyonel destek

HYDAC talep üzerine aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir:

  • Makinelerinizin ve sistemlerinizin temizlik durumu, gerekli güvenlik donanımları ve belirgin sızıntı kaynakları açısından ön kontrollerinin yapılması
  • Gerekli temizlik sınıfına ulaşılıncaya kadar makinelerin ve sistemlerin baypas akışıyla yıkanması
  • Yağ akışındaki temizlik sınıfının sürekli ölçümü ve gelecekteki karşılaştırmalı ölçümler için bir referans numune sağlamak üzere yağdan numune alınması
  • Boruların ve tüketicilerin bağlanması ve son kaçak kontrolü
  • Yapılan çalışmaların ve temizlik sınıfının eksiksiz şekilde belgelenmesi

Kalibrasyon hizmetleriHYDAC Servis Merkezi'ndeki veya kendi tesisinizdeki kalibrasyon hizmetinden yararlanarak test ekipmanlarınızın kalitesini optimize edin

HYDAC, DIN EN ISO/IEC 17025 gerekliliklerine uygun olarak en yüksek ölçüm doğruluğunu ve uluslararası izlenebilirliği sağlayan, DAkkS uyumlu kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır.

Ölçüm ve test ekipmanlarının muayenesi, DIN EN ISO 9000-9004 standartlar serisinde standart kalibrasyon için temel bir kalite güvence unsuru olarak yer almaktadır. Ölçüm ve test ekipmanları, ürün kalitesi açısından önem taşıyan tüm test cihazlarının “doğru” ölçüm yapmasını sağlamak amacıyla kontrol edilir. Bunu garanti etmek amacıyla, test ekipmanı düzenli olarak kalibre edilmeli ve ulusal standartlara göre izlenebilir olmalıdır. Ayrıca alınan ölçümler belgelenmelidir.

Aşağıdakiler için test protokolleri hazırlıyor ve kalibrasyon sertifikaları düzenliyoruz

  • Partikül sensörleri
  • Kontaminasyon sensörleri
  • Sıcaklık sensörleri
  • Basınç sensörleri
  • Basınç anahtarları
  • Taşınabilir veri kaydedicileri
  • Akış hızı vericileri
  • Görüntüleme birimleri

HYDAC Servis Merkezi, çalışma koşullarına ve ölçüm veya test ekipmanının kullanım amacına bağlı olarak yılda en az bir kalibrasyon yapılmasını önerir.

Makine kontrol sistemleri için mobil uzaktan bakım aracıHYDAC Servis Merkezi'ndeki veya kendi tesisinizdeki kalibrasyon hizmetinden yararlanarak test ekipmanlarınızın kalitesini optimize edin

Yazılım güncellemeleri, hata analizi, uzun vadeli teşhisler ve makine onarımı ve bakımı genellikle bir uzmanın desteğini gerektirir. Artık yerinde bir ziyaret için beklemenize gerek yok. Sağlam uzaktan bakım aracımız sayesinde, uzmanlar makine kontrol sisteminize doğrudan erişebilir ve size hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olabilir. Uzmanlar ile makine kontrol sisteminiz arasındaki şifreli ve ISO 27001 sertifikalı VPN bağlantısı, gerekli siber güvenliği sağlar. Çalışan bir güç kaynağı olmasa bile isteğe bağlı batarya paketi sayesinde uzaktan bakım aracımız kullanıma hazırdır. Bu, profesyonel bakımın önünde hiçbir engel olmadığı anlamına gelir.

Modüler uzaktan bakım çözümümüz farklı sürümlerde mevcuttur. Özel durumunuza en uygun modeli seçin. İster USB, ister Ethernet bağlantısı, ister sensörlere doğrudan bağlantı ile size memnuniyetle danışmanlık yapabiliriz.

Uzaktan Servis Çantası

Uzaktan Servis Çantası + sensörlere doğrudan bağlantı ile

Onarımlar ve teknik modernizasyonlar

Yerinde onarım hizmetleri İhtiyaç duyduğunuz anda hızlı destek

Talep üzerine tüm HYDAC ürün yelpazesinin yanı sıra diğer ekipman markaları için de yerinde onarımlar yapabiliriz. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, maliyetin önceden değerlendirildiği tekil siparişlerle ilgili onarımlar ile değişim ve yedek parçaların kullanıldığı bir paket arasında ayrım yapıyoruz.

Atölye içindeki onarımlar Optimum atölye koşulları sayesinde yüksek verimlilik

Daha kapsamlı onarım işleri için, modern HYDAC atölyelerimizde gerçekleştirilen atölye içinde onarım hizmetlerinden yararlanıyoruz. Teknisyenlerimiz; özel test tezgahlarından sahada hazır bulunan yüksek kaliteli yedek parçalara kadar uzanan kapsamlı teknik donanım ve ideal çalışma koşullarına sahiptir.

Sonuç: en yüksek onarım kalitesi, daha kısa işlem süreleri ve sistemleriniz için azami işletme güvenilirliği.

Modernizasyon ve optimizasyon sayesinde geleceğe hazır Teknik modernizasyonlar sayesinde daha yüksek verimlilik

Teknik ilerleme durdurulamaz; birçok uygulamada, bugün satın alınan makineler yarın gereken kaliteyi veremeyecektir. Yeni satın almak yerine, hem teknik hem de maliyet açısından en iyi alternatif, genellikle kullanılan bileşenleri ve sistemleri dönüştürmek ve modernize etmektir.

Tüm uzmanlık alanlarında, uygulamanızı optimize etmenin yollarını bulmak için sizinle birlikte çalışarak işletme maliyetlerinizi azaltmanıza ve sistemlerinizin üretkenliğini ve kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı oluyoruz.

Servis konularınızla ilgili profesyonel destek için bize ulaşın

Bugünün makineleri ve sistemleri, yüksek düzeyde uzmanlaşmıştır. Farklı karmaşık parçaların her birine ayrı bir uzman görevlendirmek ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Her zaman ana işinize odaklanabilmeniz, maliyetleri azaltabilmeniz ve rekabet avantajınızı koruyabilmeniz için HYDAC ile sizi pratik yardım ve tavsiyelerle destekleyecek bir ortağınız var.