Kaldırma ve malzeme yönetimi makineleri için maksimum iş güvenliği

Akıllı sistemlerimizle güvenliği yeniden tanımlayın

Akıllı sistemler, mobil makinelerin fonksiyonel güvenliği açısından yeni standartlar belirliyor. Özellikle insan taşınan veya ağır yüklerin taşındığı durumlarda katı gerekliliklerin karşılanması gerekir. Akıllı kontrol ünitesi sayesinde ağ bağlantılı kapalı devre bir sisteme dönüştürülebilen, denenmiş ve test edilmiş LX valflerimize güvenin. Bu sayede hata durumları otomatik olarak algılanabilir ve kaldırma ile malzeme yönetimi teknolojisinde fonksiyonel güvenlik artırılabilir. Akıllı çözümümüz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Yük algılamalı modüler valf sistemi: denenmiş ve test edilmiş eksiksiz bir pakette güvenlik

LX serisinden denenmiş ve test edilmiş yük algılamalı valflerimiz, fonksiyonların hassas ve tekrarlanabilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Çünkü aktüatörlerin yük basınçlarını kaydederken basınç dengeleyiciler bu bilgileri kullanır ve istenen debiyi sağlar.

Peki sistem nasıl akıllı hale gelir?

Çok basit: Hızlı tepki veren ICU kontrol ünitemiz sayesinde, denenmiş ve test edilmiş modüler valf sistemimiz otomatik hata algılamalı, TÜV onaylı ağ bağlantılı bir kapalı devre sisteme dönüşür. Çünkü ICU sistemi bağımsız olarak izler ve bir hata durumunda hızla güvenli bir duruma getirir. Anahtarlar ve konum göstergeleriyle birlikte kullanıldığında, modüler sistemimiz optimum performansla maksimum fonksiyonel güvenlik sunar.

Çözümümüz hakkında ayrıntılı bilgi edinin: size daha fazla bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız veya doğrudan uzmanlarımızdan biriyle iletişim de kurabilirsiniz.

Bizimle şimdi iletişim kurun

Bu güvenlik ile ilgili fonksiyonlara güvenin

Anahtarlı giriş bölümü sayesinde maksimum güvenlik

Anahtarlı giriş bölümü, LCX-6 serisi için önemli bir güvenlik fonksiyonu sağlar; burada bir yönlendirme makarası acil durumlarda pompa akışını otomatik olarak keser. Özellikle vinçler ve teleskopik kaldırıcılar gibi güvenlik açısından kritik uygulamalar için son derece uygundur.

Yönlendirme makarası ayrıca çalışma bölümlerine veya A bağlantı noktasına (HPCO = yüksek basınç aktarımı) akış sağlama arasında esnek seçim yapılmasına olanak tanır. Manuel acil durum çalıştırmalı elektromanyetik valfler, elektrik kesintisi durumunda manevra kabiliyetini garanti eder.

Hızlı tepki süreleri için sağlam konum göstergesi

Konum göstergesi LX serisine isteğe bağlı bir eklentidir ve ana makaranın nötr konumunu güvenilir şekilde algılar. Hareket olduğunda yönü algılar ve güvenlik sistemine sinyaller gönderir. Konum, ana makaraya kalıcı olarak bağlı bir algılama bayrağının yardımıyla mevcut makara konumunu güvenilir şekilde algılayan optik sensörler kullanılarak hassas bir şekilde belirlenir. Hata emniyetli strateji sayesinde, bir arıza durumunda otomatik olarak bir uyarı sinyali tetiklenir. Konum göstergesi, ISO 13849 standardına göre "d" performans seviyesinde güvenlik gerekliliklerini karşılar ve maksimum güvenlik ile hassasiyet sağlar.

Malzeme yönetimi makinelerinizde daha fazla güvenlik için hemen bizimle iletişim kurun.

Ayrıca akıllı sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uzmanlarımız size memnuniyetle danışmanlık sağlayacaktır.

Bizimle şimdi iletişim kurun

Kaldırma ve malzeme yönetimi teknolojisi için daha fazla sistem ve bileşen keşfedin

Kaldırma & Malzeme Yönetimi

Kaldırma ve malzeme yönetimi makinelerinin verimli ve duyarlı olmaktan çok daha fazlasını sunması gerekir. HYDAC sayesinde, son müşterileriniz için performans ve işlevsellikten ödün vermekten kaçınabilirsiniz. Şimdi daha fazla bilgi alın

Daha fazla bilgi alın