Midye istilalarına karşı çifte koruma: AutoFilt Midye Tutucu

Su içeren sistemler için sürdürülebilir ve kimyasal içermeyen koruma

Quagga midyesi veya zebra midyesi gibi istilacı midye türleri, özellikle akuatermal enerji sistemleri veya soğutma suyu devreleri gibi proses filtrasyonunun birçok alanında giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bunun nedeni, boru hatlarını tıkamaları ve ısı eşanjörlerini engellemeleridir; bu durum, istila edilen sistemlerin performansını düşürür ve maliyetli bakım çalışmalarına yol açar. AutoFilt Midye Tutucu ile HYDAC, tamamen kimyasal maddesiz çalışan ve sistemlerinizi uzun vadede koruyan iki kademeli bir kademeli filtre sunar.

Midye istilalarına karşı mücadele eden filtre çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Quagga midyelerinin veya diğer istilacı türlerin sisteminize musallat olmasını önlemek hakkında sorularınız mı var? Şimdi uzmanlarımızla yükümlülük içermeyen bir danışma randevusu ayarlayın veya "ProFilt Navigator" dijital filtre anketimizi kullanın.

ProFilt Navigator: En uygun filtre sistemine giden yolunuz

Bize şimdi ulaşın!

Zebra ve quagga midyelerinin istilaları, dünya genelinde artan bir risk Küçük deniz canlıları, su içeren sistemlerde büyük hasarlara yol açar

Quagga ve zebra midyesi gibi istilacı türler, Avrupa sularında giderek daha fazla yayılmaktadır. Aynı durum proses suyu ve soğutma suyu için de geçerlidir. Balast tankları, tekne gövdeleri veya göçmen kuşlar aracılığıyla taşınan bu türler, alışılmış yaşam alanlarının dışında neredeyse hiç doğal yırtıcıyla karşılaşmazlar, bu da onların hızla çoğalmalarına olanak tanır.

Küçük larvaları, koruyucu ızgaraları, pompaları veya geleneksel filtreleri kolayca aşarak içme suyu, proses suyu ya da soğutma suyu sistemleri gibi su sistemlerinin derinlerine yerleşir.

Sonuçlar ciddidir: Tıkanan borular basınç kayıplarına, artan enerji tüketimine ve ciddi şekilde kısıtlanmış akışa neden olur ve hatta sistemin tamamen arızalanmasına yol açabilir. Sonuç, maliyetli ve plansız bakım çalışmalarıdır.

Geleneksel filtre yöntemleri sınırlarına ulaşıyor Geleneksel prosesler çoğu zaman verimsiz, ekonomik açıdan elverişsiz veya ekolojik açıdan sorgulanabilir niteliktedir

Proses veya soğutma suyunda midye istilasıyla mücadele etmek için çeşitli yöntemler mevcut olsa da uygulamada şu durum hızla ortaya çıkar: Bunların hiçbiri her açıdan güçlü bir çözüm sunmaz.

Kimyasal süreçler etkili olsa da ekolojik açıdan sorgulanabilir niteliktedir. Öte yandan, termal yöntemler veya UV sistemleri yüksek enerji tüketimine yol açar ve ekonomik açıdan elverişsiz kabul edilir.

Kum filtreleri ve geleneksel otomatik filtreler yeterli koruma sağlamaz. Bunlar midye kabuklarını tutar ancak midye larvalarının geçmesine izin verir. Sadece ultrafiltrasyon tam eliminasyon sağlar, ancak yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle genellikle karlı değildir.

Bugüne kadar eksik olan şey; midye larvaları, zebra midyesi ve benzeri organizmaların güvenilir biçimde tutulmasıyla soğutma suyu devrelerini koruyan, ekonomik, enerji verimli ve çevre dostu bir çözüm olmuştur.

Kademeli filtre çözümümüz: HYDAC AutoFilt Midye Tutucu

Denizden gelen küçük istilacılara karşı iki aşamalı kapsamlı koruma

Soğutma suyu sistemleri gibi su içeren sistemlerde midye istilası çok katmanlı bir sorundur çünkü yalnızca yetişkin midyeler değil, onlardan da önemlisi, esnek ve çok küçük larvaları da geleneksel proses filtrelerinden geçerek daha sonra sisteme yerleşir. AutoFilt Midye Tutucu ile tam da bu sorunları hedef alan iki aşamalı, kimyasal madde içermeyen kademeli bir filtre sunuyoruz:

  • 1. Aşama: AutoFilt RF3 mum filtresi, yetişkin midyeleri ve kaba kirlilikleri tutar.
  • 2. Aşama: AutoFilt RF14 sepet filtresi, ince partikülleri ve midye larvalarını güvenilir bir şekilde tutar ve HYSuction nozulları sayesinde tamamen otomatik olarak temizlenir.

Sonuç: midyelere ve midye larvalarına karşı sürdürülebilir koruma, ısı eşanjörleri ve diğer bileşenler için daha az bakım ihtiyacı ve kimyasal madde kullanmadan, tam sistem performansıyla uzun vadeli işletme güvenilirliği.

Siyah beyaz netlikte verimli midye tutmaLarva giderimi, uzun vadeli denemelerde başarıyla kanıtlanmıştır

Nisan ile Kasım 2024 arasında, AutoFilt RF14 otomatik ince filtremiz, kapsamlı bir saha testi kapsamında Bodensee’de gerçek koşullar altında test edilmiştir. Buradaki odak noktası, birçok proses filtrasyon sisteminin kritik zayıf noktası olan midye larvalarıydı.

Bu küçük ve esnek larvalar, su akışıyla birlikte borulara ve ısı eşanjörlerine girerek oraya yerleşir. Bu da tıkanmalar, performans kaybı ve yüksek bakım maliyetleri gibi ciddi sonuçlara yol açar.

Sonuçlar kendi başına her şeyi anlatıyor: AutoFilt RF14 proses filtresinin çıkışındaki su örneklerinin %99’undan canlı midye larvaları tespit edilmemiştir. Dolayısıyla midye istilasının temel nedeni, hedefe yönelik ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılabilmiştir.

Midye larvaları popülasyonunun, test filtresinden önce ve sonra belirlenmesi bağımsız bir limnoloji laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Numune alma ve analiz işlemleri, bilimsel olarak onaylanmış yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Midye istilalarıyla mücadele eden filtrelerimiz

HYDAC AutoFilt RF3

AutoFilt RF3, 50 µm’ye kadar kaba koruma sağlayan otomatik ters yıkamalı bir filtredir ve midye kümelerini ve midye larvalarını geçirmeden tutabilir. Bu filtrede silindirik yerine konik filtre elemanları kullanılır; bu da daha verimli akış ve temizleme sağlar. Akışa göre optimize edilmiş gövde, yüksek performans ve düşük basınç kaybıyla birlikte kompakt bir tasarım sağlar.

HYDAC AutoFilt RF14

AutoFilt RF14’ün özelliği otomatik ince filtrasyondur. AutoFilt RF3’ün aksine, AutoFilt RF14 filtre elemanları yerine bir filtre sepetine sahiptir. Tam otomatik temizlik, HySuction nozulları kullanılarak doğrudan filtre teli üzerinde gerçekleştirilir. Özel filtre katmanı tasarımımız, ideal bir temizleme mekanizmasıyla birleşerek, midye larvalarının %99’undan fazlasının proses filtresi tarafından tutulmasını sağlar.

HYDAC, proses filtrasyonunda verimli midye temizliği için sizin çözüm ortağınızdır

Midyelere ve midye larvalarına karşı etkin koruma: Çözümümüz, quagga midyesi gibi midyeler ve midye larvaları söz konusu olduğunda, su bazlı sistemleriniz için etkili ve kanıtlanmış bir koruma sunar.

Midyelere ve midye larvalarına karşı etkili koruma

Çözümümüz, quagga midyesi gibi midyeler ve midye larvaları söz konusu olduğunda, su bazlı sistemleriniz için etkili ve kanıtlanmış bir koruma sunar.

Daha düşük enerji maliyetleri ve bakım maliyetleri: Etkili filtrasyon, tıkanmış boruları ve ısı eşanjörlerini önler, böylece daha yüksek enerji tüketiminden ve maliyetli bakım çalışmalarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Daha düşük enerji maliyetleri ve bakım maliyetleri

Etkili filtrasyon, tıkanmış boruları ve ısı eşanjörlerini önler, böylece daha yüksek enerji tüketiminden ve maliyetli bakım çalışmalarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Çevre dostu filtrasyon çözümü: Kimyasal maddelerden vazgeçerek, HYDAC AutoFilt Midye Tutucu kademeli filtremiz midye filtrasyonu için sürdürülebilir ve çevre dostu bir çözüm sunar.

Çevre dostu filtrasyon çözümü

Kimyasal maddelerden vazgeçerek, HYDAC AutoFilt Midye Tutucu kademeli filtremiz midye filtrasyonu için sürdürülebilir ve çevre dostu bir çözüm sunar.

İndirmeler

Midye filtrasyonunda uzmanlarınız

Quagga midyeleri ve diğer istilacılara karşı mücadelede sizinle birlikte çalışıyoruz: HYDAC uzman ekibimizle iletişime geçin ve bir danışma randevusu ayarlayın! Uzmanlarımız, özel midye probleminiz için en uygun çözümü bulmak üzere sizinle birlikte çalışacaktır.

Bizimle iletişime geçin

Bu makaleyi beğendiniz mi? Bizi bulmanıza yardımcı olun!

HYDAC'ı tercih ettiğiniz kaynak olarak hemen ekleyin

Bu konuyla ilgili daha fazla makale

Su Arıtma: Daha Fazla Sürdürülebilirlik için Çözümünüz

Şimdi daha fazlasını öğrenin!