Artan gereksinimler ve güvenli çözümler Modern tarım ve ormancılık makinelerinin karşılaştığı zorlukların ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde üstesinden gelinmesi

Toprağın muhafazası ve çevrenin korunması

Toprak, sürdürülebilir tarım ve ormancılığın temelidir. Ancak artan makine ağırlıkları ve zorlu çalışma koşulları toprak sıkışmasına, erişilebilirliğin azalmasına ve erozyona yol açar. Aynı zamanda kaynakların korunmasına ve maliyet etkinliğine yönelik gereksinimler de artmaktadır. HYDAC çözümleriyle hassas ve toprağa zarar vermeyen makine kullanımı sağlayarak sürdürülebilir performans elde edebilir ve işletme maliyetlerini azaltabilirsiniz.

Hassas tarım

Tarım 4.0: Gelişmiş çalışma fonksiyonları verimi artırır ve bitki koruma ürünlerinin verimli kullanılmasını sağlar. Sensör teknolojisi, açık ve kapalı çevrim kontrol teknolojisi ve yazılım alanlarındaki yeniliklerimize güvenin. Sistem çözümlerimiz, tarlalarınızı ve tarım arazilerinizi hedefe ve ihtiyaca yönelik olarak yönetmenizi sağlar.
 

Enerji verimliliği

Daha yüksek verim, daha düşük emisyon ve daha verimli makineler: HYDAC ile üretkenliği ve sürdürülebilirliği bir araya getirirsiniz. Enerji verimliliği potansiyelinizi keşfedin. Performanstan ödün vermeden CO₂ emisyonlarınızı azaltmanızı sağlayan yenilikçi bileşenler ve sistemler sunuyoruz. Hemen uzmanlarımızdan öneriler alın.

Tarım ve ormancılık makinelerine yönelik akıllı teknolojiler

Mobil makineler için geleceğe hazır yönlendirme sistemleri

GPS ve joystick ile yönlendirmeden elektronik yönlendirme teknolojisine kadar temel yönlendirme çözümlerimiz, yeni nesil araçların temelini oluşturur. Elektronik yönlendirme sistemleri daha hassas sürüş dinamikleri sağlar, konforu artırır ve otomatik ve otonom sürüş fonksiyonlarının geliştirilmesini destekler. Bu sistemler aynı zamanda üreticilere ve geliştiricilere sürücü kabinlerinin ve kullanım konseptlerinin tasarımında yeni özgürlükler de sunar. Konsept aşamasından seri üretime kadar yenilikçi yönlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve optimizasyonunda sizi destekliyoruz.

Yönlendirme sistemlerimiz yeni makine tasarımlarına entegre edilebilir ve mevcut araçların modernize edilmesine yardımcı olabilir.

Akıllı yönlendirme çözümlerini keşfedin

ADSteer: Daha yüksek manevra kabiliyeti için akıllı yardımcı ve ilave yönlendirme

Tarım makinelerinin özellikle yüksek manevra kabiliyeti, düşük aşınma, hassasiyet ve zemini koruma açısından yüksek standartları karşılaması gerekir. Bu  , römork ve makinelerdeki elektro-hidrolik yönlendirme sistemleri açısından önemli zorluklar yaratır. Yönlendirme akslarının ayar açısını temassız olarak hesaplayan elektro-hidrolik ilave yönlendirmeye yönelik bağımsız alt sistem ADSteer Profi ile araç filonuzun esnekliğini artırın.

ADSteer'i ayrıntılı olarak inceleyin

ADSteer Profi ile ilave yönlendirmeyi yeniden tanımlıyoruz: Ayar açısının temassız olarak hesaplanması ve mekanik bağlantıların ortadan kaldırılması sayesinde çekici araçtan bağımsız çalışan, aşınmayı azaltan ve en zorlu koşullarda bile maksimum manevra kabiliyeti sağlayan bir sistem elde edilir.

Georg Komma, HYDAC Mobilhydraulik GmbH Uygulama Mühendisi

Tarım ve ormancılık makinelerine yönelik süspansiyon sistemleri

HYDAC'ın hidropnömatik süspansiyon sistemleri, zorlu arazilerde bile sürüş konforunu, çekişi ve makine güvenliğini artırır. HYDAC süspansiyon sistemleri, yükleri daha eşit dağıtarak zemin basıncını ve toprak sıkışmasını azaltır, böylece toprak yapısını ve kök sistemlerini korur. İster kabin süspansiyonu, ister aks süspansiyonu, ister bom süspansiyonu, ister çekme çubuğu süspansiyonu olsun: Özel çözümlerimiz titreşimleri azaltır, makine bileşenleri üzerindeki yükü hafifletir ve tarım ve ormancılık makinelerinin günlük kullanımında güvenliği ve verimliliği artırır. Modern süspansiyon sistemlerinin makinenizin performansını sürdürülebilir şekilde nasıl artırabileceğini öğrenin.

Özel süspansiyon sistemlerini keşfedin

Verimli ana kontrol düzenekleri için elektronik yük algılaması

HYDAC ana kontrol düzenekleriyle modern tarım ve ormancılık makinelerindeki hidrolik sistemleri hassas, ekonomik ve esnek bir şekilde optimize edebilirsiniz. Modüler tasarım, farklı uygulamalara ve makine konseptlerine uygun, ihtiyaca özel konfigürasyon olanağı sağlar. Elektronik yük algılama sistemimiz basınç ve debiyi ihtiyaca göre sağlayarak tüm tüketicilerin optimum şekilde beslenmesini sağlar. Bu sayede makinenizin verimliliğini artırabilir, kolay kullanımın ve sürekli hassas iş akışlarının avantajlarından yararlanabilirsiniz. Çözümler hem yeni geliştirmeler hem de mevcut hidrolik sistemlerin optimizasyonu için uygundur.

Yük algılama teknolojisine sahip ana kontrol düzeneklerini şimdi keşfedin

LX yük algılama valflerimiz, en zorlu yük değişimlerinde bile ormancılık makinelerinde enerji açısından verimli ve son derece hassas hareketler sağlayarak maksimum performans, kararlı çalışma ve tekrarlanabilir kontrol sunar.

Lars Schlicker,
Uygulama Mühendisi, HYDAC Mobilhydraulik GmbH

Yazar hakkında daha fazla bilgi edinin

Tarım makinelerine yönelik uygulamaya özel çözümler

Hassas tarım: bitki korumada daha yüksek hassasiyet

HYDAC Ground Control (Zemin Kontrolü) ile gübre ve bitki koruma ürünlerinde tasarruf edin. Tarla ilaçlama makinelerine yönelik aktif bom kontrol sistemimiz, bomun ürünün üzerinde optimum yükseklik ve açıda konumlandırılmasını sağlayarak en zorlu çevre koşullarında bile hassas uygulama yapılmasına olanak tanır. Çözümümüz Hydraulic Implement Control (Uygulama Kontrolü) hidrolik modüler sistemini temel alır. Bu ürün büyük ölçüde özelleştirilebilir, çok çeşitli konfigürasyonlarda sunulur ve çapa makinelerinden ekim makinelerine kadar birçok farklı uygulama için uygundur. HYDAC Ground Control ile çalışma hızını ve uygulama hassasiyetini artırın. Mobil hidrolik uzmanlarımızla hemen iletişime geçin.

Ground Control'ü hassas bir şekilde kullanın – daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Son derece dinamik kapalı çevrim kontrol teknolojisi için Rotary Drive Control (Döner Tahrik Kontrolü)

Kendini kanıtlamış hidrolik ve akıllı kapalı çevrim kontrol teknolojisi: Artan çevre koruma gereksinimleri ve yeni düzenlemeler, elektro-hidrolik sistemlerde daha yüksek hassasiyet gerektiriyor. HYDAC Rotary Drive Control bu gereksinimi karşılar. En yüksek güç yoğunluğuna sahip hız kontrollü fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunuz her yerde akıllı HYDAC sistemi optimum çözümü sunar. Elektronik kapalı çevrim hız kontrolü sayesinde Rotary Drive Control olağanüstü hassasiyet ve dinamik performansla çalışır.

Rotary Drive Control'ün nasıl verimli kullanılacağını burada öğrenin

Ormancılık makinelerine yönelik uygulamaya özel çözümler

Hız ve hassasiyet için ormancılık ana kontrol düzeneği

LX-6 Forestry yük algılamalı ana kontrol valfi, modern ormancılık makinelerinin yüksek gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Dinamik performansı, düşük sızıntıyı, kontrollü indirmeyi ve yüksek hassasiyeti tek bir sistemde birleştirir. Önceden doğrulanmış valf kiti sayesinde, farklı uygulamalara ve makine tasarımlarına özel olarak uyarlanmış çeşitli valf seçenekleri sunulur. Sızıntı açısından optimize edilmiş tasarım, yük tutma valfi olmadan bile yüksek kararlılık sağlar ve hidrolik sistemin hem enerji verimliliğini hem de hassasiyetini artırır. Asimetrik valf geometrileri ayrıca ilgili silindir koşullarına optimum uyum sağlayarak çalışma fonksiyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini mümkün kılar. Sonuç olarak, zorlu ormancılık uygulamalarında bile hassas ve kontrollü hareketler için yüksek hidrolik çözünürlük elde edilir.

LX-6 Forestry'nin teknik ayrıntılarını keşfedin

Ormancılık Vinç Kiti

Ormancılık vinçleri ve römorkları için elektro-hidrolik sistem: LX-6 Forestry yük algılamalı ana kontrol valfi ve xCrane elektronik kontrol sistemini içeren çözümümüz, ormancılık makinenizin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış bir sistem sunar. En zorlu görevler bile entegre vinç ucu kontrol sistemi sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Ormancılık faaliyetlerinde hassas kontrolü ve olağanüstü tepki kabiliyetini deneyimleyin.

Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Modern tarım ve ormancılık makinelerinin zorluklarına yönelik çözümlerGeliştirme ortağınız olarak, karşılaştığınız zorluklara çözüm bulmaya odaklanıyoruz

Bugün ve gelecekte kendini kanıtlayabilecek sistem çözümleri: Tarım ve ormancılık makineleri uzmanı olarak, yerel gereksinimlere uyarlanmış son teknoloji makineler geliştirmenizde sizi destekliyoruz.

Tarım ve ormancılık makinelerine yönelik hidrolik çözümler hakkında sık sorulan sorular

Tarım ve ormancılık makineleri için hangi hidrolik çözümler mevcuttur?

Modern tarım ve ormancılık makineleri; yüksek hassasiyeti, hızlı tepki sürelerini, enerji verimliliğini ve sağlamlığı bir araya getiren hidrolik sistemler gerektirir. Aynı zamanda toprağın muhafazası ve kaynak verimliliği giderek daha önemli hale gelmektedir. Akıllı hidrolik sistemler ayrıca daha sürdürülebilir ve üretken çalışma için destek ve otomasyon fonksiyonlarını da destekler.

HYDAC sürdürülebilir ve toprağı koruyan tarım uygulamalarını nasıl destekler?

HYDAC, hassas hidrolik sistemler ve kapalı çevrim kontrol sistemleri sayesinde tarımsal girdi kullanımını azaltır ve çevre dostu toprak ve ürün yönetimini destekler.

Elektronik yük algılaması, tarım ve ormancılık makinelerinin verimliliğini nasıl artırabilir?

Elektronik yük algılaması, ihtiyaca göre güç sağlar, enerji kayıplarını azaltır ve makine dinamiklerini ve üretkenliği artırır.

Elektro-hidrolik yönlendirme sistemleri tarım ve ormancılık makineleri için ne gibi avantajlar sunar?

Örneğin elektro-hidrolik yardımcı ve ilave yönlendirme sistemi ADSteer, manevra kabiliyetini ve sürüş hassasiyetini artırırken toprağın korunmasına da katkı sağlar. Lastik aşınmasını ve akslar ile süspansiyon üzerindeki yükü azaltır, daha dar dönüş manevralarına olanak tanır ve hassas şerit takibini destekler.

LX-6 ile LX-6 Forestry arasındaki fark nedir?

LX-6 Forestry, ormancılık uygulamalarına yönelik önceden doğrulanmış özel valflere sahiptir ve sızıntının önlenmesi, hassasiyet ve silindir ayarı açısından optimize edilmiştir.

Akıllı vinç ucu kontrolü ormancılık vinçlerinde nasıl işler?

xCrane akıllı vinç ucu kontrol sistemi, operatörlerin ayrı ayrı silindir hareketleri yerine vinç ucunu kontrol etmelerine yardımcı olur. Sistem, gerekli vinç hareketlerini otomatik olarak koordine ederek sezgisel kullanım, akıcı hareket sekansları ve daha yüksek çalışma hızı sağlar. Bunun sonucunda daha hassas yük yönetimi, sürücünün iş yükünde azalma ve ormancılık faaliyetlerinde daha yüksek üretkenlik elde edilir.

Hangi teknolojiler tarım ve ormancılık makinelerinin otomasyonunu destekler?

Kontrol cihazları, sensörler, elektro-hidrolik sistemler, destek fonksiyonları ve akıllı yazılım çözümleri otomatik iş süreçlerinin temelini oluşturur.

Destek sistemleri tarım makinelerinin üretkenliğini nasıl artırabilir?

Destek sistemleri çalışma hassasiyetini artırır, sürücünün iş yükünü azaltır, hataları en aza indirir ve tutarlı kaliteyi korurken daha yüksek çalışma hızlarına olanak tanır.

Mevcut tarım ve ormancılık makineleri nasıl daha verimli ve geleceğe hazır hale getirilebilir?

Hidrolik, yönlendirme, kontrol teknolojisi ve otomasyon fonksiyonlarının modernize edilmesiyle. HYDAC; elektronik yük algılaması, akıllı yönlendirme sistemleri ve ihtiyaca dayalı kapalı çevrim kontrol teknolojisi gibi çözümlerle mevcut makinelerin üretkenliğini, hassasiyetini ve sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Hangi HYDAC çözümleri hassas tarımı destekler?

Sensörler, kontrol teknolojisi, kapalı çevrim kontrol teknolojisi ve yazılım çözümleri tarımda hassas çalışma fonksiyonlarını destekler. Bu sayede tarımsal girdiler daha hedefli kullanılabilir ve iş süreçleri daha verimli hale getirilebilir.

50 yılı aşkın süredir yenilikçi sistem mühendisliği

Simülasyon ve mühendislik uzmanlığımıza güvenin. Kendini kanıtlamış yöntemler ve kapsamlı bir geliştirme yaklaşımı kullanarak tarım ve ormancılık makineleriniz için rekabetçi çözümler tasarlamanıza yardımcı oluyoruz. Mühendislik yetkinliklerimiz hakkında Marpitec web sitesinde daha fazla bilgi edinin.

Marpitec'in mühendislik çözümlerini hemen keşfedin

İndirilebilecek dosyalar