Mobil makinelerde siber güvenlik

Makineniz için koruyucu kalkan

Mobil makineler için dijital ağlar oluşturmak, verimlilik ve üretkenlik için yeni potansiyeller sunuyor. Ancak bu, siber saldırılara karşı korunmanın daha da önemli hale geldiği anlamına da geliyor. Sürekli artan tehditlere karşı mücadelede yanınızda güvenilir bir ortağın olması çok önemlidir. Çünkü siber güvenlik tek seferlik bir görev değildir: HYDAC bu zorluğu anlıyor ve başlangıç fikrinden devreye almaya kadar uzmanlık ile güvenli donanım ve yazılım desteği sağlıyor. Bu şekilde, ister yeni bir geliştirme olsun ister makinelerinizin yeniden tasarımı, bireysel uygulamalarınıza tam olarak uyarlanmış çözümleri sizinle ortaklaşa geliştiriyoruz.

Donanım ve yazılımdan siber güvenlik eğitimine kadar kapsamlı yaklaşımımızın makinelerinizi nasıl koruduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Yeni standart olarak siber güvenlik: geleceğe hazır mısınız?

Siber güvenlik tek seferlik bir proje değil, sürekli bir süreçtir. Yeni yasal gerekliliklere hazırlanmak yalnızca ilk adımdır. Çünkü dinamik bir ortamda, sunduğumuz çözümleri sürekli geliştiriyoruz.

Hemen bizimle iletişime geçin ve uzmanlarımızdan, ihtiyaçlarınıza özel ve en önemlisi geleceğe hazır siber güvenlik çözümünüz için danışmanlık alın. 

Bizimle şimdi iletişim kurun

HYDAC siber güvenlik için ortağınızdırSizinle birlikte gelişen kapsamlı koruma için

Simge - Siber güvenlik doğrudan geliştirme sürecine entegre edilmiştir.

Geliştirme sürecine entegre 

Yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde işlevsel güvenlik, ürün geliştirmemizin merkezindedir. Bir şirket olarak siber güvenlik önlemlerini de uyguluyoruz.

Simge - Sistemlerimizi, bileşenlerimizi ve BT/OT süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Sürekli daha fazla gelişim

Çok dinamik olan sadece siber güvenlik ortamı değil, biz de çok dinamiğiz. Bu nedenle sistemlerimizi, bileşenlerimizi ve IT/OT süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu sayede size her zaman en son teknolojiyi barındıran güvenliği sunabiliyoruz. 

 

Simge - Siber güvenlik çok katmanlıdır, bu nedenle kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz.

Kapsamlı yaklaşım

Siber güvenlik çok katmanlıdır; bu nedenle mobil makinelerinizi her seviyede koruyan donanım, yazılım, mühendislik ve teknik danışmanlıktan oluşan kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz. Seri üretim başladıktan çok sonra bile güvenilir bir ortak olarak yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Bir bakışta mevcut AB standartları ve düzenlemeleri

NIS 2 Direktifi ve AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) gibi yeni AB düzenlemeleri üreticilere yeni zorluklar getiriyor. Mobil makineler en geç 2027’ye kadar siber saldırılara karşı etkili şekilde korunmalıdır. Bu durum geliştirme aşamasında gerekli tasarım değişiklikleri ve yeni mimarileri gerektirecektir.

HYDAC, gerekli tüm önlemleri uygulamanız konusunda sizi aktif olarak destekleyen uzman ortağınızdır. Mobil makineleriniz için güvenli ve geleceğe yönelik bir ortam oluşturmak üzere sizinle birlikte çalışıyoruz. En önemli düzenlemeleri sizin için kısaca özetledik. 

AB Yönetmeliği (EU) 2019/2144 - R155 ve R156

Motorlu araçların, römorklarının ve sistemlerinin tip onayıyla ilgili AB Yönetmeliği 2021’den beri yürürlüktedir. Yönetmelik, “Siber Güvenlik ve Siber Güvenlik Yönetim Sistemi”ni (UN R155) kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kapsam: M, N, O araç sınıfları ile birlikte “Yazılım Güncelleme ve Yazılım Güncelleme Yönetim Sistemi”ni (UN R156) de kapsamaktadır.

AB NIS-2 - EU 2022/2555

16.01.2023’ten beri yürürlükte olan AB NIS 2 Direktifi, AB genelinde siber güvenlik seviyesini artırmayı ve şirketlerin/kuruluşların siber saldırılara karşı dirençliliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır (iş süreçleri, IT ve OT). Özellikle ulaşım ve dijital altyapı gibi sektörler için katı gereklilikler ve yüksek güvenlik seviyesi belirlemektedir. 

AB RED EU 2014/53 – 2018, 2022 ve 2023’te genişletilmiştir

Ağustos 2025’ten itibaren bu standart, AB’de telsiz/radyo ekipmanları ve IoT cihazlarının piyasaya sunulması için yasal bir çerçeve oluşturmuştur. Ayrıca ağ koruması, kişisel veri ve gizlilik koruması ve dolandırıcılık önleme konularında temel koruma seviyesini tanımlayan siber güvenlik kriterlerini de kapsamaktadır.

AB Makine Yönetmeliği 2023/1230/EU

Ocak 2027’den itibaren makine üreticilerinin, makinelerini tasarlarken ve geliştirirken standartlaştırılmış ve zorunlu güvenlik gerekliliklerine uymaları gerekecektir. Özellikle, güvenlik işlevlerinin siber saldırılarla tehlikeye atılamaz olması gerekmektedir.

CRA AB Siber Dayanıklılık Yasası - AB 2024/2847

Dijital unsurlar içeren ürünleri kapsamaktadır (donanım, yazılım veya veri işleme özellikli IIoT çözümleri) ve Aralık 2027’den itibaren makinelerin, ürün yaşam döngüsü boyunca AB Siber Dayanıklılık Yasası’nın katı siber güvenlik gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. AB Siber Dayanıklılık Yasası, risk analizleri ve güvenlik odaklı tasarım gibi unsurların daha geliştirme aşamasından itibaren temel bileşenler olması gerektiğini belirtmektedir.

Donanım, yazılım ve teknik danışmanlık: güvenilir siber güvenlik çözümleri için entegre platformumuza güvenin

Siber saldırılar giderek daha karmaşık hale geliyor ve tehdit ortamı sürekli gelişiyor ve biz tam da bu noktada kapsamlı güvenlik konseptimizle devreye giriyoruz: makinelerinizin siber güvenliği için ilk tasarım ve geliştirme aşamasından devreye almaya ve sonrasına kadar ortağınızız. Çünkü her makine projesinin emsalsiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bireysel gereksinimlerinize sorunsuzca uyum sağlayan modüler ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Entegre yaklaşımımızın makineleriniz için nasıl tam koruma sağladığını şimdi öğrenin.

TTControl’den güvenli donanım ürünleri Entegre güvenlik işlevlerine sahip sağlam TTControl donanım çözümlerimizi keşfedin

TTC 2000 serisi elektronik kontrol üniteleri

Dayanıklı. Güvenilir. Kullanıma hazır. Donanım Güvenlik Modülü (HSM), güvenlik işlevlerini doğrudan donanım seviyesinde sunar.

Güçlü FusionAI hesaplama platformu

Çoklu ekran ve çoklu arayüz uygulamalarının paralel kullanımına yöneliktir.

USB Bağlantı Modülü

Zor koşullarda bile kablosuz bağlantı.

Thomas Liensberger, Teknik Satış Müdürü
TTControl

Geleceğe hazır, akıllı donanım çözümlerimizle her zaman bir adım öndesiniz. Çünkü bu çözümler, maksimum performans sunarken makinenize uyarlanabilir ve gelecekteki tüm zorluklara hazırdır.

En önemli siber güvenlik işlevleri bu kapsamdadır

Donanımda şifreleme uygulaması

Yan kanal saldırıları veya hata enjeksiyonu saldırıları gibi donanım kaynaklı saldırılara karşı hız ve dayanıklılığa yöneliktir.

Güvenli depolama

Hassas bilgileri korumak için kullanılan kriptografik anahtarların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlar.

Donanım yazılımı – API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri)

Farklı cihazlar arasında güvenli iletişim kurulmasına yöneliktir.

Güvenli Önyükleme ve Güvenli İndirme

Ürünün güvenli şekilde çalışmasını sağlamaya ve yazılım güncellemeleri sırasında yetkisiz değişiklikleri önlemeye yöneliktir.

MATCH, makine projenizin tüm yazılım gereksinimleri için çok işlevli bir platformdur

MATCH yazılım platformu, makinenin tüm yaşam döngüsü için yenilikçi yazılım çözümleri sunar. Platform; mükemmel şekilde uyumlu yazılım araçları, sağlam ara katman yazılımı, kütüphane modülleri ve açık standart bir IDE’den oluşur. Güvenlikle ilgili tüm modüller TÜV sertifikalıdır. MATCH, %50’ye varan zaman tasarrufuyla işlevsel olarak güvenli araç veya makine kontrol sistemlerinin uygulanmasını ve mevcut makinelerin veya işlevlerin yeniden tasarlanmasını sağlar.

MATCH yazılım paketimiz, donanım ve alt sistemlerimizle mükemmel uyum sağlar. Bu sayede şifreleme, izinsiz giriş tespiti, güvenli şifre yönetimi, sertifika yönetimi, anahtar yönetimi ve rol tabanlı erişim hakları gibi önemli güvenlik işlevlerini uygulayabiliyoruz.

  • Verimlilik sayesinde ilerleme: Tüm seviyelerde tutarlı veriler ve sorunsuz bağlı araçlar sayesinde daha az gayret
  • Donanımdan bağımsız, sağlam ara katman yazılımı: Mobil makinelerde kullanım için geliştirilmiş MATCH Core; maksimum esneklik için diğer donanım sistemlerine kolayca uyarlanabilir
  • Çoklu kontrolör destekli: Çeşitli kontrol üniteleri ve ekranlar birleştirilebilir. Programlama dillerini karıştırmak ve farklı alt sistemleri desteklemek de sorunsuz şekilde mümkündür
  • V-modeline göre geliştirme, testler dahildir: V-modeline göre geliştirme, tüm seviyelerde tak çalıştır testleri ve gömülü yazılım simülasyonu dahildir
  • Servis çözümü dahildir: Servis aracı hemen kullanıma hazırdır, mevcut servis ortamına uyarlanabilir ve entegre uzaktan bakım çözümleri sunar
  • İşlevsel güvenlik için hazırdır: İşlevsel güvenlik en baştan entegredir ve SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD güvenlik seviyelerine kadar tüm program bileşenleri güvenlik standartlarını destekler

Elmar Wulf, Uygulama Geliştirme Müdürü
HYDAC Software GmbH

Artan güvenlik gereksinimleri ve siber güvenlik gereksinimleri bir zorluktur. Bu nedenle karmaşıklığı azaltmak bizim için daha da önemlidir: MATCH yazılım platformumuz, makinenizin geliştirilmesini başlangıç konseptinden seri üretime ve sonrasına kadar daha basit, daha hızlı ve her şeyden önemlisi daha güvenli duruma getirir. Bu yaklaşımla, uygulamalarınızın güvenliği için tüm yaşam döngüsü boyunca sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Donanım ve yazılımdan oluşan entegre platformumuz hakkında hemen bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınıza özel siber güvenlik çözümünüz için modüler, ölçeklenebilir sistemimize güvenin. HYDAC, sisteminizin tasarımından seri üretimine kadar deneyimli bir geliştirme ortağı olarak yanınızdadır. 

Evet, modüler ve ölçeklenebilir siber güvenlik sistemi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
 

Siber güvenlik eğitimi, atölyeleri ve mühendisliği: uzmanlarımızdan size özel destek alın

Hedefimiz makinelerinizi daha güvenli duruma getirmektir. İşlevsel güvenlik ve siber güvenlik ortağınız olarak, size yalnızca analiz odaklı uzmanlık sunmuyoruz. Aynı zamanda size gerçekten uygun çözümler de sunuyoruz.

Çünkü her şirketin ve her makine projesinin benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, özel gereksinimlerinize esnek şekilde uyarlanabilen size özel siber güvenlik eğitimleri, kurslar ve danışmanlık hizmetleri geliştiriyoruz. Makinelerinizin güvenliği için en iyi çözümü birlikte bulalım. Danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bugün bizimle iletişime geçin.

Siber güvenlik eğitimi hakkında şimdi daha fazla bilgi talep edin

Size özel siber güvenlik çözümünüz sizi bekliyor.

Güvenlik uzmanlarımızla şimdi iletişime geçin. Mobil makineleriniz için en iyi kapsamlı korumayı sizinle birlikte belirliyoruz.

Bizimle şimdi iletişim kurun

Bu makaleyi beğendiniz mi? Bizi bulmanıza yardımcı olun!

HYDAC'ı tercih ettiğiniz kaynak olarak hemen ekleyin