Mobil makinelerinizi siber saldırılara karşı nasıl korursunuz
Geleceğe hazır ağ altyapısı için HYDAC ile
Mobil makinelerin dijital ağlarla bağlanması verimlilik ve üretkenliği artırırken, küresel siber saldırı tehdidini de artırır. Bu durum, yeni düzenlemelerin kapsamlı koruma talep etmesinin başlıca nedenlerinden biridir. HYDAC güvenilir iş ortağınızdır: konsept aşamasından devreye almaya ve sonrasına kadar mobil uygulamalarınız için kalıcı güvenlik sunar.
Siber saldırılardaki küresel artış hızlı önlem gerektirir
Üreticiler, en geç 2027 yılına kadar makinelerini siber saldırılara karşı etkin biçimde koruma zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu durum gerekli tasarım değişikliklerini ve yeni mimarileri zorunlu kılar. Gerekli tüm önlemlerin hayata geçirilmesinde sizi aktif olarak destekliyor ve mobil makineleriniz için güvenli, geleceğe yönelik bir ortam oluşturmak üzere birlikte çalışıyoruz.
Güncel AB standartlarını ve yönetmeliklerini sizin için özetledik.
Siber güvenlik için bütüncül teknoloji platformumuzHYDAC, mobil makinelerinizi tüm seviyelerde korumak için ihtiyaçlarınıza özel, modüler ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar.
Güvenli donanım çözümleri: Entegre güvenlik fonksiyonlarına sahip kontrol üniteleri, ekranlar ve telematik modüller gibi sağlam TTControl donanım çözümleriyle her zaman bir adım önde olursunuz.
Çok işlevli MATCH yazılım platformu: Yenilikçi MATCH yazılım paketi, uyumlu araçlar ve sağlam ara katman yapısı sunar ve önemli güvenlik fonksiyonlarının uygulanmasını sağlar.
Mühendislik ve eğitim: Gerekli tüm önlemlerin uygulanmasında sizi aktif olarak destekliyor, yasal gerekliliklere eksiksiz hazırlanmanız için özelleştirilmiş eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Fonksiyonel güvenlik ve siber güvenlik alanında HYDAC’ın yıllara dayanan deneyimine güvenin. Makineleriniz için doğru ve geleceğe hazır çözümü birlikte geliştiriyoruz. Bütüncül yaklaşımımız ve makineleriniz için nasıl kapsamlı güvenlik sağladığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Siber güvenlik için bütüncül platformu keşfedin ve mobil makineleri kapsamlı şekilde koruyun