Soğutma sıvısı yönetimi nasıl otomatikleştirilebilir?

HYDAC ile takım tezgahlarında soğutma sıvısı yönetimi; akıllı sensör teknolojisi, otomatik dolum sistemleri, filtre sistemleri ve dijital izleme çözümleri kullanılarak otomatikleştirilebilir. TRGS 611’e uygun eksiksiz dokümantasyon dahildir.

Dirk Jeske
Takım tezgahları konusundaki uzmanımız
 Dirk Jeske

Soğutma sıvısı yönetimindeki zorluklar: Philipp Götz ile röportaj

Sıvı yönetimindeki güncel zorluklar nelerdir, manuel soğutma sıvısı kullanımından hangi sorunlar doğar ve bunlar otomasyonla nasıl önlenebilir? Ürün yöneticimiz Philipp Götz, bu ve benzeri soruları kısa bir röportajda yanıtlıyor.

Bizimle şimdi iletişim kurun

Dengesiz soğutma sıvısı konsantrasyonunun tehlikeleriMaliyet etkinliği, bulunabilirlik, kalite ve sağlık üzerindeki olumsuz etkiler

Köpüklenme

Köpüklenme, operasyonel süreci aksatır ve değerli zamanınızın kaybına yol açar.

Koku oluşumu

Ortaya çıkan koku, solunum yollarının tahriş olması nedeniyle personel için sağlık sorunlarına yol açabilir.

Cilt tahrişi

Soğutma sıvısı ile temas, operasyonel süreçleri aksatabilecek cilt tahrişlerine neden olabilir.
 

Simge - Konsantre tüketim

Yüksek soğutma sıvısı konsantresi tüketimi

Aşırı konsantrasyon durumunda gereğinden fazla soğutma sıvısı konsantresi kullanılır. Bu durum önlenebilir maliyetlere yol açar.
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

Kısa soğutma emülsiyonu hizmet ömrü

Dengesiz bir soğutma sıvısı seviyesi, emülsiyonun kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir. Sonuç: yüksek kaynak tüketimi ve artan maliyetler.
 

Icon - Werkzeugstandzeit

Azalmış takım hizmet ömrü

Çok düşük bir soğutma sıvısı konsantrasyonu yüksek aşınmaya yol açabilir. Bu durum takım hizmet ömrünün kısalmasına ve parça kalitesinin düşmesine neden olur.

Soğutma sıvısı yönetiminizi otomatikleştirmeye yönelik çözümlerTam otomatik izleme ve kontrol, her zaman optimum soğutma sıvısı konsantrasyonu sağlar

HYDAC FCU 5000 ve PCS çözümleri ile soğutma sıvısı yönetimi otomatikleştirilebilir. Her iki sistem de konsantrasyonu, takım tezgahının tank seviyesini ve tüketimi sürekli izler ve sapmaları otomatik olarak yağ veya su ekleyerek dengeler.

PCS sistemimiz aynı anda 5 makineyi, FCU 5000 ise aynı anda 10 ünitenin kontrolünü sağlayabilir. Tüm tüketim ve konsantrasyon verileri dijital bir gösterge panelinde net bir şekilde görüntülenir. TRGS 611’e uygun otomatik dokümantasyon buna dahildir.

Sonuç: Sıvı yönetimi için harcanan sürede %78’e varan azalma, %38’e varan maliyet tasarrufu ve alet maliyetlerinde %7,6 ’ya varan düşüşle daha uzun alet ömrü. Çözümlerimiz ayrıca manuel soğutma sıvısı süreçleri olmadan %100 otomatik üretimi mümkün kılar.

Soğutma sıvısı otomasyon çözümlerimize genel bakış

HYDAC PCS 2000

Proses Sıvısı Konsantrasyon Sensörü (PCS), basit entegrasyon sunar: sabit borulama yerine esnek hortumlar üzerinden bağlanır. Bu sayede karmaşık yapısal düzenlemelere gerek kalmadan hızlı kurulum mümkündür. Aynı anda 5 adede kadar takım tezgahının soğutma sıvısı konsantrasyonunu izler ve düzenler; optimum süreç koşullarını güvenilir şekilde sağlar.

HYDAC PCS 2000 hakkında daha fazla bilgi

HYDAC FCU 5000

Sıvı Kontrol Ünitesi (FCU 5000), daha büyük üretim ortamları için doğru çözümdür. 10 adede kadar takım tezgahı için soğutma sıvısı beslemesini otomatik olarak izleyip düzenleyebilir. Bu sayede daha büyük sistemlerde verimli sıvı yönetimi için merkezi ve yüksek performanslı bir ünite sunar ve tam otomatik üretim için ideal bir temel oluşturur.

HYDAC FCU 5000 hakkında daha fazla bilgi

 

Sıvı yönetiminizi otomatikleştirmek için tamamlayıcı ürünler

HYDAC Soğutma Sıvısı DoldurucuSoğutma sıvısı dolumu için mobil sistem

HYDAC Soğutma Sıvısı Doldurucu, soğutma sıvısının doğrudan takım tezgahında tamamlanması için esnek bir çözümdür. Mobil sistem bir soğutma yağı variliyle donatılmıştır; su beslemesi ise entegre bir hortum üzerinden sağlanır. Makine, daha önce seçilen veya kaydedilen miktarda soğutma sıvısı ile optimum konsantrasyonda, bir dağıtım nozulu aracılığıyla kolayca doldurulabilir.

Her makine için kaydedilen konsantrasyon değerleri sayesinde manuel ve hataya açık hesaplamalara artık gerek kalmaz. Ayrıca entegre veri aktarımı, sıvı yönetiminde maksimum süreç güvenilirliği ve şeffaflık için dolum işlemlerinin otomatik olarak belgelenmesini de sağlar.

HYDAC Soğutma Sıvısı Doldurucu hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Soğutma Sıvısı TemizleyiciMobil soğutma sıvısı filtreleme ünitesi

HYDAC Soğutma Sıvısı Temizleyici, takım tezgahı tanklarını verimli bir şekilde temizleyen mobil bir filtreleme ünitesidir. Torba filtre elemanları aracılığıyla partikül katı kirleticileri güvenilir biçimde giderir; böylece sıvı ömrünü uzatır ve yaşam döngüsü maliyetlerini (LCC) azaltır.

Sistem; IBC’den tank doldurma, geçici çevrim dışı filtreleme, filtresiz boşaltma veya sürekli sıvı izleme ve konsantrasyon kontrolü için otomasyon teknolojisiyle birlikte kullanım gibi amaçlarla esnek şekilde kullanılabilir.

Taşınabilirliği sayesinde Soğutma Sıvısı Temizleyici, farklı makinelerde hızlı ve kolay şekilde kullanılarak optimum sıvı kalitesi ve süreç güvenilirliği sağlar.

Dirk JeskeHYDAC’ta Takım Tezgahları Endüstri Yöneticisi

Otomatik soğutma sıvısı yönetim sistemimizle müşterilerimiz yalnızca zaman alan manuel kontrollerden, dokümantasyondan ve dolumdan kurtulmakla kalmaz. Aynı zamanda yatırım geri dönüşlerini (ROI) daha hızlı elde ederler. Daha az zaman ve emek, artan süreç güvenilirliği ve belirgin maliyet avantajları bir araya gelerek tam otomatik üretim için gerekli koşulları oluşturur.

Sık Sorulan Sorular - Soğutma sıvısı yönetimi hakkında sık sorulan sorular ve yanıtlar

Soğutma sıvısı konsantrasyonu

Soğutma sıvısı doğru şekilde nasıl karıştırılır?

Soğutma sıvıları genellikle manuel olarak hazırlanır: konsantre, doğru oranda suyla karıştırılır. Doğru konsantrasyonun kullanılması çok önemlidir; çok düşük değerler korozyona, çok yüksek değerler ise cilt tahrişine ve köpüklenmeye yol açar. Klasik kontrol yöntemi refraktometre kullanımıdır.

HYDAC Soğutma Sıvısı Doldurucu ile dolum yarı otomatik olarak yapılır: miktar ve konsantrasyon önceden sistemde kayıtlıdır. Bu, hata oranını azaltır, soğutma sıvısı kalitesini stabil tutar ve operatörlerin yükünü hafifletir.

Tam otomatik HYDAC sistemleri FCU 5000 ve PCS 2000, birden fazla makinenin merkezi olarak beslenmesini sağlar. Bunu, konsantrasyon ve diğer parametreleri sürekli izleyerek ve gerektiğinde otomatik olarak takviye yaparak gerçekleştirirler.

FCU 5000 ve PCS 2000, konsantrenin suyla optimum şekilde karışmasını sağlar. Bu, daha iyi emülsiyon kalitesi ve daha düşük konsantre tüketimi ile sonuçlanır.

Optimum soğutma sıvısı yüzdesi nedir? Optimum soğutma sıvısı konsantrasyonu nedir?

Optimum konsantrasyon; işleme süreci, malzeme ve kullanılan soğutma sıvısı türüne bağlıdır. Genel olarak değerler %5 ile %10 arasındadır. Çok düşük konsantrasyon mikroorganizmaları teşvik eder, çok yüksek konsantrasyon ise gereksiz maliyetlere ve olası cilt tahrişine yol açar.

Manuel kontrollere güvenmek yerine daha yüksek süreç güvenilirliği ve daha az zaman ve emek için soğutma sıvısı yönetimine yönelik otomatik sistemlerimiz sabit bir konsantrasyon sağlar.

Soğutma sıvısını izleme ve şartlandırma

Soğutma sıvısı ne sıklıkla değiştirilmelidir veya kontrol edilmelidir?

Geleneksel olarak soğutma sıvısı sabit aralıklarla, genellikle birkaç ayda bir değiştirilir. Ancak gerçekte kullanım ömrü; sıcaklık, bakteriyel kontaminasyon veya yabancı yağların karışması gibi faktörlere bağlıdır.

  • Manuel: Refraktometre veya test şeritleriyle kontrol, görünüm veya kokuya göre değiştirme.
  • Yarı otomatik: Mobil HYDAC Soğutma Sıvısı Temizleyici, soğutma emülsiyonunu doğrudan makine üzerinde temizler ve kullanım ömrünü uzatır.
  • Tam otomatik: HYDAC FCU 5000 ve PCS ile soğutma sıvısının durumu sürekli izlenir. Sistem, konsantrasyondaki sapmaları anında tespit eder ve otomatik olarak ayarlar; böylece zaman aralığına dayalı değil, duruma bağlı soğutma sıvısı değişimi mümkün olur.
     

Soğutma sıvısı ne kadar süre dayanır?

Soğutma sıvılarının raf/kullanım ömrü şartlandırmaya ve ortama bağlıdır. İzleme olmadan, bir soğutma sıvısı sadece birkaç hafta içinde kullanılamaz hale gelebilir. HYDAC sistemleriyle yapılan düzenli bakım ve otomatik şartlandırma, kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır, maliyetleri ve bertaraf masraflarını azaltır.

Otomatik sıvı yönetiminin otomatik üretim için önemi nedir?

Sürekli soğutma sıvısı izleme, stabil ve verimli otomatik üretim için kritik öneme sahiptir. Yağlama ve soğutma etkisinin optimum kalmasını sağlar, alet aşınmasını azaltır ve plansız makine duruşlarını önler. Aksi halde otomasyon seviyesini ciddi şekilde sınırlayacak olan zaman alıcı manuel kontrol ve dolum işlemleri de ortadan kaldırılır.

HYDAC Sıvı Kontrol Ünitesi FCU 5000 ve Süreç Akışkanı Konsantrasyon Sensörü (PCS) gibi çözümlerle maksimum süreç güvenilirliği, tutarlı kalite ve düşük işletme maliyetleri için soğutma sıvıları güvenilir şekilde izlenebilir ve otomatik olarak takviye edilebilir.

Soğutma sıvısı kullanımında karşılaşılan sorunlar

Soğutma sıvısı neden köpürür veya kötü kokar?

Soğutma sıvılarıyla çalışırken bu belirtilerin yaygın nedenleri şunlardır:

  • Yanlış konsantrasyon
  • Yabancı yağlarla kirlenme
  • Mikrobiyolojik büyüme (bakteri veya mantar)

Sonuç: soğutma emülsiyonu ile temas halinde köpüklenme, kötü koku ve cilt sorunları.

HYDAC Soğutma Sıvısı Temizleyici, daha uzun kullanım ömrü ve daha iyi çalışma koşulları için soğutma emülsiyonundaki partikülleri, yağ kalıntılarını ve mikroorganizmaları azaltır.

HYDAC FCU 5000 ve PCS ayrıca sapmaları derhal tespit eder ve parametreleri otomatik olarak ayarlar. Böylece köpüklenme veya kötü koku gibi sorunlar sonradan giderilmek yerine proaktif olarak önlenir.
 

Soğutma sıvısında güvenlik ve kullanım

Soğutma sıvılarıyla çalışırken nelere dikkat edilmelidir?

Soğutma sıvılarıyla çalışırken net kurallar geçerlidir: cilt temasından kaçının, kişisel koruyucu donanım kullanın, konsantrasyonları düzenli kontrol edin ve sınır değerlere (örneğin nitrit/nitrat) uyun. İş sağlığı, güvenliği ve çevreye ilişkin yasal düzenlemelere uyum, sıvı yönetiminde merkezi bir rol oynar.

HYDAC, güvenli ve belgelenebilir süreçlerle destek sağlar:

  • Kişisel makinelerde güvenli soğutma sıvısı yönetimi için Soğutma Sıvısı Doldurucu / Soğutma Sıvısı Temizleyici
  • Tüm soğutma sıvısı parametrelerini sürekli izleyen, mevzuata uygun şekilde belgeleyen ve uyumu sağlayan merkezi sistemler olarak PCS 2000 / FCU 5000

İndirilebilir dosyalar

Soğutma sıvısı uzmanlarımız sorularınızı bekliyor!

HYDAC’ın yenilikçi çözümleriyle sıvı yönetiminizde otomasyon seviyesini artırın.

Uzmanlarımızla iletişim kurun!

Su Arıtma: Daha Fazla Sürdürülebilirlik için Çözümünüz

Şimdi daha fazlasını öğrenin!