Polimer eriyiği: ölçüye uygun özel filtre elemanları

HYDAC, filtre çubukları, filtre diskleri ve spin pack filtreler sunar

Plastiğin polimerizasyonu, filtrelenmesi gereken safsızlıklar üretir. Almanya'daki üretim tesisimizde, en yüksek seviyede filtre elemanı teknolojisi geliştiriyor ve üretiyoruz. Polimer filtre elemanlarımızın proses verimliliğinizi nasıl artırabileceğini keşfedin. İhtiyaçlarınıza özel tasarlanmış elemanlar sunuyoruz. Uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Uzmanlarımızla iletişim kurun ve polimer filtreleme ihtiyaçlarınız için optimum çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışalım

Bizimle şimdi iletişim kurun

Kritik süreçler için polimer eriyiği ve çözücü filtrelemesinde yüksek performanslı filtrelerAlmanya’da tasarım & üretim

Plastik işleme tesislerinde (granül, fiber, kablo veya film üretimi gibi) küçük parçacıklar ve jeller büyük sorunlara yol açabilir. Paslanmaz çelik eleman teknolojisi ve polimer filtrelemesindeki onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, tasarımdan (malzeme seçimi, katman yapısı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği) ve üretimden (pliseleme teknolojisi, temizleme prosesleri, kaynak teknolojisi, kalite güvencesi) filtre analizi ve dahili testlere kadar kapsamlı uzmanlığa sahibiz.

Yaprak diskler & filtre diskleri (yuvarlak elekler)

Filtre çubukları

Spin pack filtreler

Polimer eriyik filtrelemenizi optimize edin

1992'den beri uzmanız ve Almanya'daki üretim tesisimizde, ihtiyaçlarınıza özel yüksek verimli filtre elemanları geliştiriyor ve üretiyoruz. Dayanıklı mekanik bağlantılar (kıvırma) ve sürdürülebilir malzemeler (temizlenebilir filtre malzemeleri) kullanıyoruz. Polimer eleman teknolojisindeki onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, özellikle kaynak teknolojisi alanında kapsamlı uzmanlığa sahibiz. Bu, fonksiyon entegrasyonuna olanak sağlıyor (örneğin contasız tasarımlar). İster filtre çubukları, ister filtre diskleri (elek diskler) ister spin pack filtreler olsun size geniş bir ürün yelpazesi sunabiliyoruz. 

Ücretsiz danışmak için bugün bizimle iletişim kurun

Başarının sırrı: ChemicronYüksek kirlilik tutma kapasitesi ve %90'a varan gözeneklilik

Chemicron metal fiber keçe, sinterleme işlemiyle birbirine sıkıca bağlanmış çok sayıda ince ve homojen dağılmış paslanmaz çelik fiberden (316L, özel malzemeler talep üzerine) oluşur. 
Gözenekliliği yüksek bu filtre malzemesinin tel örgü ve sinterlenmiş metaller gibi diğer malzemelere göre ana avantajları, yüksek kirlilik tutma kapasitesi ve %90'a varan gözenekliliğidir. 
 

HYDAC ile avantajlarınız

Icon: Filter element – effective filtration & high contamination retention capacity

Etkili ince filtreleme

Mutlak 1 µm'ye kadar parçacık ve jel benzeri safsızlıkların verimli tutulumu

Yüksek temizlik (fiber göçü yok)

Kademeli tabaka yapısı sayesinde derin filtreleme avantajlarıyla yüksek kirlilik tutma kapasitesi
 

Icon: CO2 footprint – sustainable design with cleanable filter materials

Verimli & sürdürülebilir tasarım

%90'a varan yüksek gözeneklilik sayesinde düşük basınç kaybı

Temizlenebilir filtre malzemeleri

Ölü bölgeleri önlemek için akışı optimize edilmiş tasarım
 

Icon: Hammer – extremely robust element technology

Mükemmel sağlamlık

400 °C'ye kadar yüksek kimyasal ve termal direnç

Yüksek diferansiyel basınç dayanımı, Δpmax 210 bar 

Dayanıklı mekanik bağlantılar, kaynak ve kıvırma

İndirmeler Polimer eriyik ve filtre eleman teknolojisi broşürlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Bize talebinizi gönderin

Plastik polimerizasyonu ile ilgili uygulamanız hakkında konuşalım. İster filtre çubukları, ister filtre diskleri, ister spin pack filtreler olsun, sizin için mükemmel filtreleme çözümünü bulmak için sizinle birlikte çalışalım.

Bizimle şimdi iletişim kurun

Bu konuyla ilgili daha fazla dergi makalesi

Okuma süresi: 7 min |

Nehirlerden, göllerden, kuyulardan, denizlerden ve topraktan elde edilen su, endüstride çok çeşitli proseslerde giriş suyu olarak kullanılmaktadır. Ham suyun filtreleme yoluyla dikkatli bir şekilde arıtılması, sistemin verimli çalışmasının anahtarıdır. Arıtılan su, soğutma suyu, membran besleme suyu, püskürtme suyu veya proses suyu olarak kullanılabilir. Eğer ham su filtrelenmeden sisteme girebiliyorsa, bunun ciddi sonuçları olabilir. Önlenebilir sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Otomatik ters yıkama filtreleri, sıralı filtreler ve proses filtreleri güvenilir destek sağlayabilmektedir. Midyelerin nasıl ve nerede gerektiği ve midyelerin tüm senaryoda nasıl bir rol oynaması gerektiği burada açıklanıyor!