Sürdürülebilirlik ve kaynakların korunması için sembolik bir görüntü – beyaz dalgalı turkuaz deniz

Olumlu Hareket: sürdürülebilirlikte yeni yollar

HYDAC’ta kurumsal başarı ile sorumluluğun ayrılmaz biçimde bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi ruhumuz ve modern teknolojilerimizle çevre dostu ve ekonomik çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine hızlı ve kolay ulaşmalarına tam olarak bu şekilde yardımcı oluyoruz. Birleştirilmiş uzmanlığımızla bugünün ve yarının zorluklarının üstesinden nasıl birlikte gelebileceğimizi keşfedin.

HYDAC, sıfır emisyona giden yolculuğunuzda sizin ortağınızdır

İklim hedeflerimize nasıl ulaşıyoruz

Sürdürülebilir düşünme ve hareket etme anlayışı, şirketimizin kuruluşundan bu yana DNA’mızda yer almaktadır. Çünkü 1963’ten bu yana uzun vadeli ortaklıklara ve kalıcı müşteri yakınlığına dayanıyor, çalışanları ve iş ortaklarını onlarca yıl boyunca güvenilir biçimde destekliyor ve ürünlerimizi yerel olarak üretiyoruz. Bu güçlü köklerimiz, önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırmamıza ve ekolojik, ekonomik ve sosyal değişimin şekillendirilmesinde olumlu bir rol üstlenmemize yardımcı olacaktır. Kısacası: henüz orada değiliz, ancak sıfır emisyon ve döngüsel ekonomi yolculuğumuza çoktan başladık.

Bugüne kadarki ilerlememizi ve geleceğe yönelik planlarımızı öğrenmek için sürdürülebilirlik stratejimizi keşfedin.

Sürdürülebilirlik Beyanını okuyun

Sürekli gelişim ve net iklim hedefleri: iklimin korunmasına katkımız

İki kişilik bir işletmeden uluslararası bir şirkete; bir parça üreticisinden entegre sistem çözümlerinin lider sağlayıcısına: amacımız kendimizi sürekli geliştirmektir. Bunun bir unsuru, doğal kaynakların korunmasına ve topluma olumlu katkı sağlamaya odaklanan Olumlu Hareket sürdürülebilirlik stratejimizdir. Bunun bir parçası olarak stratejik odağımız için kilit öneme sahip dört faaliyet alanı belirledik: olumlu inovasyon, HYDAC ailesi, tedarik zincirleri ve çevre/iklim koruması.

HYDAC’ta sürdürülebilirlik yalnızca stratejik bir hedef değildir. Bu aynı zamanda yerleşik bir uygulamadır. Olumlu Hareket sürdürülebilirlik stratejimizle, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinden kaynakları verimli kullanan üretim süreçlerine ve yenilenebilir enerjilere geçişe kadar tüm değer zinciri boyunca emisyonların azaltılmasına bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Hedefimiz nettir: iklim nötrlüğüne ölçülebilir bir katkı sağlamak ve sıfır emisyon ile döngüsel ekonomi yönünde tutarlı ilerleme kaydetmek.

Aaron Abel, Sürdürülebilirlik Ekibi Lideri

Sürdürülebilirliğe bütüncül bir yaklaşım. Tüm değer zinciri boyunca sorumluluk

Sürdürülebilirlik stratejimiz, tüm değer zinciri boyunca sürekli geliştirdiğimiz, açıkça tanımlanmış faaliyet alanlarına dayanmaktadır

Pozitif inovasyon

İnovasyon, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır – çünkü hızla değişen bir dünyada teknolojilerin sürekli olarak optimize edilmesi gerekir. Bu nedenle her yıl satış gelirimizin %5’inden fazlasını araştırma ve geliştirmeye yatırıyor, ürün ve uygulama yelpazemizi daha da geliştirmemizi ve genişletmemizi sağlıyoruz. Amacımız, kendi ürün yelpazenizin sürdürülebilirliğini artıran ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan akıllı, optimize edilmiş çözümler sunmaktır. 

HYDAC ailesi

Dinamik bir pazarda motive olmuş ve sadık çalışma arkadaşları başarımızın temelidir. Aile değerleri ve çalışanlarımızla uzun vadeli dayanışma, aile şirketimizin merkezinde yer alır. Başarımız; takdir edici bir kurum kültürüne, sürekli gelişime ve çalışanlarımızın güvenliği ile refahına yönelik aktif bir bağlılığa dayanmaktadır.

Tedarik zincirleri

Değişim ve zorluklarla dolu bir dünyada, dayanıklı tedarik zincirleri, çevrenin korunması ve uzun vadeli kaynak verimliliği bizim için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle şirketin kuruluşundan bu yana güçlü ortaklıklara odaklanıyor ve İş Ahlakı Kodumuzda da yer aldığı üzere tüm tedarik zincirimiz boyunca sosyal ve ekolojik sorumluluk üstleniyoruz. Merkezi olmayan üretim ağımız sayesinde kısa taşıma rotaları oluşturabiliyor ve yerel pazarlara hızlı ve güvenilir şekilde tedarik sağlayabiliyoruz. 

Çevre ve iklim koruması

İster sera gazlarının azaltılması, ister kaynak veya enerji verimliliğinin artırılması olsun – CO2 azaltımı için kendimize iddialı ve ölçülebilir hedefler koyuyor ve döngüsel ekonomiyi aktif olarak teşvik ediyoruz. Yenilenebilir enerjilere tutarlı geçiş ve gelişmiş, çevre dostu teknolojilerin kullanımı bu süreçteki temel adımlardır. Bu şekilde Paris iklim hedeflerine ulaşılmasına gerçek bir katkı sağlıyor ve zamanımızın zorluklarıyla mücadele ediyoruz.

Çevreye, ekonomiye ve topluma olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Sürdürülebilirlik Beyanımızı şimdi okuyun. 

HYDAC Sürdürülebilirlik Beyanı

Yenilikçi ve sürdürülebilir HYDAC çözümlerini keşfedin

Kaynak verimliliği, enerji verimliliği veya döngüsel ekonomi olsun: öncü teknik yenilikler geliştirmenize yardımcı oluyoruz

Açık kapaklarıyla bir hidroelektrik santrali – sürdürülebilir enerji üretimini simgeler

Kaynak verimliliğiTürbin yağında tortu oluşumunun önlenmesiyle

Acil bir sorun: bir hidroelektrik santralinde türbin kilitleme cıvatası üzerinde reçinemsi tortular oluşmuştu. Yağ numuneleri analizimiz bunun vernikleşme olduğunu gösterdi; bu olgu ciddi türbin arızalarına yol açar. Sürdürülebilir çözümümüz, yenilikçi Vernik Giderme Ünitemiz VEU-F’nin kurulmasını içeriyordu. Bu sayede kullanım ömrü altı yıla kadar uzatıldı ve yılda en az 1.575  litre yağ tasarrufu sağlandı.

Enerji tüketiminin azaltılmasıDaha verimli takım tezgahı soğutması sayesinde

Bir otomotiv tesisi işletmecisi, takım tezgahı soğutma sisteminin enerji verimliliğini optimize etmenin ve soğutma suyu devresini daha verimli kullanmanın yollarını arıyordu. Çözüm, takım tezgahlarının salon soğutma sistemine bağlanmasında yatıyordu. Başarılı bir pilot projenin ardından toplam 226 makine HYDAC FWKS sıvı-su soğutma sistemimize dönüştürüldü. Bu önlem, yıllık 1.830.000 kilovat saatlik enerji tüketimi azalmasına ve 245.220  avro maliyet tasarrufuna yol açtı. Servis maliyetlerinin yarıya indirilmesine ek olarak enerji maliyetleri %40 ’a kadar azaltıldı.

Enerji yoğun metal işleme için soğutma sıvılı CNC freze makinesiÜzerinde “-1,8 milyon kWh” yazan CNC freze makinesi, süreç optimizasyonu yoluyla enerji tasarrufunu gösterir

İlerleme kaydediyoruz

İklim hedeflerimizin genel görünümü

Bitki tutan bir el simgesi – kaynak verimliliğini ve çevreye sürdürülebilir yaklaşımı simgeler

2030 yılına kadar Almanya’daki HYDAC, Kapsam 1 ve 2’ye göre iklim nötr olacaktır

Stilize edilmiş bir dünya simgesi – çevreyi, sürdürülebilirliği ve iklim korumasını simgeler

2050 yılına kadar HYDAC, dünya genelinde Kapsam 1 ve 2’ye göre iklim nötr olacaktır

CO₂ yazılı bir ayak izi simgesi – CO₂ ayak izini ve iklim sorumluluğunu simgeler

2050 yılına kadar HYDAC, Kapsam 3’e göre CO2 emisyonlarını en az %70 oranında azaltacaktır

İndirmeler

Sıfır emisyona ulaşmak: HYDAC, eşit koşullarda sizin ortağınızdır

Sürdürülebilirlik stratejimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? O halde bizimle iletişime geçin.

Şimdi bizimle iletişime geçin