HYDAC çalışanı, denenmiş ve test edilmiş bir akümülatör elemanını sunuyor.

Yenilikçi hidrolik ve filtreleme için çözümlerimiz Karmaşık sistemler için kendini kanıtlamış bileşenlerimizi keşfedin

HYDAC, akümülatör teknolojisinde uzman bir firmadan, 20'den fazla ürün alanına sahip küresel bir şirkete dönüşmüştür. Bugün, hidrolik, filtreleme ve mühendislik alanlarında önde gelen tedarikçilerden biriyiz ve klasik bileşenlerin yanı sıra bütüncül sistem çözümleri de sunuyoruz. 

Hidrolik ve filtreleme için size en uygun çözümü bulun. Şimdi daha fazlasını okuyun.

Çözümleri sistematik bir şekilde geliştiriyoruz
İster hidrolik, ister filtreleme, ister elektronik alanında olsun

Sizin zorluklarınız bizi harekete geçirir: HYDAC olarak her uygulamanın benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı tam olarak anlayabilmek için yakın bir diyaloğa güveniyoruz. Sizin çözüm ortağınız olarak, süreçlerinizi optimize eden özel tasarım hidrolik ve filtreleme çözümleri geliştiriyoruz. Münferit bileşenlerden karmaşık sistemlere kadar uzmanlarımız, yıllara dayanan deneyimleri ve küresel ağları sayesinde, ihtiyaçlarınıza özel yenilikçi çözümler geliştirmenize yardımcı olur.

Sürdürülebilir filtre teknolojilerinden akıllı sensörlere ve enerji verimli mobil hidrolik sistemlerine kadar uzanan geniş ürün portföyümüzü keşfedin ve doğru bileşenleri seçmenizi kolaylaştıran pratik araçlarımızdan faydalanın. HYDAC ile, sizi dinleyen, anlayan ve optimum çözümü birlikte bulmak için sizinle çalışan bir çözüm ortağınız var.

Fuarlar, etkinlikler, pratik araçlarımız ve ürün yelpazemize eklenen en son yenilikler hakkında düzenli güncellemeler alın: bültenimize şimdi abone olun ve hidrolik ve mühendislik alanındaki yıllara dayanan deneyimimizden faydalanın.

Bültenimize şimdi abone olun

Hidrolik ve filtreleme için çevrim içi araçlar

Valf seçicisi

Uygulamanız ve işleviniz için doğru valfi seçicilerimizle bulun.

Uygun bir valf seçin

Accu-MOUNT

Accu-MOUNT ile hidrolik akümülatörünüz için en uygun montaj çözümünü sadece birkaç tıklamayla belirleyebilirsiniz.

Bir hidrolik akümülatör için montaj çözümü bulun

Accu-FIND

Seçim aracımız, uygulamanız için doğru hidrolik akümülatöre sadece birkaç adımda ulaşmanızı sağlar.

Bir hidrolik akümülatör bulun

p0 hesaplayıcı

Hidrolik akümülatörünüzün azot şarjını hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmek için çevrim içi aracımıza güvenin.

Ön şarj basıncını kontrol edin

ASPlight

Uygulamanız için doğru akümülatörü bulun: Temel parametreleri belirlemenizde size yardımcı oluyoruz.

Hesaplamaya başlayın

Filter-IT2

Uygulamanız için ideal filtreyi şimdi belirleyin. Sezgisel aracımız sizi doğru çözüme hızlı ve kolay bir şekilde yönlendirir.

Filtre tasarım hesaplamasını yapın

Betterfit

Veri tabanımız, 64'ten fazla üreticiye ait 70.000'den fazla filtre elemanı içerir ve uzman kod dönüşümleriyle doğru HYDAC ürününü bulmanıza yardımcı olur.

Filtreler ve filtre elemanları için kodları dönüştürün

Avantajlarınız

Tek kaynaktan yenilikçi çözümler için kalpli el simgesi.

Tek bir kaynaktan

Yenilikçi bileşenler ve akıllı yazılım çözümleri konusunda sizin çözüm ortağınızız. Yıllara dayanan deneyimimiz ve kapsamlı hizmetlerimizle yeni ufuklar açmanıza yardımcı oluyoruz.

Kolay entegrasyon ve hızlı devreye alma için montaj alanı optimizasyonu simgesi.

Kurulum alanı optimizasyonu

Kolay entegrasyon, hızlı devreye alma ve azaltılmış kurulum alanına odaklanıyor ve bu nedenle size yüksek güç yoğunluğuna sahip kompakt bileşenler sunuyoruz. 

Hedefe yönelik gürültü azaltma önlemleri için kulak koruma simgesi.

Gürültü azaltma

Üretim çıktınızı artırın: Hedefe yönelik gürültü azaltma önlemlerimiz, gürültü kirliliğini en aza indirir, makine verimliliğinizi artırır ve son kullanıcılar için stresi azaltır.

Sağlam ve çok yönlü çözümler için çekiç simgesi.

Sağlam & çok yönlü

Ürünlerimiz zorlu uygulamalar için geliştirilmiştir ve yüksek dayanıklılıkları ve çok yönlülükleriyle öne çıkar. Kişisel ihtiyaçlarınıza esnek bir şekilde uyarlanarak, sizi her zaman etkilemeye devam edecek çözümler sunuyoruz.

Veriye dayalı bakım ile güvenli & ekonomik işletim simgesi.

Güvenli & ekonomik işletim

Veri odaklı bakımın sunduğu fırsatlardan yararlanın: Sensör sistemlerimiz, kontrol sistemlerimiz ve yazılım platformlarımız, sistem kullanılabilirliğinizi optimize eden kestirimci bakımı mümkün kılar.

Kendini kanıtlamış ve yenilikçi çözümler için yanıp sönen ampul simgesi.

Denenmiş & test edilmiş yenilikçi çözümler

Sizinle yakın iş birliği içinde çalışarak karşılaştığınız zorlukları anlıyor ve sizin için doğru çözümleri buluyoruz. Yıllara dayanan deneyimimizi en yeni teknolojilerin kullanımıyla birleştiriyoruz.

Uzmanlık alanlarımız

Sistem uzmanlığı

Biz, sadece hidrolik bileşen tedarikçisi değiliz. Kendimizi, ilk fikirden seri üretime kadar size eşlik eden ve bütünsel sistem çözümleri geliştirmenize yardımcı olan güvenilir bir çözüm ortağınız olarak görüyoruz. Hidrolik, filtreleme, elektronik ve mühendislik alanlarındaki engin uzmanlığımız sayesinde, bireysel ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özel çözümler tasarlayabiliyoruz. Kapsamlı ürün portföyümüz, hidrolik silindirler, hidrolik akümülatörler ve filtreler gibi münferit bileşenlerden, karmaşık sistemlerin tasarımı ve uygulanmasına kadar uzanmaktadır.

Sektörel bilgi birikimi

Deneyimli uzmanlardan oluşan küresel ağımız, çok çeşitli sektörlerden gelen onlarca yıllık uzmanlığı bir araya getiriyor. Bu birleştirilmiş bilgi, kişisel ihtiyaçlarınıza özel çözümler geliştirmemizi mümkün kılar. Özellikle süreçlerinizi optimize etmeye, uzun vadede maliyetleri azaltmaya ve kaynakları korumaya büyük önem veriyoruz. Yenilenebilir enerjilerden mobil makinelere, hidrojen çözümlerinden takım tezgahlarına kadar ihtiyaçlarınıza uygun yenilikçi sistemler sunuyoruz.

Müşteri odaklılık

Bizimle çalıştığınızda, hem yerel bir muhatabınız olur hem de küresel uzman ağımızın avantajlarından faydalanırsınız. Bu da sizin dilinizi konuştuğumuz ve kişisel ihtiyaçlarınızı anladığımız anlamına gelir. İster Brezilya, ister İsveç, ister Çin, ister İtalya olsun üretim tesislerimizi erken dönemde küresel ölçekte genişleterek ve dünya genelindeki bağlantılarımızla, iş ortaklarımızla yalnızca mecazi anlamda değil, aynı zamanda size yakın lokasyonlarda kısa taşıma yollarıyla her zaman gerçek anlamda yakın ilişkiler kurmaya odaklandık.

Pazarlar & sektörler

Takım Tezgahları

Daha fazla bilgi alın

Presler & Şekillendirme Makineleri

Daha fazla bilgi alın

Gemi İnşaatı

Daha fazla bilgi alın

Kontrol Teknolojisi

Mobil Çözümler

Daha fazla bilgi alın

Kaldırma & Malzeme Yönetimi

Daha fazla bilgi alın

İleri hidrolik, filtreleme ve sensör teknolojilerine dair heyecan verici bilgiler doğrudan posta kutunuza gönderiliyor!

En son güncellemeleri alın: Bültenimize hemen abone olun ve yeni ürünler, uygulama örnekleri, yenilikçi teknolojiler, fuarlar ve etkinliklerle ilgili güncel kalın.

Bültenimize şimdi abone olun