移动机械网络安全
您的设备防护罩
移动机械数字化联网为提升运营效率与生产力开辟了全新可能,但同时也使网络攻击防护成为日益关键的焦点议题。面对持续升级的网络威胁,选择可靠的合作伙伴至关重要。因为网络安全绝非一次性任务:HYDAC 深刻理解这一挑战,从初始概念设计到设备调试交付的全流程,以专业技术实力及安全可靠的软硬件产品为您提供全方位支持。我们秉持合作伙伴理念,无论是新产品开发还是现有设备升级改造,都将为您量身定制契合具体应用场景的专属解决方案。
从硬件设备、软件系统到专业培训服务,下文将为您详细解读我们的综合防护方案如何为您的设备保驾护航。
网络安全:未来行业新标准,您是否已做好准备?
网络安全是一项持续演进的系统工程,而非孤立的阶段性项目。满足新的法规要求仅是第一步——在动态变化的市场环境中,我们始终致力于持续升级产品与服务体系。
立即联系我们,获取专业顾问团队为您量身定制的、具备未来适应性的网络安全解决方案咨询服务。
HYDAC 是您值得信赖的网络安全合作伙伴提供随企业发展持续升级的全方位防护方案
欧盟最新标准与法规一览
欧盟新法规,如 NIS 2 指令及欧盟《网络韧性法案》(CRA) 为设备制造商带来了全新挑战。移动机械最迟需在 2027 年前实现有效的网络攻击防护。这意味着产品开发阶段需进行必要的设计调整及架构革新。
HYDAC 作为您的专业技术合作伙伴,将积极协助您落实各项合规要求。我们与您携手打造安全可靠、面向未来的移动机械运行环境。我们已为您汇总核心法规要点,便于快速查阅掌握。
欧盟法规 (EU) 2019/2144 - R155 与 R156
该法规规范机动车及其挂车和系统的型式认证,自 2021 年起生效。该法规新增“网络安全及网络安全管理体系”(UN R155)——适用范围包括:M 类、N 类、O 类车辆,同时涵盖“软件更新及软件更新管理体系”(UN R156) 等内容。
欧盟 NIS-2 指令——EU 2022/2555
欧盟 NIS-2 指令自 2023 年 1 月 16 日起生效,旨在提升欧盟整体网络安全水平,增强企业及组织抵御网络攻击的韧性(涵盖业务流程、IT 系统及运营技术系统)。该指令制定了严格的安全要求,尤其针对运输、数字基础设施等关键行业。
欧盟 RED 指令 (EU 2014/53)——2018 年、2022 年及 2023 年多次升级
自 2025 年 8 月起,该标准为欧盟境内无线电设备及物联网设备的市场准入建立了法律框架,同时涵盖网络安全相关要求,为网络防护、个人数据及隐私保护、欺诈防范设定了基础安全标准。
欧盟机械法规 (2023/1230/EU)
自 2027 年 1 月起,机械制造商在设备设计开发阶段必须遵守标准化且强制性的安全要求,尤其确保安全功能不会因网络攻击而失效。
欧盟《网络韧性法案》——EU 2024/2847
适用于含数字元素的产品(硬件、软件或具备数据处理功能的工业物联网解决方案)——自 2027 年 12 月起,设备在整个生命周期内必须满足该法案严格的网络安全要求。该法案明确规定,风险分析、设计安全等要素需从开发阶段即纳入核心环节。
硬件、软件与技术咨询:依托我们的一体化平台,获取可靠的网络安全解决方案
网络攻击正日趋复杂,威胁态势持续演变——这正是我们凭借全面安全理念发力的领域:从初始设计开发阶段到设备调试交付及后续整个生命周期,我们始终是您机械设备网络安全的坚实合作伙伴。我们深知每个设备项目均独具特性。因此,我们提供模块化、可扩展的解决方案,无缝适配您的个性化需求。立即了解我们的一体化方案如何为您的设备提供全方位安全保障。
TTControl 安全硬件产品 探索我们集成安全功能的高性能 TTControl 硬件解决方案
TTC 2000 系列电子控制单元
坚固耐用。安全可靠。开箱即用。硬件安全模块 (HSM) 在硬件层面提供核心安全功能。
FusionAI 高性能计算平台
支持多屏幕、多接口应用并行运行。
USB 连接模块
即便在复杂环境下仍能实现稳定无线连接。
Thomas Liensberger,技术销售经理
TTControl
我们面向未来的智能硬件解决方案,助您始终领先一步。因其兼具卓越性能与设备适配性,为应对未来各类挑战做好了充分准备。
核心网络安全功能覆盖
硬件级加密实现
兼顾运行速度与抗硬件攻击能力,可抵御侧信道攻击、故障注入攻击等威胁。
安全存储
为保护敏感信息的加密密钥提供机密性与完整性保障。
固件——应用程序接口 (API)
实现不同设备间的安全通信。
安全启动与安全下载
确保产品安全运行,防止软件更新过程中出现未授权修改。
MATCH:满足设备项目全软件需求的多功能平台
MATCH 软件平台为设备整个生命周期提供创新软件解决方案,包含协同优化的软件工具、高性能中间件、库模块及开放式标准集成开发环境 (IDE)。所有安全相关模块均通过德国莱茵 TÜV 认证。通过 MATCH 可实现功能安全型车辆或设备控制系统部署,并支持现有设备或功能升级改造——最高可节省 50% 开发时间。
我们的 MATCH 软件套件与硬件及子系统完美适配,能够落地加密、入侵检测、安全密码管理、证书管理、密钥管理及基于角色的访问权限控制等核心安全功能。
- 效率驱动创新:全层级数据一致性、工具无缝互联,从而显著降低开发工作量
- 高性能中间件,硬件无关:专为移动机械打造的定制化 MATCH Core,可轻松移植至其他硬件系统,实现最大灵活性
- 多控制器兼容:支持多种控制单元与显示器组合,可灵活混搭编程语言,并无缝兼容不同子系统
- 遵循 V 模型开发,含测试服务:采用 V 模型开发流程,提供全层级即插即用测试及嵌入式软件仿真服务
- 包含服务解决方案:服务工具开箱即用,可适配现有服务环境,集成远程维护功能
- 原生支持功能安全:从设计之初即融入功能安全理念,所有程序组件均支持安全标准嵌入——最高可达 SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD 安全等级
Elmar Wulf,应用开发总监
HYDAC Software GmbH
日益严格的安全要求与网络安全合规标准带来了诸多挑战。因此简化复杂性对我们而言至关重要:MATCH 软件平台助力您的设备从概念设计到批量生产及后续阶段的开发过程更简洁、高效,且安全性更卓越。通过这种方法,您可以为应用程序的安全性奠定坚实基础——覆盖其整个生命周期。
立即联系我们,了解由硬件、软件构成的一体化平台,依托我们的模块化、可扩展系统,获取量身定制的网络安全解决方案。HYDAC 作为经验丰富的开发合作伙伴,将全程陪伴您从系统设计到批量生产的全流程。
网络安全培训、研讨会及工程服务:获取专家定制化支持
提升您设备的安全性——这是我们的核心目标。作为您的功能安全与网络安全合作伙伴,我们不仅提供基于深度洞察的专业知识。我们更致力于交付真正契合您需求的解决方案。
我们深知每家企业、每个设备项目均独具特色。因此,我们量身打造网络安全培训、课程及咨询服务,可灵活适配您的具体需求。让我们携手合作,为您的设备安全寻找最优解决方案。立即联系我们,获取更多咨询服务详情。
喜欢这篇文章吗?请帮我们宣传!