通过 HYDAC T2T - Walk the line 找出尚未发掘的优化潜力

覆盖整条生产线,贯通各类技术环节

在机器和系统设计过程中,传统的固定技术和介质管理往往并非高级工程的重点所在。我们并不赞同这一观点,因为其中往往隐藏着许多尚未发掘的潜力,足以实现整体效率的飞跃。无论是节省成本和时间,还是显著减少安装空间:我们均可通过 T2T – Walk the line 方案协同优化生产流程与产品,更加高效地管理您的组件。

上门服务:从生产线到解决方案

借助我们全面的 HYDAC T2T – Walk the line 优化方案,我们将亲临厂区,与贵方团队一同实地排查整条生产线,双方密切合作,寻找有待发掘的潜力。

同时我们也将竭诚为您提供配套支持。立即联系我们,通过双方技术人员协作,开展生产线分析评估。 

立即联系我们

携手共创优化目标

节省安装空间

即使是在产品开发阶段,组件选型与集成设计便已在节省安装空间方面发挥着关键作用。原因在于,将多个零散部件组成的复杂构件替换为功能集成式解决方案后,成品所需安装空间通常会大幅缩减。

优化采购流程

生产线并非提升效率的起点,采购阶段才是。通过具有针对性的产品优化,我们会整合繁杂零部件品类。试想一下,您能够同时减少组件和供应商的数量,仅需一位值得信赖的合作伙伴便已足够。这种精简的结构可以消除管理瓶颈,保证材料供应的透明度和流程可靠性。

保证安装安全,简化维护流程

我们致力于提供精益、高效的解决方案,能够同时简化安装和维护流程,提升整个流程的速度和安全性。我们组件的简化处理还可以省去查找时间并避免安装错误,保证周期时间内的流程可靠性。

优化成本,助力进入国际市场

我们的创新解决方案助力企业进入并立足国际市场环境。我们将为企业贡献数十年的专业经验,携手企业团队定制专属方案,全力严控生产成本。

立即深入了解 HYDAC T2T – Walk the line

释放优化潜能,实现效率飞跃

HYDAC T2T – Walk the line 不仅是技术方面的支持,它更是一种主动式优化方案。我们将秉持平等合作理念,与您共同梳理生产线优化环节,并高效地付诸实施。我们将重点聚焦固定技术和介质管理等组件管理领域。为什么?因为该领域蕴藏着大量尚未发掘的优化潜力,而这些潜力能够切实节约您的生产成本。

T2T – Walk the line 的成效:

  • 设计阶段的现场技术支持
  • 原型阶段的快速维修
  • 新旧产品持续开发
  • 有效的产品调整
  • 精简的部件数量
  • 高效的安装流程
     

Eric Rinkenbach,区域销售经理,HYDAC 配件部门

HYDAC T2T – Walk the line 是一种直接方案,为客户量身定制,以解决方案为导向。从一开始起,我们的产品与应用专家就会和客户密切合作,在极短的时间内实施专为项目量身定制的解决方案。

该方案的运作方式:6 D 原则

勘察

我们首先实地走访生产线,找出任何未被开发的潜力。通过面对面沟通,分析现有生产流程。凭借在介质管控与固定方案领域的专业技术积淀,相关方案兼顾安装使用与成本优化,我们能够快速找出可提升效率的环节。

诊断

在诊断环节,我们主要将针对已发现的任何潜在机会进行合作讨论。借助这种方式,我们能够精准掌握企业的具体要求和挑战。我们随后将对所开发的方案进行分析,打造专属的概念,清晰界定待采取措施的先后次序。

设计

在这一阶段,我们将与您密切合作,无论是目标是一个新系统、一项特殊功能、一个模块还是一个组件,都将为您量身定制符合需求的解决方案。您的积极配合至关重要:我们会充分吸纳企业反馈意见,进行必要的调整打磨,直到最终方案完全契合您的流程和机器。 

交付

您量身定制的解决方案将在此阶段进行安装。开发的系统和组件会被无缝集成到机器和系统中。即使在部署后,我们仍然重视持续反馈和有关优化的长期交流,以确保生产线高效长期运行。

文档记录

我们还会交付必要的文档记录。这些文档为操作、维护和未来扩展提供了全面参考资料,重点关注提升机器的长期利用率和保持最新状态。这意味着,您的团队能够随时调取所需资料,确保生产平稳、高效运行。

复制

在最后一个环节,我们将定型方案与零部件做好量产复刻或批量投产准备。即使是在产品发布后,我们仍作为开发合作方持续协助优化改进。

实战验证:探索我们的应用示例

HYDAC T2T – Walk the line 并非理论构想,而是经过实战检验的成熟流程,能够应用于任何一条生产线中,为各行各业提供合适的解决方案。得益于我们多年的跨行业专业能力,我们的技术专家能够利用可靠的知识来为您的机器打造专属的解决方案,实现理想的成果。以下四则案例,直观展示实际应用效果。 

对于移动机器制造商

应用示例:固定技术

初始情况:

10 个单独部件(4x 两半卡箍、2x 螺杆、4x 螺母、4x 垫圈)

HYDAC 解决方案:

  • 降低复杂性,简化采购:仅需一个卡箍
  • 优化物流:降低储存成本,减少协调工作。
  • 安装快速简单:借助快速闭合锁扣,大幅节省生产过程工时
     
初始情况 固定技术和经过精简、优化的 HYDAC 解决方案。初始情况 固定技术和经过精简、优化的 HYDAC 解决方案。
初始情况 介质管理和显著减少部件数量的 HYDAC 解决方案。初始情况 介质管理和显著减少部件数量的 HYDAC 解决方案。

应用示例:介质管理

初始情况:

多个单独组件,6 到 8 个独立接头

HYDAC 解决方案:

  • 显著减少部件数量:一个带集成组件(止回阀 + 节流阀)的球阀块
  • 提升可靠性:减少可能的泄漏点
  • 设计紧凑:优化安装空间,减轻重量

对于工业制造商

应用示例:同轴阀块

初始情况:

多个独立组件以及带有大约  20  个接头的多根管道

HYDAC 解决方案:

  • 大幅减少部件和接口:采用一个带集成止回阀的同轴阀块
  • 设计紧凑:优化安装空间,减少安装成本和重量
  • 提升效率:经过整合,仅需一个储存位置和一家供应商
     
初始情况 同轴阀和经过重量优化的紧凑型 HYDAC 解决方案。 初始情况 同轴阀和经过重量优化的紧凑型 HYDAC 解决方案。
初始情况 高压固定技术和提高安全性的 HYDAC 解决方案。初始情况 高压固定技术和提高安全性的 HYDAC 解决方案。

应用示例:高压固定技术

初始情况:

电缆公差较大的 DIN 标准卡箍。

HYDAC 解决方案:

  • 提高安全性:依托自带公差补偿功能的堆叠式高压卡扣式卡箍
  • 减少部件种类:仅需一种卡箍类型即可用于不同的电缆直径
  • 快速集成:得益于免工具预组装设计
     

探索我们多样化的产品系列

HYDAC HY-ROS 固定与连接技术

当您需要紧固气缸、蓄能器、排气系统、储罐、电池、容器、热交换器、热管理元件及其供应管路时,我们的 HYDAC HY-ROS 和 HY-Roflex 产品系列能够为几乎任何一种应用提供合适的解决方案。我们拥有现货标准部件,并且能为客户开发专属的易于安装的解决方案。

详细了解 HY-ROS 固定技术

HYDAC 同轴阀

我们的同轴阀在介质兼容性方面久经考验,能够控制真空、气态、胶状、高粘度、糊状介质,尤其是受污染和腐蚀性介质。因此,它们能够用于广泛的应用中。产品型号涵盖了简单的开关阀和特殊应用专用阀门及完整模块。

详细了解同轴阀

HYDAC 液位计和液位传感器

我们的产品系列可提供多种质量卓越的液位计和液位传感器。30 多年来,我们致力于为各行各业提供经过优化的解决方案,帮助他们随时掌握储罐液位。除标准产品外,我们还提供许多行业专用和客户专属的解决方案,根据具体需求量身定制。

详细了解液位计和液位传感器

HYDAC 球阀

借助 HYDAC 球阀能可靠地切断介质和改变流向:我们能够为几乎任何一种应用提供定制解决方案,从二通球阀到具备自动化和位置监测技术的完整球阀功能系统,一应俱全。我们的专业能力覆盖了从需求分析与开发到最终成品的全过程。

详细了解球阀

您的优势概览

图标:充分提升机器利用率的快速维修。

快速维修

我们能充分提高机器利用率,是您值得信赖的合作伙伴。
 

图标:从设计阶段和原型阶段开始提供技术支持。

技术支持

我们将从设计阶段和原型阶段开始与您并肩前行。 

图标:减少组件种类,减轻物流负担。

减少组件种类

减少部件数量,充分减轻组件管理中的物流负担。 

图标:方案安装简单,加速生产流程。

简化安装流程

易于安装的创新解决方案能够加快您的生产和安装流程。

图标:具有针对性的产品调整与新品开发,赋能企业长远发展。

具有针对性的产品调整和新品开发

为了助力企业适应未来发展,我们将有针对性地为您提供产品调整和新品开发支持。
 

图标:高效减重,优化现有安装空间。

优化重量和安装空间

利用 T2T – Walk the line,我们能够实现高效减重,并优化机器中可用的安装空间。

常见问题解答

T2T 是什么意思?

T2T 表示 Tech2Tech(双方技术人员协作)。该方案彰显我们的服务核心:携手协作,立足方案实效优化生产线。它采用双方技术人员直接对话的形式。

为什么选择 Walk the line?

为了找到理想的解决方案,我们的专家将与您一起逐段巡查整条生产线。借助这种方案,我们能够在创造价值的源头找出潜力和障碍。 

考察我们工厂的团队规模如何?

我们的考察将根据您的愿望和需求量身定制。通常,首次到访将有一位来自 HYDAC 配件部门的人员随行,以及一位专门负责您相关事宜的 HYDAC 办公室人员。如果您有除固定方案和介质管理产品系列之外的具体疑虑或请求,请尽早告知我们。我们可据此调配相关领域专家。

我们希望预约厂区 T2T,我们该怎么做?

即刻通过我们的联系表联系我们充满热情的 T2T 团队。我们将尽快联系您,以便及时安排合适的预约。诚待与您取得联系!

下载

立即开启优化之旅!

HYDAC T2T – Walk the line 方案已获得众多客户认可,优化成效量化可查。一起谈谈如何为您的项目实现有针对性的优化!

立刻安排咨询

关于此主题的更多杂志文章