针对贻贝侵扰的双重保护:AutoFilt® 贻贝捕获系统

面向含水系统的可持续、无化学药剂防护方案

斑驴贻贝、斑马贻贝等入侵性贻贝物种,在工艺过滤的诸多领域(如地热能系统或冷却水回路)中,已逐渐成为亟待解决的行业难题。究其原因,此类贻贝会造成管道堵塞、换热器阻塞,不仅导致受侵扰系统性能大幅下降,还会产生高昂的设备维护成本。通过 AutoFilt® 贻贝捕捉系统,HYDAC 提供了一个两级级联过滤器,全程无需添加化学药剂,可长期稳定守护您的系统安全。

了解更多我们应对贻贝侵扰的过滤解决方案

您是否对如何防止斑驴贻贝或其他入侵物种侵扰系统存在疑问?立即预约免费专家咨询服务,或者使用我们的“ProFilt Navigator”数字过滤器问卷工具。

ProFilt Navigator:助您精准找到最优过滤系统

立即联系我们!

斑马贻贝与斑驴贻贝侵扰——全球范围内日益严峻的风险 这些小型海洋生物对含水系统造成严重损害

斑驴贻贝、斑马贻贝等入侵性贻贝物种在欧洲水域的扩散趋势日益加剧。工艺用水与冷却水系统也因此面临同样的侵扰风险。它们通过压载水舱、船体或候鸟传播,在原生栖息地之外几乎无天敌制约,因此能快速大量繁殖。

其微小的幼虫可轻松穿过防护格栅、泵体或传统过滤器,在供水、工艺用水、冷却水等系统深处附着繁殖。

后果极为严重:管道堵塞会导致压力损失、能耗上升、流量大幅受限,极端情况下甚至引发系统全面停机。最终将产生高昂的非计划性维护成本。

传统过滤方法已达瓶颈 传统工艺常常存在效率不足、经济性差或生态性存疑等问题

针对工艺用水或冷却水的贻贝侵扰,现有处理手段不少,可落地后弊端很快显现——没有一种方案能做到面面俱到。

化学法虽有一定效果,但存在生态隐患。热解法或紫外线系统则能耗过高,经济性不佳。

砂滤器与传统自动过滤器防护效果不足——仅能去除贻贝壳,却无法拦截贻贝幼虫。仅超滤技术可实现彻底去除,但因投资与运行成本过高,通常不具备经济效益。

目前行业亟需的是一种兼具经济性、节能性与环保性的方案:既能可靠防护冷却水回路,又能有效截留斑驴贻贝幼虫、斑马贻贝等入侵生物。

我们的级联过滤器解决方案:HYDAC AutoFilt® 贻贝捕获系统

两级全方位防护,抵御来自海洋的小小入侵者

冷却水系统等含水系统中的贻贝侵扰是多维度难题:不仅贻贝成虫会造成影响,更棘手的是其微小柔软的幼虫——它们能突破传统工艺过滤器,随后在系统内附着繁殖。
AutoFilt® 贻贝捕捉系统为两级无化学药剂级联过滤器,可精准解决上述难题:

  • 阶段 1:AutoFilt® RF3 烛式过滤器可高效截留贻贝成虫与粗颗粒污染物。
  • 阶段 2:AutoFilt® RF14 篮式过滤器能可靠截留细颗粒与贻贝幼虫,并通过 HYSuction 吸嘴实现全自动清洗。

最终成效:无需化学药剂,即可为系统提供贻贝成虫与幼虫的可持续防护,减少换热器及其他部件的维护需求,保障系统长期稳定运行,同时确保系统性能完全释放。

贻贝高效截留,成效显而易见长期试验印证,幼虫去除效果可靠

2024 年 4 月至 11 月,我们的 AutoFilt® RF14 自动精细过滤器在康斯坦茨湖开展了大规模实地测试,全程模拟真实工况运行。本次测试重点针对众多工艺过滤系统的核心痛点:贻贝幼虫。

这些微小柔软的幼虫会随水流进入管道与换热器,并在内部附着,最终导致堵塞、性能下降、维护成本激增等严重后果。

测试结果一目了然:在 AutoFilt® RF14 工艺过滤器下游采集的所有水样中,99% 未检测到存活的贻贝幼虫。由此可见,贻贝侵扰的核心诱因已得到精准、有效的根除。

待测过滤器前后的贻贝幼虫数量检测,由独立的湖沼学研究机构执行。采样与分析过程均采用经科学验证的标准方法,确保结果可靠。
 

我们应对贻贝侵扰的工艺过滤器

HYDAC AutoFilt® RF3

AutoFilt® RF3 是一款自动反冲洗型过滤器,可实现 50 微米级粗过滤防护,能有效截留贻贝集群与贻贝幼虫。该过滤器采用锥形滤烛替代传统圆柱形滤烛,可实现更高效的流体流通与清洗效果。流道优化型壳体设计,在实现结构紧凑的同时,保障设备高性能运行且压力损失小。

HYDAC AutoFilt® RF14

AutoFilt® RF14 的核心优势在于自动精细过滤功能。与 AutoFilt® RF3 不同,AutoFilt® RF14 采用滤篮设计,而非滤烛结构。借助 HySuction 吸嘴,可直接对滤网进行全自动清洗。借助特殊滤层设计与优化清洗机制,该工艺过滤器对贻贝幼虫的截留率可高达 99%。

HYDAC 是工艺过滤中高效除贻贝的可靠合作伙伴

高效防护贻贝成虫与幼虫:针对斑驴贻贝等贻贝成虫及幼虫,我们的方案已通过实践验证,能为您的含水系统提供高效防护。

高效防护贻贝成虫与幼虫

针对斑驴贻贝等贻贝成虫及幼虫,我们的方案已通过实践验证,能为您的含水系统提供高效防护。

降低能耗与维护成本:高效过滤可有效防止管道与换热器堵塞,助您规避能耗上升与高额维护支出的双重问题。

降低能耗与维护成本

高效过滤可有效防止管道与换热器堵塞,助您规避能耗上升与高额维护支出的双重问题。

环保型过滤方案:我们的 HYDAC AutoFilt® 贻贝捕捉系统级联过滤器,无需使用化学药剂,在实现高效贻贝过滤的同时,兼具可持续性与环保属性。

环保型过滤方案

我们的 HYDAC AutoFilt® 贻贝捕捉系统级联过滤器,无需使用化学药剂,在实现高效贻贝过滤的同时,兼具可持续性与环保属性。

下载

您身边的贻贝过滤专家

我们将与您携手应对斑驴贻贝及其他入侵物种的侵扰:联系 HYDAC 专家团队,预约专属咨询!我们的专家将结合您的具体贻贝困扰,为您定制最优解决方案。

联系我们

关于此主题的更多文章

水处理:实现更高可持续性的关键

立即了解更多详情!

ProFilt 导航系统

查找合适的工艺过滤器