您在水泥厂与预制混凝土生产领域的卓越系统专家

水泥生产

水泥行业对系统的坚固性、高效性与可靠性要求极高,而 HYDAC 可为您提供标准化或定制化的创新解决方案。我们的产品系列包括液压油与润滑油系统、流体调节、冷却系统技术、水处理、自动化以及智能监测系统。
作为经验丰富的开发与系统合作伙伴,我们在全球范围内为水泥生产全流程提供全面咨询与技术支持。我们的专业领域覆盖立式辊磨机、熟料冷却机系统、回转窑及输送技术的运行与优化,全程陪伴您应对各类挑战。

预制混凝土

预制混凝土的生产对精度与系统可用性要求严苛,而我们的液压系统可为您提供高品质、高效率的产品。无论是混凝土分配系统,还是倾斜工作台应用,您均可信赖我们在系统优化与新系统设计方面的专业能力。我们与您深度合作,开发智能解决方案,优化预制混凝土生产流程,助力您进一步提升生产效率。作为资深供应商,HYDAC 不仅提供优质产品,更凭借专业知识与全球支持,为您创造实实在在的附加价值。

建筑材料行业的的创新解决方案

无论是水泥生产,还是预制混凝土的生产——HYDAC 不仅仅是助力客户圆满完成当下任务,更是着眼于未来,帮助您从容应对各类挑战。我们的智能组件解决方案与系统解决方案,实现了高效且可持续的生产流程,从长远来看,能够显著减少 CO2 排放并节约更多资源。同时,通过精确记录与深度解读测量数据,为不间断生产与预测性维护筑牢根基。

针对当今时代的紧迫问题,我们提供前沿解决方案,全方位推动您在建筑材料与水泥行业的系统升级。联系我们的行业专家,亲身感受 HYDAC 的深厚专业底蕴。

立刻联系我们

可持续发展与 CO2 减排

可持续发展与 CO2 减排,在建筑材料行业以及水泥生产中起着核心作用。HYDAC 通过节能系统、优化的过滤技术以及资源节约型的创新解决方案,为您提供全方位的支持。我们与您携手合作,共同为建筑材料行业打造一个更加绿色、环保的未来。

我们的服务范围

  • 适用于各种应用场景的高效液压油及润滑油系统
  • 应用于压力过滤、呼吸过滤、旁路过滤和工艺水过滤等工艺的创新过滤技术
  • 实现油液与空间双重节约的油箱缩减系统

效率与系统可用性

在建筑材料行业中,灰尘、高温及连续作业对系统提出了极高的要求。HYDAC 凭借前沿解决方案,最大化提升您生产系统的可用性与运行效率。从坚固耐用的冷却系统,到精准高效的油液调节系统——我们为您的个性化难题提供定制化解决方案。

我们的服务范围

  • 显著提升系统运行性能的高性能冷却系统
  • 有效延长工作流体使用寿命的油液调节系统
  • 通过对您的流体数据进行专业分析,并借助 Fluid Care Portal(流体管理门户)提供量身定制的建议,实现最佳的流体调节效果。

 

数字化与自动化

通过采用全自动化监测和数字化理念,HYDAC 不仅大幅提高了您系统的可用性,更为预测性维护奠定了坚实的基础。通过实时监测以及对所收集数据的精准解读,能够优化生产流程,有效避免系统故障的发生。

我们的服务范围

  • 用于预测性维护,以优化生产流程的智能监测系统
  • 可提升系统可用性与生产率的智能传感器

全方位服务

依托全球网络,HYDAC 为您提供全球范围内的专业支持、快速调试服务及高效故障排除方案。从设备维修、定期检查到现场维护——我们是您值得信赖的全方位服务合作伙伴。携手 HYDAC,以可持续、高效、创新之姿,共同塑造建筑材料行业的未来。

我们的服务范围

  • 蓄能器检查与改造
  • 设备维修与管道冲洗

一站式服务——HYDAC 优势概览

图标:手持工具——丰富产品矩阵,多元解决方案。

广泛的产品系列

HYDAC 凭借独特的产品系列与多元解决方案,为建筑材料行业与水泥行业量身定制专属方案,精准匹配您的每一项需求。

Icon: Fabrik mit Standortpfeil – weltweit präsenter Servicepartner mit lokaler Expertise.

全球网络布局,本地贴心服务

对于最终的装配与维护工作,HYDAC 在全球范围内为您提供专业的服务合作伙伴,以始终快速、高效地响应您的需求,为您提供及时、贴心的本地服务。

Icon: Balkendiagramm mit Aufwärtstrend – smarte Lösungen steigern die Produktivität der Anlage.

提高生产率

通过采取节能和节约资源的措施、运用智能监测技术、优化维护概念以及延长设备的运行时间,HYDAC 在降低成本的同时,大幅提高了系统的可用性。

Icon: Glühbirne – ganzheitlicher Ansatz zur Optimierung Ihrer Anlage.

创新解决方案

HYDAC 聚焦可持续发展、安全保障与数字化转型,开发前沿解决方案。以整体化视角,为您优化系统,从容应对未来挑战。