HYDAC 在灰色空间与白色空间中的数据中心解决方案——实现最高可用性与效率
作为数字经济的支柱,数据中心必须全天候稳定运行,同时满足日益增长的效率、可持续性和工艺可靠性需求。市场亟需能以最小资源消耗和运行可靠性实现最高可用性的数据中心解决方案。
HYDAC 为灰色空间提供了久经考验的解决方案——从高效柴油调节、现代化水处理到坚固的安装技术。我们还与合作伙伴 COOLTECH 携手,为白色空间提供智能高效的冷却解决方案。由此打造的数据中心既符合当下需求又适应未来发展:可靠、可持续、高效。
作为德国数据中心协会 (GDA) 成员,HYDAC 在专家就此议题交流时积极贡献了专业知识。我们凭借与行业参与者的紧密合作以及对最新发展和标准的掌握,将宝贵专业知识直接融入我们的解决方案,从而实现更高品质、未来适应性与实用性。
恒温应用:冷却与热管理产品解决方案
卓越性能需要最佳冷却。HYDAC 提供节能且低噪音的冷却与热管理解决方案,确保数据中心最小空间内温度恒定,无论白色空间还是灰色空间。
我们与子公司 COOLTECH 合作,为服务器机架冷却提供定制化解决方案,采用冷却分配单元 (CDU) 满足白色空间特定需求。
我们还涵盖灰色空间内全系列现代冷却技术——从独立发电机组冷却系统到车间冷却的集成解决方案。
我们的模块化可扩展系统能够可靠地保护您的 IT 基础设施免受过热和代价高昂的故障影响,同时延长设备使用寿命。选择 HYDAC,温度控制顺畅运行,为您的数据中心构筑未来保障。
实现数据中心最高可靠性:应急电源系统燃料调节
为确保柴油发电机在紧急情况下能够可靠启动,燃油必须始终保持最佳状态。然而,长时间停机、温度波动和冷凝水常导致污染物、微生物和沉积物滋生,这些正是柴油虫的典型诱因。HYDAC 数据中心柴油精炼系统确保持续燃油处理。可靠去除水分、颗粒和降解产物,确保柴油清洁,发电机随时可用,并在灰色空间内实现最高运行可靠性。
智能水处理技术,实现最佳水质
水是数据中心的重要资源,无论是用于冷却还是供应给系统。高效的水处理技术可防止沉积物和腐蚀,确保最佳水质。这使得冷却水在您的工艺流程中循环再利用。结果:效率更高、维护更少、运营成本更低!
信赖我们的专业技术,为您的系统提供最佳保障。立即联系我们,详细了解 HYDAC 的解决方案!
即刻通过 Pro Filt Navigator 为您的水处理系统找到理想的过滤解决方案!
实现最高工艺可靠性的流体管理
流体管理对数据中心的平稳高效运行至关重要。流体在冷却回路、能源供应系统和液压应用中承担着关键功能,它们能够确保热稳定性、能量流动以及安全相关系统的运作。
HYDAC 提供流体监测、清洁与控制的集成解决方案。立即联系我们,详细了解我们的解决方案!
灭火系统及管线安装技术
数据中心消防系统需具备最高精度与可靠性,尤其在灭火剂的触发与分配环节。确保灭火剂瓶、加压瓶和压力及控制管线安装牢固,其重要性与触发机制的阀门技术同样关键。
HYDAC 凭借符合 DIN EN 45545(R22/R23;HL1-3)和 IATF 16949 认证的 HY-ROS 安装技术,已在安全关键型数据中心应用领域建立稳固地位。