适用于所有采矿领域的组件、系统&和解决方案

井下采矿

高温高湿、粉尘弥漫和持续震动等恶劣环境使得运行井下设备面临严峻考验。我们拥有强大的验证解决方案,可帮您延长设备维护周期及其使用寿命。

露天采矿

在露天采矿中,机械设备会暴露在极端天气、粉尘和污染环境中。液压系统对冷却、过滤与可靠性的高标准要求可确保设备持续高效无故障运转。

隧道施工

由于空间所限,隧道施工设备需兼具体积小巧且功能强大的特性。我们通过使用过滤、冷却及驱动技术的集成系统方案,优化空间利用率。

深海采矿

对于海底资源开采,我们提供特种液压缸、过滤系统及压力补偿蓄能器,可稳定承受深海高压环境和盐水腐蚀。

系统可用性满足采矿特殊需求的验证产品解决方案

采矿中极端的工作环境不仅对设备和系统提出了严苛要求,也对作业人员形成了巨大挑战。高温、持续粉尘暴露和高湿度会加速部件磨损,并经常引起意外停机。

我们在液压、过滤、冷却、阀门技术和泵类产品方面提供经验证的解决方案,可降低维护成本,同时提高您在露天或井下采矿作业中系统的可靠性。这有助于减少意外停机时间,最大限度地延长设备运行时间。

采矿系统的可用性:我们的产品解决方案

HYDAC 液压蓄能器

HYDAC 液压蓄能器具有能量存储和压力补偿两种功能,尤其适用于海水水域和深海采矿。另外,我们的液压蓄能器高压范围高达 1000 巴。
根据具体应用,我们还提供多种防腐涂层(如 NORSOK 涂层)和材料(如超级双相不锈钢)。所有型号蓄能器均可提供深海认证与多重认证。

详细了解 HYDAC 液压蓄能器

HYDAC 柴油过滤

我们的柴油过滤解决方案可有效过滤燃油中的杂质和水分,从而避免对发动机和系统造成损害。产品系列包括柴油滤清器、脱水解决方案和燃油监控模块。

详细了解 HYDAC 柴油保护

HYDAC 热管理

专为采矿应用设计,我们提供全面的润滑油、液压油、水、齿轮及轴承冷却方案。根据需求,我们的风冷或液冷系统同样适用于露天/井下采矿移动设备的冷却需求。

详细了解 HYDAC 热管理

HYDAC 过滤技术

我们提供高效过滤解决方案,专为采矿业的特殊需求量身定制。通过可靠的颗粒分离和水分分离技术,为您的设备和系统提供保护,延长其使用寿命。

详细了解 HYDAC 过滤技术

HYDAC 气缸

我们提供全系列矿用液压缸,专为物料搬运、钻探设备、采矿机械、支护系统、&破碎研磨设备及&维保安全设备等采矿应用场景而设计。

详细了解 HYDAC 气缸

HYDAC 工艺过滤器

我们为客户提供多种采矿业用工艺过滤器,适用于井下及地表水过滤,其中包括挖掘机防护喷雾系统、矿井通风冷却水处理、地下水液压系统防护过滤以及 HFA 和 HFD 流体过滤等。

详细了解 HYDAC 气体过滤器

HYDAC 固定技术

我们的 HYDAC 固定技术解决方案可牢固固定采矿设备中的蓄能器、油箱、冷却元件和供给管线。
我们为客户提供各种管道、软管&和电缆固定件、绑带以及蓄能器安装组件。

详细了解 HYDAC 固定技术

HYDAC 重型解决方案

我们专为极端工况和高负载需求开发了重型采矿解决方案,具有超高承载能力、卓越耐久性和出色抗腐蚀性。

防爆保护

由于 ATEX 认证系统和组件可确保其在潜在爆炸性环境中安全运行,故 ATEX 认证在采矿作业中至关重要。由于严格遵守欧洲相关指令,这些认证解决方案能有效防止由粉尘或气体引发的火花与爆炸风险,为您提供较高的安全保障。因此,ATEX 认证系统为井下安全作业提供了重要保障。

我们为您提供 ATEX 认证的全系列防爆解决方案,其中包括传感器、冷却器、泵、驱动系统、液压缸和过滤系统。

HYDAC 组件与&系统提供更高级别的防爆保护

采矿防爆保护:我们的产品解决方案

HYDAC 空气冷却器 AC-LN ATEX/AC-LNH ATEX(用于冷却润滑油或液压油)

该解决方案配备防静电风扇、接地组件和 ATEX 认证风扇驱动装置,特别适用于存在瓦斯和粉尘爆炸风险的区域。本款空气冷却器可选配交流电机(AC-LN型)或液压风扇驱动(AC-LNH型)装置,频率为 50 Hz 和 60 Hz。

HYDAC 矿用防爆阀门系列为采矿安全提供最高等级防护

本系列阀门专为露天和井下采矿的易爆环境设计,可按需提供 ATEX 认证防爆版,其中包括 HYDAC 滑阀式工业电磁阀、HYDAC 座阀式工业电磁阀、HYDAC 工业三通比例压力控制阀、HYDAC 液压阀组以及 HYDAC 插装式座阀电磁阀。

HYDAC 矿用防爆过滤系统为采矿作业提供极高等级防爆保护

我们的过滤系统(包括 HYDAC 真空脱水装置 FAM ATEX、HYDAC 状态监测包 CMP EX、HYDAC 离线过滤器 OLF ATEX 以及 HYDAC 防爆过滤泵输送装置 OFU ATEX)可在潜在易爆环境中提供极高等级的安全保障。

HYDAC 防爆传感器

HYDAC 专为井下采矿的特殊工况提供传感器全系列解决方案。该产品系列包括压力变送器、压力开关、温度变送器及流量变送器等产品。

系统工程

采矿设备的系统化解决方案比单一组件的解决方案更具显著优势。所有组件的优化协同可提升工作效率、减少停机时间并延长系统寿命。

HYDAC 可为您提供一站式定制化整体解决方案,降低维护成本和总拥有成本,同时简化集成流程。

详细了解我们的系统技术解决方案!

采矿系统工程:我们的产品解决方案

HYDAC 板式输送机动力装置

我们专为矿业运输高温及磨蚀性材料而设计,提供多种板式输送机动力装置解决方案。

我们的这款动力装置采用主备双泵配置,并配备可上抽式双联过滤器,极大简化维护流程。高效热管理系统确保最佳冷却性能。动力装置配备可远程测试的泵组系统。

HYDAC 全自动泵检测系统

HYDAC 泵测试系统支持对泵效率进行全方位的远程检测,该系统通过精准测量主要系统中的压力流量比,大幅降低维护与监控作业所需的时间和人力成本。

该解决方案既支持现有系统改造,也支持新系统集成,并可应要求加装颗粒传感器、含水率传感器等状态监测传感器。

浓缩机 - HYDAC 液压驱动装置

高效的浓缩机驱动系统可显著降低污水处理厂污泥量,从而在采矿业中实现节能降本的处理工艺。

为此,我们提供同时满足露天与井下采矿特殊需求的液压升降装置和升降油缸。

翻车机 - 矿用夹紧系统专用 HYDAC 液压动力装置

针对矿业应用,HYDAC 为翻车机夹紧系统提供可靠液压动力装置,确保矿车或料车快速高效卸料。

该动力装置可确保矿车在卸料过程中保持稳固夹紧,即便在极端工况下仍能可靠运行。

HYDAC 液压动力装置和独立执行器

HYDAC 独立执行器采用紧凑型设计,并结合了气缸、驱动器和控制装置。其特别的模块化系统支持多方位安装配置。

借助集成的液压蓄能器,即使在断电情况下也能执行应急功能。

HYDAC 矿用蓄能器站

我们为客户提供最大容量高达 8x200 升的蓄能器,专为采矿应用而设计。HYDAC 蓄能器还可提供定制喷涂服务。

本系列矿用蓄能器站标配远程可读压力表及 CE 认证泄压阀。

电气化

减少环境影响、降低运营成本、提高作业安全性:虽然采矿电气化潜力巨大,但也面临能源供应、基础设施和运行时长等方面的挑战。

我们在固定工业设备和移动设备电气化方面拥有多年的丰富经验,是您在采矿业可靠的合作伙伴。

详细了解我们的采矿施工设备解决方案

采矿电气化:我们的产品解决方案

HYDAC 电动钻机逆变器专用流体冷却系统

我们提供高效紧凑的模块化机柜集成式流体冷却系统。

半封闭式设计具备优异的防潮防污染特性,维护需求极低,完全适应于户外安装。通过外置空冷器或板式换热器 (PHE) 来实现冷却循环。

HYDAC 电动钻机驱动冷却专用流体冷却系统

本系统提供高效紧凑的流体冷却解决方案,且维护需求极低。

该半封闭系统具有出色的防污染特性,特别适合移动系统的户外安装,通过周围空气实现高效循环冷却。

HYDAC 零排放井下装载机电气化解决方案

电动装载机具有独特的零排放和降噪设计,即便在复杂工况下也能实现静音且符合人体工学的作业模式。

该解决方案除降低运营成本外,还能为井下采矿作业创造健康安全的工作环境。

下载 您可从此处获取在隧道施工及露天/井下采矿应用中关于系统可用性、防爆保护、系统工程和电气化等方面的更多资料。