日益增长的需求与安全解决方案 以经济上和环境上可持续的方式,克服现代农林机械面临的挑战
土壤保持与环境保护
土壤是可持续农业和林业的基础。但机械重量的增加和严苛的作业条件会导致土壤压实、通行困难以及水土流失。与此同时,对节约资源和成本效益的要求也在不断提高。借助 HYDAC 解决方案,您可以确保设备运行精准且对土壤友好,从而实现可持续性能,降低运营成本。
精准农业
农业 4.0:先进的作业功能可提高产量,并确保植保产品的高效使用。请信赖我们在感应技术、开闭环控制技术以及软件领域的创新。我们的系统解决方案可帮助您有针对性地、根据实际需求管理您的土地和农田。
能源效率
更高的产量、更低的排放以及更高效的设备:选择 HYDAC,就是将生产力与可持续发展完美结合。发掘您的节能潜力。我们为您提供创新的零部件和系统,让您在不牺牲性能的前提下减少二氧化碳排放。立即向我们的专家咨询。
农林机械的智能技术
面向未来的移动机械转向系统
从 GPS 和操纵杆转向到线控转向技术,我们的主要转向解决方案为新一代车辆奠定了基础。电子转向系统能够实现更精准的驾驶动态,提升舒适性,并为自动驾驶和无人驾驶功能的开发提供支持。与此同时,它们为制造商和开发者在驾驶室设计和操作理念方面提供了新的自由度。我们为您提供支持,协助您开发、集成和优化创新的转向技术——从概念阶段到批量生产。
我们的转向系统可集成到新机器的设计中,还有助于对现有车辆进行现代化改造。
ADSteer:智能辅助及额外转向功能,提升机动性
极佳的操控性、低磨损、精准且对地温和——农业机械必须达到高标准。这给 挂车和工程机械中的电液转向系统带来了极大挑战。ADSteer Profi 是一款用于电液式辅助转向的独立子系统,可通过非接触式方式计算转向轴的设定角,从而提升您车队的灵活性。
ADSteer Profi 表明我们正在重新定义辅助转向:通过非接触式计算设定角并消除机械联轴装置,打造出一种独立于牵引车辆运行的系统,该系统不仅能减少磨损,还能在最严苛的条件下实现极佳的机动性。
Georg Komma,应用工程师,HYDAC Mobilhydraulik GmbH
农林机械的悬挂系统
HYDAC 的液压气动悬架系统提升驾驶舒适性、牵引力和机械设备安全性,即使在崎岖地形上。通过更均匀地分散载荷,HYDAC 悬挂系统可降低地压,减缓土壤压实,从而保护土壤结构和根系。无论是驾驶室悬挂、轴悬挂、动臂悬挂还是牵引杆悬挂:我们的定制化解决方案都能有效减少振动、缓解机械部件的应力,提升农林机械日常作业中的安全性和效率。了解现代悬架系统如何可持续地提升您的机器性能。
用于高效主控制器的电子负载感应技术
借助 HYDAC 主控制器,您可以精准、经济且灵活地优化现代农林机械的液压系统。模块化设计允许根据各种应用和机器概念进行定制化配置。我们的电子负载感应系统可根据需求提供压力和流量,确保向所有消耗端提供最佳供应效果。这使您能够提高设备的效率,享受操作简便、工作流程始终精准带来的益处。这些解决方案既适用于新开发产品,也适用于优化现有液压系统。
我们的 LX 负载感应阀可使林业机械实现节能且高精度的运动——确保最高性能、稳定运行和可重复的控制——即使在最严苛的负载变化条件下也是如此。
Lars Schlicker,
应用工程师,HYDAC Mobilhydraulik GmbH
了解有关作者的更多信息
针对农业机械的专用解决方案
精准农业:提升作物保护的精准度
使用 HYDAC Ground Control,节省化肥和植保产品的开支。我们为田间喷雾机设计的主动喷杆控制系统,可确保喷杆在作物上方保持最佳高度和角度,即使在最恶劣的环境条件下,也能实现精准喷洒。我们的解决方案基于“液压工具控制”液压模块化系统。该产品具有高度的可定制性,提供多种配置选择,适用于从锄具到播种机等众多不同应用场景。借助 HYDAC 地面控制系统,提高作业速度和施工精度。立即联系我们的移动液压专家。
使用精准“地面控制”——点击此处了解更多
用于高动态闭环控制技术的旋转驱动控制
久经考验的液压技术与智能闭环控制技术:日益严格的环保要求和新法规要求电液系统具备更高的精度。HYDAC 旋转驱动控制系统满足了这些要求。当您需要具有最高功率密度的调速功能时,无论您需要将其应用在何处,智能的 HYDAC 系统都能提供最佳解决方案。得益于电子闭环速度控制,为旋转驱动控制系统赋予了卓越的精度和出色的动态性能。
针对林业机械的专用解决方案
林业用速度与精度主控制器
LX-6 林业负载感应主控阀专为满足现代林业机械的高要求而设计。其将动态性能、低泄漏、可控降下和高精度集于一身。得益于预验证的阀门套件,我们提供多种阀门型号,每种型号都针对不同的应用场景和机器设计进行了优化。经过泄漏优化的设计确保了即使不使用负载保持阀也能保持高稳定性,提高了液压系统的能效和精度。不对称的阀门几何形状还可针对具体缸内工况实现最佳适应,从而确保对操作功能的精确控制。由此获得高液压分辨率,实现灵敏且受控的运动——即使在具有挑战性的林业应用中也是如此。
林业起重机套件
适用于林业起重机和拖车的电液系统:我们的解决方案包含 LX-6 Forestry 负载感应主控阀和 xCrane 电子控制系统,可为您提供完全符合您林业机械需求的系统。得益于集成的起重机臂尖控制系统,即使是最棘手的任务也能快速、轻松地完成。体验林业作业的精准操控与卓越响应。
应对现代农林机械挑战的解决方案作为您的开发合作伙伴,我们致力于帮助您应对各项挑战
既能满足当下需求,又能经受未来考验的系统解决方案:作为农林机械领域的专家,我们将协助您开发符合当地需求的尖端机械。
关于农林业机械液压解决方案的常见问题
农业机械和林业机械有哪些液压解决方案?
现代农林机械需要能兼顾高精度、快速响应、节能和坚固耐用等特性的液压系统。与此同时,土壤保持和资源利用效率正变得越来越重要。智能液压系统还支持辅助和自动化功能,以使作业更高效,更可持续。
HYDAC 如何支持可持续且对土壤友好的农业实践?
通过精密液压系统和闭环控制系统,HYDAC 可减少农业投入品的使用,支持对土壤和作物进行环保管理。
电子负载感应技术如何提高农林机械的效率?
电子负载感应技术可按需提供动力,减少能量损耗,并提升机器的动态性能和生产效率。
电液转向系统为农林机械带来了哪些优势?
例如,电液式辅助和附加转向系统 ADSteer 能够提升机动性、驱动精度和对土壤的保护。它能减少轮胎磨损,减轻车轴和悬架的应力,使车辆能够进行更紧凑的转弯操作,并支持精准的车道保持功能。
LX-6 与 LX-6 Forestry 之间有什么区别?
LX-6 Forestry 配备了专为林业应用设计的、经过预验证的特殊阀门,并在防泄漏、精度和气缸调节方面进行了优化。
林业智能起重机臂尖控制是如何工作的?
xCrane 智能起重机臂尖控制系统可帮助操作员控制起重机臂尖,而非单独控制各液压缸的运动。该系统会自动协调所需的起重机动作,确保操作直观、动作流畅,并提高工作速度。其结果是实现了更精确的载荷管理,减轻了驾驶员的工作负担,并提高了林业作业的生产效率。
有哪些技术支持农林机械的自动化?
控制装置、传感器、电液系统、辅助功能以及智能软件解决方案构成了自动化工作流程的基础。
辅助系统如何提高农业机械的生产效率?
辅助系统可提高作业精度、减轻驾驶员的工作负担、最大程度地减少错误,同时提高作业速度而不会影响质量稳定。
如何提高现有农林机械的效率并使其适应未来发展?
对液压系统、转向系统、控制技术及自动化功能进行现代化改造。HYDAC 通过电子负载感应、智能转向系统以及基于需求的闭环控制技术等解决方案,帮助提升现有设备的生产效率、精度和可持续性。
HYDAC 的哪些解决方案支持精准农业?
传感器、控制技术、闭环控制技术以及软件解决方案为农业领域的精准作业提供了支持。这使得农业投入品的使用更加精准,并提高了工作流程的效率。
创新的系统工程——50 多年历史
请相信我们在仿真和工程领域的专业能力。我们采用久经考验的方法和综合开发策略,帮助您为农林机械设计具有竞争力的解决方案。请访问 marpitec 网站,进一步了解我们的工程技术能力。